ODT3CL1-900F.3/L-230.Y2

Sensore di distanza con soppressione dello sfondo

Codice prodotto: 50154670

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 3C
Principio di funzionamento Sensori di distanza con soppressione dello sfondo
Modello speciale 2uscite di commutazione indipendenti
Emissione del valore misurato
Portata del tasteggio impostata fissa 900 mm
Errore bianco-nero ±20 mm
Portata di esercizio 0,07 ... 0,9 m , Portata assicurata
Campo di regolazione 50 ... 2.500 mm
Percorso del raggio Focalizzato
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Lunghezza d'onda 680 nm
Classe laser 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
Forma del segnale di emissione Pulsante
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Angolo errato Tip. ± 1.5°
Campo di misura 50 ... 2.500 mm
Risoluzione 1,0 mm
Precisione -20 ... 20 mm
Riproducibilità (1 sigma) 0 ... 8 mm
Emissione del valore misurato via IO-Link
Principio di misura della distanza ottico Time of flight
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 35 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione IO-Link / commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN)
Frequenza di commutazione 7 ... 15 Hz, in funzione del grado di remissione
Tempo di risposta 33 ... 70 ms, in funzione del grado di remissione
Tempo di inizializzazione 300 ms
Tipo IO-Link
COM-Mode COM3
Profilo Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM3 = 0,6 ms
Tipo di frame 2.V
Specifica V1.1
Device ID 2223
SIO-Mode support Sì
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo con JST HC-XHB-3Y-05
Lunghezza cavo 230 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Sezione del conduttore 0,2 mm²
Tipo male
Numero di poli 3 poli
Dimensioni (P x H x L) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 30 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Coppia di serraggio consigliata Fissaggio M3 0,9 N·m
Compatibilità dei materiali ECOLAB
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Tasto di apprendimento
Funzione dell'elemento di controllo Commutazione chiaro/scuro
Regolazione della portata del tasteggio
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365080
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - V1.1 - zip
Software di configurazione - Sensor Studio - zip
Software di configurazione - IO-Link Device Collection - zip
Software di configurazione - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Manuale di istruzioni - IO-Link interface description - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf