DCR 100i
DCR 100i
Il lettore di codici della serie DCR 100i è stato sviluppato per soddisfare i requisiti industriali e consente l'acquisizione rapida e precisa di codici a barre 1D e 2D. Grazie alla sua semplice messa in servizio, al software intuitivo e ai potenti algoritmi di decodifica, può essere integrato perfettamente e garantisce una lettura affidabile in qualsiasi ambiente.
I vantaggi
- Lettura affidabile del codice con l'imager CMOS da 1,3 MP
- Distanze di lettura flessibili all'interno del campo di lettura grazie alla messa a fuoco regolabile manualmente
- Supporta la lettura dei codici DPM
- Facile configurazione grazie ai pulsanti trigger e teach integrati
- Forma costruttiva compatta e robusta con grado di protezione IP64
Punti di forza
La messa a fuoco regolabile del DCR 100i all'interno del campo di lettura gli consente di adattarsi a diverse distanze, dimensioni del codice e superfici, garantendo immagini nitide, alte velocità di lettura e prestazioni scalabili in qualsiasi applicazione.
Quattro aree di messa a fuoco e distanze di lettura tipiche:
- HHD (iper alta densità – portata di esercizio molto ridotta): 40-120 mm, larghezza modulo 0,08 – 0,18 mm
- HD (alta densità – portata di esercizio ridotta): 60-300 mm, larghezza modulo 0,08 – 0,33 mm
- SR (portata standard): 70-460 mm, larghezza modulo 0,127 – 0,33 mm
- LR (portata estesa): 70-550 mm, larghezza modulo 0,127 – 0,33 mm
Il DCR 100i include una modalità automatica che regola le impostazioni di esposizione, illuminazione e decodifica direttamente sul dispositivo, senza che sia necessario un PC, garantendo una lettura rapida, precisa e affidabile in qualsiasi ambiente.
La serie DCR 100i fornisce connettività Ethernet e supporta protocolli industriali, tra cui Modbus e TCP/IP, nonché RS 232, garantendo una perfetta integrazione con qualsiasi sistema di automazione.
Applicazione
Lettura precisa dei codici DPM sui componenti elettronici
Requisito:
nell'industria elettronica, la lettura di codici DPM piccoli e sofisticati su circuiti integrati (IC) e gruppi di assemblaggio di circuiti stampati (PCBA) è fondamentale per la tracciabilità e il controllo di qualità.
Soluzione:
il lettore di codici DCR 100i dispone di decodifica DPM e di una messa a fuoco regolabile manualmente, consentendo così l'acquisizione affidabile di codici di piccole dimensioni.
Molteplici letture di codice sull’imballaggio
Requisito:
ogni scatola di imballaggio secondario è etichettata sia con un codice 1D che 2D. Per garantire la qualità, entrambi i codici devono essere letti insieme in un unico processo di scansione prima che il gruppo di scatole sia imballato.
Soluzione:
il lettore di codici DCR 100i può leggere più codici a barre e codici 2D sull'imballaggio contemporaneamente. Il suo imager è ottimizzato per il montaggio verticale e offre un ampio campo visivo orizzontale e velocità di lettura ottimizzate.
Lettura precisa del codice sugli imballaggi in movimento
Requisito:
nell'industria degli imballaggi, è essenziale la lettura accurata dei codici sulle scatole in movimento. Tutti gli orientamenti e i tipi di codice devono essere presi in considerazione per garantire un monitoraggio affidabile e il controllo della qualità.
Soluzione:
il DCR 100i è dotato di un imager che scansiona 120 fotogrammi al secondo (velocità del trasportatore fino a 2 m/s) e di una potente illuminazione integrata. Cattura codici a barre su oggetti in movimento in modo rapido e preciso, riducendo gli errori di lettura e aumentando la produttività in applicazioni impegnative.
Caratteristiche tecniche
| Panoramica | |
| Dati ottici | |
| Imager | CMOS (Global Shutter) |
| Risoluzione | 1080 * 1280 (1,3 megapixel) |
| Frequenza dei fotogrammi | 120 fps |
| Velocità di decodifica | Modalità di lettura continua: < 1m/s Modalità di trigger: < 2 m/s |
| Portata di lettura | 40–550 mm |
| Campo visivo | 29° (H) x 34° (V) |
| Sorgente luminosa | LED, rosso |
| Classe laser | Classe laser 1 (IEC 60825-1:2014), rosso |
| Dati elettrici | |
| Tensione di alimentazione | 12–28 V |
| Corrente di funzionamento | 500 mA ±10% (tipica), 1000 mA ±10% (max) |
| Interfacce | Ethernet TCP/IP/Modbus TCP, RS232 |
| Ingresso digitale | 1 ingresso trigger |
| Uscita di commutazione | 2 uscite (buona lettura / nessuna lettura) |
| Cavo di collegamento | • Cavo singolo spina 0,3 m con M12 12 pin codifica A (connettore femmina) • Cavo doppio spina 0,3 m con
|
| Dati meccanici | |
| Dimensioni | 44 (L) × 53 (P) × 29 (H) mm |
| Materiale della copertura della lente | Vetro |
| Alloggiamento di metallo | Alluminio |
| Fissaggio | 2 filettature M3 |
| Elemento di fissaggio | BT DCR 100 |
| Grado di protezione | IP 64 |
Lista articoli
- Interfaccia: Ethernet, RS 232
- Principio di commutazione: Transistor optocoppiato, PNP, Transistor optocoppi...
- Tipi di codice leggibili: UPC-E, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved, A...
- Interfaccia: Ethernet, RS 232
- Principio di commutazione: Transistor optocoppiato, PNP, Transistor optocoppi...
- Tipi di codice leggibili: Codice QR, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleave...
- Interfaccia: Ethernet, RS 232
- Principio di commutazione: Transistor optocoppiato, NPN, Transistor optocoppi...
- Tipi di codice leggibili: Code 32, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
- Interfaccia: Ethernet, RS 232
- Principio di commutazione: Transistor optocoppiato, NPN, Transistor optocoppi...
- Tipi di codice leggibili: Codabar, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...