DCR-300i_1400x400

Lettore di codici basato su telecamera per la massima efficienza nell’intralogistica e nell’automazione

DCR 300i: Rapida integrazione – facile configurazione – perfetta interconnessione

Il DCR 300i è un lettore di codici basato su telecamera progettato per le moderne applicazioni di intralogistica e automazione. Legge in modo affidabile e rapido codici 1D e 2D su contenitori, vassoi, scatole di cartone e pallet, anche a velocità elevate dei nastri trasportatori e in condizioni ambientali difficili.

Le curve del campo di lettura definite consentono un montaggio semplice e un allineamento preciso senza bisogno di un’immagine in tempo reale. Grazie al suo design sottile, alla tecnologia a distanza zero e al filtro di polarizzazione integrato, il DCR 300i può essere facilmente integrato anche in spazi con disponibilità limitata.

Funzioni intelligenti quali il controllo automatico dell’esposizione, la decodifica dual-core e il controllo ottimizzato del gate di lettura garantiscono elevati tassi di lettura, la massima disponibilità del sistema e un’elevata affidabilità di processo.

Lo strumento webConfig multilingue basato su browser e il display touch a colori sono disponibili per una comoda messa in servizio, configurazione e diagnostica.

La connettività Industrial Ethernet integrata supporta i protocolli PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT e TCP/IP. La parametrizzazione e il monitoraggio vengono effettuati direttamente tramite il sistema di controllo utilizzando le strutture dei moduli memorizzate nel file del dispositivo. Lo switch Ethernet integrato supporta le moderne topologie di rete e semplifica l’integrazione.

Il concetto di connessione modulare offre la massima flessibilità nella scelta della tecnologia di collegamento e consente un’integrazione rapida ed economica nelle reti esistenti, senza il dispendioso assemblaggio dei connettori.

La potente tecnologia del DCR 300, le opzioni di integrazione flessibili e il funzionamento intuitivo costituiscono la base per processi di identificazione efficienti e affidabili nelle applicazioni industriali e logistiche.

Punti di forza

La velocità è fondamentale – dall’installazione all’identificazione
Geschwindigkeit-zaehlt_700x500px

Il DCR 300i offre la massima velocità ed efficienza durante l’intero processo di integrazione e funzionamento. Dalla rapida messa in servizio alla facile integrazione in sistemi esistenti, fino all’identificazione affidabile durante il funzionamento, vengono presi in considerazione tutti i fattori rilevanti per un avvio rapido e stabile della produzione. L’architettura compatta del sistema, la potente elaborazione delle immagini e la tecnologia di decodifica ottimizzata consentono un rapido riconoscimento dei codici con elevati tassi di lettura – anche in applicazioni esigenti con elevate velocità di produzione. Di conseguenza, il DCR 300i riduce i costi di progetto e gli sforzi di integrazione, accorcia i tempi di avvio e garantisce una disponibilità del sistema costantemente elevata grazie a processi di identificazione rapidi e sicuri.

Nessuna immagine iniziale – installazione semplice senza immagini in tempo reale
Foerderstrecke_Paletten_neues_Lesefeld_700x500px

Grazie alle curve del campo di lettura definite e garantite, il DCR 300i può essere configurato già in fase di progettazione senza immagini di riferimento o in tempo reale. Ciò consente di determinare in una fase precoce il posizionamento e l’integrazione ottimali del dispositivo. Ciò riduce i costi del progetto, semplifica l’installazione e accorcia i tempi di messa in servizio.

Distanza zero – massime prestazioni in uno spazio di installazione minimo
Transport-Buecherbehaelter_700x500px

La tecnologia a distanza zero consente un’acquisizione affidabile dei codici direttamente sullo schermo frontale del DCR 300i, garantendo così un utilizzo ottimale dello spazio di installazione disponibile. Grazie alla forma costruttiva eccezionalmente compatta e al filtro di polarizzazione integrato, il dispositivo può essere facilmente inserito tra linee di trasporto adiacenti, anche in spazi di installazione molto ristretti. Questa tecnologia offre la massima flessibilità nella progettazione del sistema, riduce il fabbisogno di spazio e consente di realizzare sistemi di trasporto più compatti senza compromettere le prestazioni di identificazione.

Connettività integrata – integrazione perfetta nell’automazione
DCR-300i-Connectivity_700x500px

La connettività integrata consente al DCR 300i di essere integrato direttamente nelle moderne architetture di automazione e ne semplifica l’integrazione nei concetti di sistema esistenti. Grazie al supporto di standard di comunicazione consolidati quali PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT e TCP/IP, il dispositivo può essere integrato in modo rapido ed efficiente nel rispettivo ambiente di controllo. La parametrizzazione, la diagnostica e il monitoraggio vengono eseguiti direttamente tramite il PLC e il consueto ambiente di progettazione, senza necessità di software aggiuntivo o di una formazione specifica. Ciò riduce i tempi di progettazione e messa in servizio e semplifica notevolmente l’integrazione nel sistema. L’archiviazione centralizzata della configurazione del dispositivo all’interno del progetto di controllo garantisce inoltre un’elevata facilità di manutenzione: in caso di sostituzione di un dispositivo, le impostazioni memorizzate vengono applicate automaticamente, riducendo così al minimo i tempi di inattività e aumentando in modo sostenibile la disponibilità del sistema.

I vantaggi

Il filtro di polarizzazione integrato riduce in modo affidabile i riflessi fastidiosi e consente di montare il DCR 300i direttamente in parallelo al sistema di trasporto. Non è necessario orientare il dispositivo con un angolo di inclinazione specifico. Ciò semplifica notevolmente l’installazione, riduce i requisiti di montaggio, accelera la messa in servizio e fa risparmiare tempo. 

Il DCR 300i regola automaticamente e dinamicamente l’intensità della propria illuminazione integrata di immagine in immagine grazie al suo limitatore di tempo di esposizione brevettato. Ciò garantisce che venga sempre prodotta un’immagine ad alto contrasto ed esposta in modo ottimale su tutto il campo di lettura – indipendentemente dalle variazioni delle superfici, dalle condizioni ambientali o dalla posizione degli oggetti. Tale regolazione automatica riduce lo sforzo richiesto durante la messa in servizio, minimizza i “non letti” e aumenta la disponibilità del sistema.

Lo switch a 2 porte integrato nel DCR 300i consente l’implementazione flessibile di topologie a linea, a stella e ad albero nelle reti Industrial Ethernet. Ciò consente di integrare facilmente il dispositivo nelle architetture di automazione esistenti e riduce la necessità di componenti di rete aggiuntivi. Allo stesso tempo, la struttura di rete coerente semplifica l’installazione, riduce al minimo i potenziali errori di cablaggio e contribuisce a un’implementazione del sistema economicamente vantaggiosa.

Grazie al suo profilo multi-interfaccia, il DCR 300i combina i protocolli Industrial Ethernet PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT e TCP/IP in un unico dispositivo. Ciò consente di integrare in modo flessibile il lettore di codici in un’ampia varietà di ambienti di automazione e di adattarlo agli standard di comunicazione esistenti. Ciò semplifica la progettazione, riduce il numero di varianti e garantisce la massima flessibilità nell’implementazione di concetti di sistema nuovi o esistenti.

Il concetto di connessione modulare del DCR 300i offre la massima flessibilità nella scelta della tecnologia di collegamento ottimale. Che si tratti di un’installazione rapida con connettori M12 preassemblati o di un cablaggio personalizzato mediante cavi liberamente configurabili, il sistema può essere adattato in modo ottimale alle esigenze specifiche. Ciò semplifica i processi di installazione, riduce i tempi di montaggio e consente un’integrazione efficiente nei concetti di sistema esistenti.

La memoria parametri esterna del DCR 300i salva tutte le impostazioni del dispositivo direttamente all’interno della tecnologia di collegamento. Ciò garantisce che i parametri vengano mantenuti anche in caso di sostituzione del lettore e vengano trasferiti automaticamente al dispositivo sostitutivo. Non è necessaria alcuna riconfigurazione. Ciò semplifica notevolmente i processi di assistenza e manutenzione, riduce i tempi di inattività e garantisce un’elevata disponibilità del sistema. Allo stesso tempo, il trasferimento automatico delle impostazioni consente una sostituzione rapida e sicura del dispositivo, anche senza l’intervento di personale specializzato.

Gli ausili di allineamento a LED verdi e ben visibili del DCR 300i consentono un posizionamento rapido e preciso del lettore sul codice. Ciò consente un allineamento ottimale direttamente sul dispositivo senza la necessità di strumenti aggiuntivi o di regolazioni che richiedono tempo. Ciò accorcia il processo di messa in servizio, semplifica la sostituzione del dispositivo e riduce lo sforzo di installazione. Il risultato è costituito da interventi di assistenza più rapidi, tempi di inattività più brevi e un’integrazione complessiva del sistema più efficiente.

Il display touch a colori integrato del DCR 300i consente una comoda messa in servizio, un comodo funzionamento e una comoda diagnostica direttamente sul dispositivo. La visualizzazione dell’immagine in tempo reale consente di verificare a colpo d’occhio se il codice è posizionato in modo ottimale all’interno del campo di rilevamento. La modalità di allineamento integrata fornisce inoltre una valutazione immediata della qualità di lettura e supporta un allineamento rapido e preciso del sensore. Ciò semplifica notevolmente la messa in servizio e gli interventi di assistenza, riduce i tempi di configurazione e rende più efficienti i processi di sostituzione e manutenzione del dispositivo.

Il sistema integrato di riscaldamento dell’alloggiamento e dell’ottica garantisce che il DCR 300i funzioni in modo affidabile anche in condizioni ambientali difficili. Sia nel settore delle basse temperature fino a -30 °C che in applicazioni con forte condensa, il sensore e l’ottica rimangono sempre operativi, garantendo un rilevamento affidabile del codice. Ciò amplia notevolmente la gamma di applicazioni del dispositivo e offre la massima flessibilità per applicazioni a bassa temperatura e di congelamento profondo senza compromettere le prestazioni o la sicurezza di processo.

Il DCR 300i offre una soluzione pratica per la messa in servizio, l’allineamento, la parametrizzazione e la diagnostica grazie al suo strumento webConfig integrato. L’interfaccia basata su browser consente l’accesso diretto senza la necessità di installare software aggiuntivo e presenta una visualizzazione grafica chiara in più lingue. Grazie alla visualizzazione in tempo reale dell’immagine, l’utente può verificare immediatamente se il codice si trova all’interno del campo di lettura ottimale. La modalità di allineamento integrata favorisce inoltre un allineamento rapido e preciso del dispositivo. Ciò semplifica i processi di messa in servizio e di manutenzione, riduce le esigenze di formazione e facilita l’utilizzo a livello globale. L’interfaccia utente multilingue riduce la curva di apprendimento, migliora l’usabilità e contribuisce a un’integrazione rapida ed efficiente del sistema.

Il DCR 300i è dotato di funzioni di sicurezza integrate che garantiscono una protezione affidabile del dispositivo e della comunicazione all’interno delle reti industriali. Allo stesso tempo, garantisce la conformità ai requisiti normativi vigenti, quali il Cyber Resilience Act (CRA) e le direttive CE pertinenti. Di conseguenza, gli utenti beneficiano di una soluzione a prova di futuro che riduce gli sforzi di conformità, rafforza la sicurezza IT e consente un’integrazione sicura nei moderni ambienti di automazione.

Grazie alla sua potente decodifica dual-core, il DCR 300i è in grado di decodificare fino a due codici a barre contemporaneamente, garantendo un’identificazione eccezionalmente rapida e affidabile. L’elaborazione parallela dei dati dei codici riduce i tempi di valutazione e garantisce elevate prestazioni di lettura anche in applicazioni complesse. Ciò rende il DCR 300i ideale per sistemi di trasporto ad alta velocità e tempi di ciclo ridotti. Il risultato è costituito da decisioni di processo più rapide, una maggiore produttività e la massima efficienza lungo l’intero flusso di materiali.

Applicazione

DCR300_Transport_Bcherbehlter_700x500px

Identificazione dei contenitori con lettura laterale del codice

Requisito:

La tecnologia dei trasportatori per contenitori è una componente fondamentale dei moderni sistemi intralogistici. Per garantire un’identificazione e un controllo affidabili del flusso di materiale, i contenitori vengono spesso etichettati con codici a barre 1D sui lati. A seconda dell’applicazione, questi codici a barre possono essere disposti in diversi schemi, quali le configurazioni a steccato o a scala. Allo stesso tempo, l’uso dei codici 2D è in costante aumento, poiché offrono una maggiore densità di informazioni e ulteriori opzioni di tracciabilità. Il rilevamento affidabile di un’ampia varietà di tipi e disposizioni di codici lungo la linea di trasporto è pertanto fondamentale per un controllo efficiente e privo di errori del flusso di materiale.

Soluzione:

Nella tecnologia di trasporto dei contenitori, i codici 1D e 2D vengono in genere rilevati sul lato del contenitore. Allo stesso tempo, i progettisti dei sistemi devono sfruttare in modo ottimale lo spazio disponibile, pertanto le linee di trasporto sono spesso disposte con una distanza minima l’una dall’altra. I sistemi di identificazione devono quindi garantire le massime prestazioni anche negli spazi più ristretti. Con la sua forma costruttiva compatta e una profondità di soli 45 mm, il DCR 300i è stato sviluppato appositamente per soddisfare tali requisiti. Il filtro di polarizzazione integrato consente il montaggio diretto parallelamente al sistema di trasporto senza complessi allineamenti o angoli di inclinazione particolari. Allo stesso tempo, la tecnologia a distanza zero garantisce un rilevamento affidabile dei codici 1D e 2D direttamente dalla parte frontale. In questo modo, il DCR 300i combina le massime prestazioni di lettura con il minimo ingombro e consente una facile integrazione anche in sistemi di trasporto altamente compatti.
DCR300_tablar_700x500px

Identificazione affidabile nei sistemi di trasporto a vassoi

Requisito:

La tecnologia dei trasportatori a vassoi è una componente essenziale dei moderni sistemi intralogistici. Sui vassoi viene trasportata un’ampia varietà di prodotti, quali buste, pacchi, lattine o cartoni. Tuttavia, la ridotta altezza dei vassoi lascia solo uno spazio limitato per l’etichettatura. Per questo motivo, i codici a barre vengono spesso applicati sui lati con una disposizione a “staccionata” o, sempre più spesso, sotto forma di codici 2D compatti. Per garantire un flusso regolare dei materiali, questi codici devono essere rilevati in modo affidabile nonostante le ridotte aree di etichettatura e le diverse dimensioni dei prodotti. Una soluzione di identificazione ad alte prestazioni è quindi fondamentale per garantire un tracciamento sicuro degli oggetti, elevate velocità di processo e la massima trasparenza lungo l’intera linea di trasporto.

Soluzione:

Il DCR 300i è stato sviluppato appositamente per soddisfare i requisiti dei moderni sistemi di trasporto a vassoi e rileva in modo affidabile sia i codici 1D che quelli 2D. Grazie alla forma costruttiva compatta e al filtro di polarizzazione integrato, il lettore di codici basato su telecamera può essere facilmente integrato su o tra linee di trasporto ravvicinate, anche in spazi ristretti. La potente elaborazione delle immagini, combinata con il controllo ottimizzato del gate di lettura, garantisce una decodifica rapida e affidabile anche a velocità elevate del trasportatore. Di conseguenza, il DCR 300i garantisce un’identificazione sicura dei vassoi e delle merci trasportate, favorendo un flusso regolare dei materiali nei moderni sistemi intralogistici.

DCR300_kartonaufdruck_700x500px

Lettura di codici a barre a getto d’inchiostro stampati direttamente sulle scatole di cartone 

Requisito:

In molte applicazioni intralogistiche, le scatole di cartone vengono trasportate direttamente sul sistema di trasporto senza ausili di trasporto aggiuntivi. Per ridurre i costi e semplificare il processo di etichettatura, esse vengono spesso identificate tramite codici a getto d’inchiostro stampati direttamente sul cartone, anziché tramite etichette con codici a barre separate. Tuttavia, le proprietà di stampa e dei materiali, che variano notevolmente, pongono sfide particolari per il rilevamento dei codici. Le differenze nella superficie del cartone, i vari colori del cartone e i diversi gradi di sbavatura dell’inchiostro possono influire in modo significativo sulla qualità e sul contrasto del codice. Tuttavia, per un controllo affidabile del flusso dei materiali, i codici 1D e 2D applicati devono essere letti in modo affidabile e coerente per garantire un elevato livello di affidabilità del processo e di disponibilità del sistema.

Soluzione:

Il DCR 300i è stato sviluppato appositamente per le complesse operazioni di identificazione nell’ambito dell’intralogistica ed è in grado di leggere in modo affidabile anche i codici a getto d’inchiostro stampati direttamente sulle scatole di cartone. Anche in presenza di contrasti variabili, inchiostro sbavato o superfici di cartone diverse, il controllo brevettato dell’esposizione all’interno del gate di lettura garantisce una qualità dell’immagine ottimale. In combinazione con algoritmi di decodifica specificamente ottimizzati per i codici a barre stampati direttamente, il DCR 300i offre prestazioni di lettura eccezionali e garantisce un’identificazione affidabile anche in condizioni difficili. Ciò stabilizza i processi, riduce i casi di mancata lettura e garantisce un’elevata disponibilità del sistema.

DCR-300_Behaeltertransport_700x500px

Lettura dei codici a barre con angolo verso il basso nei sistemi di trasporto di cartoni e contenitori

Requisito:

Sui sistemi di trasporto, l’orientamento dei contenitori cambia spesso, pertanto la lettura laterale dei codici non è sempre possibile. In questi casi, l’identificazione deve essere effettuata dalla parte anteriore o posteriore con un angolo di lettura ripido verso il basso. Le condizioni di lettura sfavorevoli che ne derivano pongono elevate esigenze alla tecnologia di lettura, poiché i codici 1D e 2D devono essere rilevati in modo affidabile anche da angolazioni difficili.

Soluzione:

Il DCR 300i affronta questa sfida con la massima semplicità. Indipendentemente dal fatto che il codice a barre sia disposto a forma di staccionata o a scala sul lato anteriore o posteriore del contenitore, la tecnologia basata su telecamera consente un rilevamento affidabile anche con angoli di lettura molto ripidi. Il campo di lettura progettato in modo ottimale, il controllo intelligente dell’esposizione e i potenti algoritmi di decodifica garantiscono elevate prestazioni di lettura anche in condizioni impegnative. Di conseguenza, il DCR 300i può essere integrato in modo flessibile in un’ampia varietà di configurazioni di sistema e garantisce un’identificazione affidabile senza necessità di rielaborazione manuale – per la massima sicurezza di processo e un flusso di materiale senza intoppi.

DCR300__Frderstrecke_Kartonaufdruck_schrg_700x500px

Lettura angolare dei codici a barre dal lato nei sistemi di trasporto di cartoni e contenitori

Requisito:

In molte applicazioni intralogistiche, i codici a barre sono disposti a scala o a steccato sul lato anteriore o posteriore di scatole di cartone e contenitori. Per garantire un’identificazione affidabile, questi codici devono essere acquisiti con precisione mentre gli oggetti transitano attraverso la stazione di lettura, talvolta ad alta velocità. Spesso è disponibile solo una vista laterale della linea di trasporto.

Soluzione:

Il DCR 300i consente un’acquisizione affidabile dei codici anche da angoli laterali obliqui. Grazie alla sua tecnologia basata su telecamera, i codici a barre vengono identificati in modo affidabile indipendentemente dal loro orientamento, sia che siano disposti a scala o a steccato. In combinazione con ottiche a lungo raggio, il DCR 300i offre un posizionamento del lettore altamente flessibile e consente un rilevamento affidabile anche a distanze di lavoro maggiori. Ciò semplifica l’integrazione nei sistemi di trasporto esistenti e garantisce un elevato tasso di lettura in un’ampia varietà di applicazioni.

DCR300__Frderstrecke_Kartonaufdruck_codierte_palette_700x500px

Lettura dei codici sui piedini dei pallet nei sistemi di trasporto a pallet

Requisito:

Nei sistemi di trasporto a pallet, i pallet vengono spesso identificati tramite un’etichetta con codice a barre applicata a un piede del pallet. Con la crescente digitalizzazione delle catene di approvvigionamento, si prevede che anche i codici QR stampati direttamente sui pallet EPAL diventeranno sempre più diffusi. L’etichetta si trova di norma sul piede anteriore destro del pallet e deve essere rilevata in modo affidabile anche in condizioni ambientali difficili.

Soluzione:

Il DCR 300i offre una soluzione ad alte prestazioni per l’identificazione affidabile dei pallet e rileva in modo affidabile e rapido sia i tradizionali codici a barre 1D sia i moderni codici 2D. Le curve del campo di lettura ottimizzate, combinate con il controllo brevettato dell’esposizione, garantiscono una qualità dell’immagine sempre ottimale e una decodifica stabile su tutto il campo di rilevamento. Di conseguenza, il DCR 300i garantisce un elevato tasso di lettura, la massima affidabilità di processo e un flusso regolare delle merci nei moderni sistemi di trasporto a pallet.

Panoramica dei dati tecnici

CaratteristicaDCR 300i
FunzioniLettura di codici a barre 1D, 2D e sovrapposti
ChipCMOS monocromatico
Risoluzione
Dimensione dei pixel
1920 (H) x 1080 (V) pixel -> 2 MP
2,5 x 2,5 µm²
Acquisizione dell’immagineMax. 60 fps
IlluminazioneLED rosso, Gruppo di rischio 0 (Esente, nessun rischio)
Distanze di lettura30 mm – 670 mm
Dimensioni del modulo0,2 mm / 1,0 mm
Puntatore2 LED verdi per l’allineamento
DisplayDisplay touchscreen a colori
InterfacceProfinet, Ethernet/IP, EtherCat, Ethernet TCP/IP
Ingressi di commutazione/uscite1 ingresso / 1 ingresso/uscita (configurabile)
Temperatura di funzionamento0 – 45 °C (senza riscaldamento), –30 – 45 °C (con riscaldamento)
Alloggiamento / classe di protezioneAlluminio pressofuso / IP 65
Tensione di alimentazione18 – 30 V CC / 24 V ± 20% con riscaldamento
Consumo di correnteTip. 13 W senza riscaldamento / tip. 15 W con riscaldamento

Jetzt Kontakt aufnehmen

Ha domande relative alla Sua applicazione?

Il nostro team di esperti La guiderà nella scelta della soluzione più adatta alle Sue esigenze specifiche. Colga l’opportunità di una consulenza personalizzata e richieda subito di essere ricontattato.