RTH
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 19 prodotti trovati
TFM 05 1625.210
Transponder
Codice articolo:
50141658
- Serie: TFM
- Frequenza di lavoro: 13,56 MHz
- Idoneo per: RFM
- Temperatura ambiente, funzionamento, max.: -25 ... 150 °C
TFM 06 1110.210
Transponder
Codice articolo:
50127101
- Serie: TFM
- Idoneo per: RFM
- Temperatura ambiente, funzionamento, max.: -30 ... 60 °C
TFM 08 1110.210
Transponder
Codice articolo:
50117412
- Serie: TFM
- Idoneo per: RFM
- Temperatura ambiente, funzionamento, max.: -20 ... 75 °C
TFM 05 1910.219
Transponder
Codice articolo:
50114961
- Serie: TFM
- Frequenza di lavoro: 13,56 MHz
- Idoneo per: RFM
- Temperatura ambiente, funzionamento, max.: -20 ... 75 °C
TFM 08 2125.220
Transponder
Codice articolo:
50109233
- Serie: TFM
- Frequenza di lavoro: 13,56 MHz
- Idoneo per: RFM
- Temperatura ambiente, funzionamento, max.: -25 ... 70 °C
TFM 05 2210.210
Transponder
Codice articolo:
50109232
- Serie: TFM
- Frequenza di lavoro: 13,56 MHz
- Idoneo per: RFM
- Temperatura ambiente, funzionamento, max.: -40 ... 85 °C
TFM 04 1190.230
Transponder
Codice articolo:
50108290
- Serie: TFM
- Frequenza di lavoro: 13,56 MHz
- Idoneo per: RFM
- Temperatura ambiente, funzionamento, max.: -20 ... 70 °C
TFM 05 1110.Ex
Transponder
Codice articolo:
50108070
- Serie: TFM
- Frequenza di lavoro: 13,56 MHz
- Idoneo per: RFM
- Temperatura ambiente, funzionamento, max.: -25 ... 60 °C
TFM 02 2210.210
Transponder
Codice articolo:
50107790
- Serie: TFM
- Frequenza di lavoro: 13,56 MHz
- Idoneo per: RFM
- Temperatura ambiente, funzionamento, max.: -20 ... 70 °C
TFM 05 1510.210
Transponder
Codice articolo:
50106413
- Serie: TFM
- Frequenza di lavoro: 13,56 MHz
- Idoneo per: RFM
- Temperatura ambiente, funzionamento, max.: -25 ... 85 °C
TFM 03 1510.210
Transponder
Codice articolo:
50106412
- Serie: TFM
- Frequenza di lavoro: 13,56 MHz
- Idoneo per: RFM
- Temperatura ambiente, funzionamento, max.: -25 ... 85 °C
TFM 03 5125.220
Transponder
Codice articolo:
50102956
- Serie: TFM
- Frequenza di lavoro: 13,56 MHz
- Idoneo per: RFM
- Temperatura ambiente, funzionamento, max.: -10 ... 50 °C
Dati dell'articolo del: 11/11/26