MLD-UDC
I dispositivi MLD-UDC sono costituiti da barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 500 e colonne di fissaggio UDC. Qui le MLD sono già premontate nelle colonne di fissaggio. Questo assicura un montaggio efficiente e una messa in opera rapida. Le colonne di fissaggio indipendenti vengono fissate al suolo. Gli elementi a molla presenti nella base delle colonne attutiscono gli urti meccanici e le colonne ritornano autonomamente nella posizione iniziale; degli interventi di regolazione o riparazione non sono necessari.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 35 prodotti trovati
MLD330-RT2M-UDC-1600-S2
Kit sensori di sicurezza transceiver
Codice articolo:
426545
- Portata, max.: 0,5 ... 8 m
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Funzioni: Controllo contattori (EDM), selezionabile, Blocco ...
- Dispositivo laser di allineamento integrato: No
Prodotto combinato
MLD510-R2-UDC-1000-S2-P
Kit sensori di sicurezza ricevitore
Codice articolo:
426379
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Funzioni: Controllo contattori (EDM), selezionabile, Blocco ...
MLD500-T2-UDC-1000-S2-P
Kit sensori di sicurezza trasmettitore
Codice articolo:
426345
- Portata, max.: 0,5 ... 50 m
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Dispositivo laser di allineamento integrato: No
Prodotto combinato
MLD510-R2L-UDC-1000-S2
Kit sensori di sicurezza ricevitore
Codice articolo:
426415
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico
MLD500-T2L-UDC-1000-S2
Kit sensori di sicurezza trasmettitore
Codice articolo:
426306
- Portata, max.: 0,5 ... 50 m
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Dispositivo laser di allineamento integrato: Sì
Prodotto combinato
MLD510-R3-UDC-1300-S2-P
Kit sensori di sicurezza ricevitore
Codice articolo:
426435
- Numero di raggi: 3 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico
MLD500-T3-UDC-1300-S2-P
Kit sensori di sicurezza trasmettitore
Codice articolo:
426354
- Portata, max.: 0,5 ... 50 m
- Numero di raggi: 3 pezzo(i)
- Funzioni: Riduzione della portata
- Dispositivo laser di allineamento integrato: No
Prodotto combinato
MLD510-R3L-UDC-1300-S2
Kit sensori di sicurezza ricevitore
Codice articolo:
426281
- Numero di raggi: 3 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico
MLD500-T3L-UDC-1300-S2
Kit sensori di sicurezza trasmettitore
Codice articolo:
426280
- Portata, max.: 0,5 ... 50 m
- Numero di raggi: 3 pezzo(i)
- Dispositivo laser di allineamento integrato: Sì
Prodotto combinato
MLD510-R4L-UDC-1600-S2
Kit sensori di sicurezza ricevitore
Codice articolo:
426554
- Numero di raggi: 4 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico
MLD500-T4L-UDC-1600-S2
Kit sensori di sicurezza trasmettitore
Codice articolo:
426553
- Portata, max.: 0,5 ... 50 m
- Numero di raggi: 4 pezzo(i)
- Dispositivo laser di allineamento integrato: Sì
MLD510-RT2-UDC-1000-S2
Kit sensori di sicurezza transceiver
Codice articolo:
426287
- Portata, max.: 0,5 ... 8 m
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico
- Dispositivo laser di allineamento integrato: No
MLD510-RT2-UDC-1300-S2
Kit sensori di sicurezza transceiver
Codice articolo:
426428
- Portata, max.: 0,5 ... 8 m
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico
- Dispositivo laser di allineamento integrato: No
MLD510-RT3-UDC-1300-S2
Kit sensori di sicurezza transceiver
Codice articolo:
426446
- Portata, max.: 0,5 ... 6 m
- Numero di raggi: 3 pezzo(i)
- Funzioni: Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile, Cont...
- Dispositivo laser di allineamento integrato: No
Prodotto combinato
MLD510-XR2L/A-UDC-1000-S2
Kit sensori di sicurezza ricevitore
Codice articolo:
66900102
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Funzioni: Controllo contattori (EDM), selezionabile, Blocco ...
MLD500-XT2L/A-UDC-1000-S2
Kit sensori di sicurezza trasmettitore
Codice articolo:
66900101
- Portata, max.: 20 ... 70 m
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Dispositivo laser di allineamento integrato: Sì
Prodotto combinato
MLD510-XR3L-UDC-1140-S2
Kit sensori di sicurezza ricevitore
Codice articolo:
426599
- Numero di raggi: 3 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico
MLD500-XT3L-UDC-1140-S2
Kit sensori di sicurezza trasmettitore
Codice articolo:
426598
- Portata, max.: 20 ... 70 m
- Numero di raggi: 3 pezzo(i)
- Dispositivo laser di allineamento integrato: Sì
Prodotto combinato
MLD520-R2L-UDC-900-S2
Kit sensori di sicurezza ricevitore
Codice articolo:
426302
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Funzioni: Controllo contattori (EDM), selezionabile, Blocco ...
MLD500-T2L-UDC-900-S2
Kit sensori di sicurezza trasmettitore
Codice articolo:
426303
- Portata, max.: 0,5 ... 50 m
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Dispositivo laser di allineamento integrato: Sì
Dati dell'articolo del: 05/11/26