Transceiver MLD 300
Le barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza tipo 2 / PL c con transceiver (trasmettitore/ricevitore in un unico alloggiamento) e specchio deflettore passivo sul lato opposto sono una soluzione economica con bassi costi di installazione per applicazioni fino a una portata massima di 8 m. Sono disponibili come sistemi a 2 e 3 raggi. Per consentire una parametrizzazione senza errori e una rapida sostituzione del dispositivo, la configurazione di tutte le MLD avviene tramite cablaggio. La funzione di esplorazione multipla li rende affidabili anche negli ambienti più difficili.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 16 prodotti trovati
MLD310-RT2
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice articolo:
66037100
- Portata, max.: 0,5 ... 8 m
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico
- Lampada di muting integrata: No
Prodotto combinato
MLD310-RT3
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice articolo:
66037200
- Portata, max.: 0,5 ... 6 m
- Numero di raggi: 3 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico
- Lampada di muting integrata: No
MLD312-RT2
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice articolo:
66047100
- Portata, max.: 0,5 ... 8 m
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico, Ingresso di attivazione per te...
- Lampada di muting integrata: No
Prodotto combinato
MLD312-RT3
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice articolo:
66047200
- Portata, max.: 0,5 ... 6 m
- Numero di raggi: 3 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico, Ingresso di attivazione per te...
- Lampada di muting integrata: No
MLD320-RT2
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice articolo:
66057100
- Portata, max.: 0,5 ... 8 m
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Funzioni: Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile, Conf...
- Lampada di muting integrata: No
Prodotto combinato
MLD320-RT3
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice articolo:
66057200
- Portata, max.: 0,5 ... 6 m
- Numero di raggi: 3 pezzo(i)
- Funzioni: Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile, Conf...
- Lampada di muting integrata: No
MLD320-RT2M
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice articolo:
66058100
- Portata, max.: 0,5 ... 8 m
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Funzioni: Controllo contattori (EDM), selezionabile, Blocco ...
- Lampada di muting integrata: No
Prodotto combinato
MLD320-RT3M
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice articolo:
66058200
- Portata, max.: 0,5 ... 6 m
- Numero di raggi: 3 pezzo(i)
- Funzioni: Controllo contattori (EDM), selezionabile, Blocco ...
- Lampada di muting integrata: No
MLD330-RT2
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice articolo:
66067100
- Portata, max.: 0,5 ... 8 m
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Funzioni: Controllo contattori (EDM), selezionabile, Blocco ...
- Lampada di muting integrata: No
Prodotto combinato
MLD330-RT3
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice articolo:
66067200
- Portata, max.: 0,5 ... 6 m
- Numero di raggi: 3 pezzo(i)
- Funzioni: Controllo contattori (EDM), selezionabile, Blocco ...
- Lampada di muting integrata: No
MLD330-RT2M
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice articolo:
66068100
- Portata, max.: 0,5 ... 8 m
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Funzioni: Controllo contattori (EDM), selezionabile, Blocco ...
- Lampada di muting integrata: Sì
Prodotto combinato
MLD330-RT3M
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice articolo:
66068200
- Portata, max.: 0,5 ... 6 m
- Numero di raggi: 3 pezzo(i)
- Funzioni: Controllo contattori (EDM), selezionabile, Blocco ...
- Lampada di muting integrata: Sì
Dati dell'articolo del: 25/10/26