MLC 310/MLC 320
La serie MLC 300 comprende barriere fotoelettriche di sicurezza di tipo 2 con PL c. Il modello base MLC 310 dispone già di funzioni come la commutazione dei canali e la portata riducibile per il funzionamento affidabile di macchine adiacenti. Il modello Allround MLC 320 è dotato in aggiunta delle funzioni di blocco di avvio/riavvio (RES) e di controllo contattori (EDM). Tutti i dispositivi MLC sono parametrizzabili tramite l'assegnazione dei pin. Questo consente di risparmiare tempo e costi per la messa in opera e assicura una configurazione senza errori.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 129 prodotti trovati
Prodotto combinato
MLC310R20-150
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68091201
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 150 mm
MLC300T20-150
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68090201
- Portata, max.: 0 ... 15 m
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 150 mm
Prodotto combinato
MLC310R20-225
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68091202
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 225 mm
MLC300T20-225
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68090202
- Portata, max.: 0 ... 15 m
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 225 mm
Prodotto combinato
MLC310R20-300
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68091203
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 300 mm
MLC300T20-300
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68090203
- Portata, max.: 0 ... 15 m
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 300 mm
Prodotto combinato
MLC310R20-450
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68091204
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 450 mm
MLC300T20-450
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68090204
- Portata, max.: 0 ... 15 m
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 450 mm
Prodotto combinato
MLC310R20-600
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68091206
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 600 mm
MLC300T20-600
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68090206
- Portata, max.: 0 ... 15 m
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 600 mm
Prodotto combinato
MLC310R20-750
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68091207
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 750 mm
MLC300T20-750
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68090207
- Portata, max.: 0 ... 15 m
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 750 mm
Prodotto combinato
MLC310R20-900
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68091209
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 900 mm
MLC300T20-900
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68090209
- Portata, max.: 0 ... 15 m
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 900 mm
Prodotto combinato
MLC310R20-1050
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68091210
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 1.050 mm
MLC300T20-1050
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68090210
- Portata, max.: 0 ... 15 m
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 1.050 mm
Prodotto combinato
MLC310R20-1200
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68091212
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 1.200 mm
MLC300T20-1200
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68090212
- Portata, max.: 0 ... 15 m
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 1.200 mm
Prodotto combinato
MLC310R20-1350
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68091213
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 1.350 mm
MLC300T20-1350
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68090213
- Portata, max.: 0 ... 15 m
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 1.350 mm
Prodotto combinato
MLC310R20-1500
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68091215
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 1.500 mm
MLC300T20-1500
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68090215
- Portata, max.: 0 ... 15 m
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 1.500 mm
Prodotto combinato
MLC310R20-1650
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68091216
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 1.650 mm
MLC300T20-1650
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68090216
- Portata, max.: 0 ... 15 m
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 1.650 mm
Dati dell'articolo del: 25/10/26