MLC 530
Le cortine fotoelettriche di sicurezza di tipo 4/PL e variante MLC 530 hanno funzioni di controllo aggiuntive. Il muting integrato a 2 sensori permette l'esclusione temporale provvisoria della funzione di protezione. La funzione di blanking offre un blanking fisso o mobile dei raggi. Nel modo operativo «risoluzione ridotta» è possibile spostare piccoli oggetti attraverso il campo protetto mentre, ad esempio, viene rilevata una mano. La parametrizzazione avviene tramite cablaggio. Diverse modalità di scansione garantiscono una disponibilità ottimale anche in condizioni ambientali difficili.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 117 prodotti trovati
Prodotto combinato
MLC530R14-150
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68003101
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 150 mm
MLC500T14-150
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68000101
- Portata, max.: 0 ... 6 m
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 150 mm
Prodotto combinato
MLC530R14-300
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68003103
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 300 mm
MLC500T14-300
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68000103
- Portata, max.: 0 ... 6 m
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 300 mm
Prodotto combinato
MLC530R14-450
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68003104
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 450 mm
MLC500T14-450
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68000104
- Portata, max.: 0 ... 6 m
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 450 mm
Prodotto combinato
MLC530R14-600
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68003106
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 600 mm
MLC500T14-600
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68000106
- Portata, max.: 0 ... 6 m
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 600 mm
Prodotto combinato
MLC530R14-750
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68003107
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 750 mm
MLC500T14-750
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68000107
- Portata, max.: 0 ... 6 m
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 750 mm
Prodotto combinato
MLC530R14-900
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68003109
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 900 mm
MLC500T14-900
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68000109
- Portata, max.: 0 ... 6 m
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 900 mm
Prodotto combinato
MLC530R14-1050
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68003110
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 1.050 mm
MLC500T14-1050
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68000110
- Portata, max.: 0 ... 6 m
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 1.050 mm
Prodotto combinato
MLC530R14-1200
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68003112
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 1.200 mm
MLC500T14-1200
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68000112
- Portata, max.: 0 ... 6 m
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 1.200 mm
Prodotto combinato
MLC530R14-1350
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68003113
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 1.350 mm
MLC500T14-1350
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68000113
- Portata, max.: 0 ... 6 m
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 1.350 mm
Prodotto combinato
MLC530R14-1500
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68003115
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 1.500 mm
MLC500T14-1500
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68000115
- Portata, max.: 0 ... 6 m
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 1.500 mm
Prodotto combinato
MLC530R14-1650
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68003116
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 1.650 mm
MLC500T14-1650
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68000116
- Portata, max.: 0 ... 6 m
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 1.650 mm
Prodotto combinato
MLC530R14-1800
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68003118
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 1.800 mm
MLC500T14-1800
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68000118
- Portata, max.: 0 ... 6 m
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 1.800 mm
Dati dell'articolo del: 05/11/26