MLC 530 SPG Smart Process Gating

Protezioni di accesso con Smart Process Gating - L'innovazione senza «sensori di muting»

Le cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 530 SPG con «Smart Process Gating» forniscono un'alternativa poco ingombrante per le protezioni di accesso sui percorsi di trasporto. In questa tecnologia innovativa, il controllo della sequenza avviene in combinazione con il controllore dell'impianto. Questa soluzione non necessita di sensori di muting e presenta un funzionamento particolarmente affidabile.
MLC_1400x400

I vostri vantaggi

  • Consente un design di impianto particolarmente compatto e poco ingombrante poiché non necessita di sensori di trigger supplementari
  • Transito affidabile del materiale trasportato, anche in caso di carichi incompleti o variabili
  • Nessun intervento di assistenza per l'allineamento dei sensori di trigger
  • La sequenza si avvia solo in connessione con il controllore dell'impianto e non può essere bypassata dal personale operativo. Questo offre una protezione ottimale.
  • Opzione per il monitoraggio aggiuntivo dello stato delle serrande meccaniche
  • Protezione avanzata contro le manomissioni
  • Riduzione dei fermi macchina causati da carichi sporgenti o materiale di imballaggio
  • Rispetto ai dispositivi di sicurezza a fasci luminosi multipli / barriere fotoelettriche, sono possibili una risoluzione più elevata e distanze di sicurezza più ridotte

Non sono necessari sensori di trigger

IPIC_MLC530-SPG_Operating_principle02_DE

Nello Smart Process Gating, il controllo della sequenza avviene in combinazione con il controllore dell'impianto. Un segnale di commutazione messo a disposizione dal PLC e l'interruzione del campo protetto da parte del materiale trasportato vengono utilizzati come trigger per l'attivazione della funzione di gating. Non sono necessari sensori di trigger supplementari.

Principio di funzionamento e andamento del segnale

Signalverlauf SPG

La funzione di gating (esclusione del campo protetto) viene attivata dalla corretta sequenza di segnale di commutazione e interruzione del campo protetto e quindi monitorata dalla cortina fotoelettrica. Il gating termina o automaticamente dopo il passaggio del materiale trasportato oppure - per velocità maggiori dei percorsi di trasporto - resettando il segnale di commutazione.

Applicazione

APIC_IL_PA_MLC500_SPG_Access-Safeguarding_wl_700x500px

Protezione di accesso con Smart Process Gating

Richiesta:
La protezione di accesso per i trasportatori di pallet ha lo scopo di impedire alle persone di entrare nell'area pericolosa e, allo stesso tempo, di consentire il trasporto di materiale all'interno di queste aree.

Soluzione:
Le cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 530 SPG con Smart Process Gating non necessitano di sensori di muting aggiuntivi per l'esclusione per il trasporto di materiale. Questo permette di creare stazioni di uscita particolarmente compatte e poco ingombranti.

Zugangssicherung_Foerderstrecken_700x500px

Protezione di accesso per cabina di verniciatura

Richiesta:
La protezione di accesso ha lo scopo di impedire alle persone di entrare nell'area pericolosa e, allo stesso tempo, consentire il trasporto delle carrozzerie all'interno di queste aree. Occorre inoltre monitorare lo stato di chiusura degli sportelli oscillanti.

Soluzione:
Le cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 530 SPG con Smart Process Gating non necessitano di sensori di muting aggiuntivi per l'esclusione per il trasporto di materiale. Questa soluzione poco ingombrante garantisce un'elevata disponibilità e un'alta protezione contro la manomissione. Grazie alla funzione del Gating parziale, la cortina fotoelettrica di sicurezza riesce a monitorare contemporaneamente anche gli sportelli oscillanti con i suoi raggi superiori, che sono sempre attivi.

Caratteristiche tecniche

CaratteristicheMLC 530 SPGMLC 535 SPG RR
Controllo necessario / livello di prestazione raggiungibilePLC standard / PL d
PLC di sicurezza / PL e
PLC standard / PL d
PLC di sicurezza / PL e
Lunghezza del campo protetto14 mm: da 900 a 1.800 mm con incrementi di 300 mm 
30 mm, 40 mm 150–3.000 mm
90 mm: da 450 a 3.000 mm con incrementi di 150 mm
14 mm: 1200 mm
30 mm 600 – 1200 mm
40 mm da 900 a 2.100 mm con incrementi di 150 mm
Risoluzioni14 mm, 30 mm, 40 mm, 90 mm
misto (opzionale)
14 mm, 30 mm, 40 mm
misto (opzionale)
Portata10 m, 20 m10 m, 20 m
Sezione profilato29 x 35 mm29 x 35 mm
Campo di temperatura-30°C – 55°C-30°C – 55°C
Tempo di reazione100 ms50 ms o 100 ms
Funzioni
BlankingX
Controllo parzialeX
Arresto qualificatoX
MaxiScanXX
Risoluzione ridottaX

Libro bianco Smart Process Gating
Safety – Prospetto dei prodotti (PDF, ~7 MB)
Safety Solutions – Opuscolo (PDF, ~0.8 MB)
MLC 530 SPG – Cortine fotoelettriche di sicurezza– Opuscolo (PDF, ~1 MB)