L100
L'elettroserratura di sicurezza polivalente L100 viene utilizzata sia per la sicurezza delle persone sia per quella delle macchine. 6 diversi attuatori «Heavy Duty» ne facilitano l'impiego nelle condizioni di montaggio più svariate. I dispositivi sono disponibili come varianti con tipi di ritenuta azionati a molla o elettromagnete.
Panoramica
I vostri vantaggi
Dettagli tecnici e download
Lista articoli
I vostri vantaggi
- Le soluzioni più economiche: Per il monitoraggio e la ritenuta di porte e sportelli
- Adattamento semplice a diverse situazioni di montaggio: Grazie a forma standard, 6 diversi azionatori «Heavy Duty» ed entrate cavi in 3 direzioni
- Prevenzione di tempi di fermo macchina indesiderati: Ampio gioco dell'attuatore nella testa di azionamento
- Tutti i dispositivi sono facilmente integrabili in un circuito di sicurezza: Grazie ai contatti ad apertura forzata
Caratteristiche tecniche
| L100 | |
| Dispositivo di interblocco con ritenuta di tipo 2 secondo EN ISO 14119 | |
| Linguetta meccanica a bassa codifica, 6 diversi attuatori | |
| Contatti ad apertura forzata per l'integrazione nel circuito di sicurezza | |
| Varianti con tipi di ritenuta azionati a molla o elettromagnete | |
| Per applicazioni di sicurezza fino a Performance Level PL e, SIL 3 | |
| Forza di ritenuta 1.100 N | |
| Alloggiamento in tecnopolimero con grado di protezione IP 67 | |
| Nello stato sbloccato, la forza di ritenuta ridotta di 30 N mantiene il dispositivo di protezione in posizione per impedirne l'apertura autonoma | |
| Entrate cavi in 3 direzioni per la massima flessibilità, ad esempio in caso di spazi ristretti o collegamento in serie |
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 4 prodotti trovati
L100-P4C3-M20-SLM24
Elettroserratura di sicurezza
Codice articolo:
63000602
- Principio di funzionamento: Principio del circuito chiuso - Attuatore bloccato...
- Attribuzione contatti, attuatore: 1NC
- Attribuzione contatti, magnete: 2NC
L100-P3C3-M20-MLM24
Elettroserratura di sicurezza
Codice articolo:
63000601
- Principio di funzionamento: Principio della corrente di lavoro - Attuatore blo...
- Attribuzione contatti, attuatore: 1NC
- Attribuzione contatti, magnete: 1NC + 1NO
L100-P3C3-M20-SLM24
Elettroserratura di sicurezza
Codice articolo:
63000600
- Principio di funzionamento: Principio del circuito chiuso - Attuatore bloccato...
- Attribuzione contatti, attuatore: 1NC
- Attribuzione contatti, magnete: 1NC + 1NO
L100-P5C3-SLM24
Elettroserratura di sicurezza
Codice articolo:
50149762
- Principio di funzionamento: Principio del circuito chiuso - Attuatore bloccato...
- Attribuzione contatti, attuatore: -
- Attribuzione contatti, magnete: 2NC + 1NO
Dati dell'articolo del: 19/11/26