Interruttori a cerniera
Gli interruttori di sicurezza a cerniera S400 monitorano lo stato di chiusura di ripari orientabili, come calotte di protezione o sportelli. Uniscono le funzioni di interruttore di sicurezza e di una cerniera in un unico componente dal design accattivante. Come ulteriore elemento di fissaggio sono disponibili delle cerniere passive dal medesimo design. Le varianti S410 con alette di montaggio larghe sono concepite appositamente per l'impiego su componenti in plastica o vetro.
I vostri vantaggi
- Alta protezione contro la manomissione: Grazie alla funzione di commutazione integrata ermeticamente nel dispositivo
- Punto di commutazione facilmente regolabile: Con cacciavite
- Possibilità di reimpostare (regolazione dell'angolo di commutazione) in caso di porte storte o disallineate
- Facilmente integrabile in un circuito di sicurezza: I contatti ad apertura forzata permettono di integrare facilmente i dispositivi in un circuito di sicurezza
- Collegamento flessibile: Via cavo o connettore M12
- Design accattivante di macchine e impianti: Le viti a scomparsa sul lato posteriore e il passaggio cavi nascosto sempre sul retro rendono accattivante il design di macchine ed impianti
Caratteristiche tecniche
| S400 | |
| Dispositivo di interblocco senza ritenuta di tipo 1 secondo EN ISO 14119 | |
| Alloggiamento di metallo, gradi di protezione IP 67 / IP 69K | |
| Azionamento mediante interruttore di posizione integrato ermeticamente all'interno della cerniera, alta protezione contro la manomissione | |
| Contatti ad apertura forzata per l'integrazione in un circuito di sicurezza | |
| Ingresso cavi nascosto grazie al collegamento sul retro | |
| Angolo di apertura massimo del dispositivo di protezione di 180 gradi | |
| Punto di commutazione regolabile | |
| Variante S410 con cerniera di ampie dimensioni per materiali speciali, ad es. il vetro | |
| Cerniere supplementari opzionali (senza contatti, solo funzione meccanica) |
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 13 prodotti trovati
S400-M1-CB02M12-W
Interruttore di sicurezza a cerniera
Codice articolo:
63000407
- Principio di commutazione: Contatto a scatto rapido
- Collegamento: Cavo con connettore circolare
S400-M4-CB02M12-W
Interruttore di sicurezza a cerniera
Codice articolo:
63000406
- Principio di commutazione: Contatto a scatto lento
- Collegamento: Cavo con connettore circolare
S400-M4-CB2PUR-W
Interruttore di sicurezza a cerniera
Codice articolo:
63000411
- Principio di commutazione: Contatto a scatto lento
- Collegamento: Cavo
S400-M4CB2-B
Interruttore di sicurezza a cerniera
Codice articolo:
63000400
- Principio di commutazione: Contatto a scatto lento
- Collegamento: Cavo
S400-M4CB2-T
Interruttore di sicurezza a cerniera
Codice articolo:
63000402
- Principio di commutazione: Contatto a scatto lento
- Collegamento: Cavo
S400-M4M12-B
Interruttore di sicurezza a cerniera
Codice articolo:
63000401
- Principio di commutazione: Contatto a scatto lento
- Collegamento: Connettore circolare
S400-M4M12-T
Interruttore di sicurezza a cerniera
Codice articolo:
63000403
- Principio di commutazione: Contatto a scatto lento
- Collegamento: Connettore circolare
S410-M1CB2-B
Interruttore di sicurezza a cerniera
Codice articolo:
63000404
- Principio di commutazione: Contatto a scatto rapido
- Collegamento: Cavo
S410-M1CB2-T
Interruttore di sicurezza a cerniera
Codice articolo:
63000408
- Principio di commutazione: Contatto a scatto rapido
- Collegamento: Cavo
S410-M1M12-B
Interruttore di sicurezza a cerniera
Codice articolo:
63000405
- Principio di commutazione: Contatto a scatto rapido
- Collegamento: Connettore circolare
S410-M1M12-T
Interruttore di sicurezza a cerniera
Codice articolo:
63000409
- Principio di commutazione: Contatto a scatto rapido
- Collegamento: Connettore circolare
S410-M4-CB02M12-W
Interruttore di sicurezza a cerniera
Codice articolo:
63000410
- Principio di commutazione: Contatto a scatto lento
- Collegamento: Cavo con connettore circolare
Dati dell'articolo del: 29/10/26