Interruttori di posizione
Gli interruttori di posizione di sicurezza S300 controllano il raggiungimento delle posizioni finali. Sono utilizzati per il monitoraggio della posizione delle macchine o come alternativa agli interruttori a cerniera. Gli interruttori di posizione hanno un alloggiamento di metallo con il grado di protezione IP 67 e sono disponibili con diversi set di contatti. Varianti con pistone e diversi attuatori permettono un adattamento ottimale alla situazione di montaggio.
Panoramica
I vostri vantaggi
Punti di forza
Caratteristiche tecniche e download
Lista articoli
I vostri vantaggi
- Possibilità di montaggio in differenti situazioni di montaggio: Fino a 4 direzioni di avvicinamento per l'attuatore e 3 entrate cavi facilitano il montaggio dei dispositivi nelle più svariate situazioni di montaggio
- Facile integrazione in un circuito di sicurezza: Tutti i dispositivi possono essere integrati facilmente in un circuito di sicurezza grazie a contatti ad apertura forzata
- Adattamento ottimale: Grazie agli angoli dell'attuatore regolabili con passi di 10 gradi
- Facile regolazione del punto di commutazione: Con cacciavite standard
Punti di forza
Facile adattamento alla rispettiva situazione di montaggio grazie ad attuatori diversi. Inoltre, la direzione di avvicinamento ed l'angolo dell'attuatore sono regolabili sull'interruttore.
Caratteristiche tecniche
| S300 | |
| Dispositivo di interblocco senza ritenuta di tipo 1 secondo EN ISO 14119 | |
| Alloggiamento in tecnopolimero e in metallo, grado di protezione IP 67 | |
| Azionamento con camma non codificata secondo EN ISO 141169 | |
| Contatti ad apertura forzata per l'integrazione in un circuito di sicurezza | |
| Impiego universale con direzioni di avvicinamento ed angoli dell'attuatore regolabili singolarmente con passi di 10 gradi | |
| Direzione di commutazione selezionabile | |
| Varianti con attuatori a pistone e vari attuatori a rullo | |
| Lunghissima durata / resistenza estrema |
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 11 prodotti trovati
S300-M0C3-M20-15
Interruttore di posizione di sicurezza
Codice articolo:
63000300
- Attribuzione contatti: 1NC + 1NO
- Principio di commutazione: Contatto a scatto rapido
- Collegamento: Morsetto
- Numero degli ingressi dei cavi: 3 pezzo(i)
S300-M0C3-M20-31
Interruttore di posizione di sicurezza
Codice articolo:
63000302
- Attribuzione contatti: 1NC + 1NO
- Principio di commutazione: Contatto a scatto rapido
- Collegamento: Morsetto
- Numero degli ingressi dei cavi: 3 pezzo(i)
S300-M13C3-M20-15
Interruttore di posizione di sicurezza
Codice articolo:
63000301
- Attribuzione contatti: 2NC + 1NO
- Principio di commutazione: Contatto a scatto lento
- Collegamento: Morsetto
- Numero degli ingressi dei cavi: 3 pezzo(i)
S300-M13C3-M20-31
Interruttore di posizione di sicurezza
Codice articolo:
63000303
- Attribuzione contatti: 2NC + 1NO
- Principio di commutazione: Contatto a scatto lento
- Collegamento: Morsetto
- Numero degli ingressi dei cavi: 3 pezzo(i)
S300-M13C3-M20-CB
Interruttore di posizione di sicurezza
Codice articolo:
63000304
- Attribuzione contatti: 2NC + 1NO
- Principio di commutazione: Contatto a scatto lento
- Collegamento: Morsetto
- Numero degli ingressi dei cavi: 3 pezzo(i)
S300-M13C3-M20-SB
Interruttore di posizione di sicurezza
Codice articolo:
63000305
- Attribuzione contatti: 2NC + 1NO
- Principio di commutazione: Contatto a scatto lento
- Collegamento: Morsetto
- Numero degli ingressi dei cavi: 3 pezzo(i)
S300-P0C1-M20-CB
Interruttore di posizione di sicurezza
Codice articolo:
63000310
- Attribuzione contatti: 1NC + 1NO
- Principio di commutazione: Contatto a scatto rapido
- Collegamento: Morsetto
- Numero degli ingressi dei cavi: 1 pezzo(i)
S300-P13C1-M12-CB
Interruttore di posizione di sicurezza
Codice articolo:
63000307
- Attribuzione contatti: 2NC + 1NO
- Principio di commutazione: Contatto a scatto lento
- Collegamento: Connettore circolare
S300-P13C1-M12-SB
Interruttore di posizione di sicurezza
Codice articolo:
63000309
- Attribuzione contatti: 2NC + 1NO
- Principio di commutazione: Contatto a scatto lento
- Collegamento: Connettore circolare
S300-P13C1-M20-CB
Interruttore di posizione di sicurezza
Codice articolo:
63000306
- Attribuzione contatti: 2NC + 1NO
- Principio di commutazione: Contatto a scatto lento
- Collegamento: Morsetto
- Numero degli ingressi dei cavi: 1 pezzo(i)
S300-P13C1-M20-SB
Interruttore di posizione di sicurezza
Codice articolo:
63000308
- Attribuzione contatti: 2NC + 1NO
- Principio di commutazione: Contatto a scatto lento
- Collegamento: Morsetto
- Numero degli ingressi dei cavi: 1 pezzo(i)
Dati dell'articolo del: 05/11/26