ERS200
Gli interruttori a fune per l'arresto di emergenza ERS200 vengono impiegato preferibilmente per punti pericolosi estesi. L'azionamento del tirante assicura una buona raggiungibilità lungo il punto pericoloso ed è facile da azionare. Gli interruttori possono essere facilmente integrati da tre direzioni di avvicinamento dei cavi. Sono dotati di compensazione della temperatura per elevate lunghezze della fune.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 12 prodotti trovati
ERS200-M0C1-M20-HLR
Interruttore a fune per l'arresto di emergenza
Codice articolo:
50149995
- Attribuzione contatti: 1NC + 1NO
- Direzioni di azionamento: Sull'asse longitudinale
- Attuatore, lunghezza della fune: 24 m
- Forza d’estrazione, attuatore sbloccato: 83 N
ERS200-M0C3-M20-HAL
Interruttore a fune per l'arresto di emergenza
Codice articolo:
63000524
- Attribuzione contatti: 1NC + 1NO
- Direzioni di azionamento: Verso sinistra
- Attuatore, lunghezza della fune: 70 m
- Forza d’estrazione, attuatore sbloccato: 235 N
ERS200-M0C3-M20-HAR
Interruttore a fune per l'arresto di emergenza
Codice articolo:
63000522
- Attribuzione contatti: 1NC + 1NO
- Direzioni di azionamento: Verso destra
- Attuatore, lunghezza della fune: 70 m
- Forza d’estrazione, attuatore sbloccato: 235 N
ERS200-M0C3-M20-HLR
Interruttore a fune per l'arresto di emergenza
Codice articolo:
63000500
- Attribuzione contatti: 1NC + 1NO
- Direzioni di azionamento: Sull'asse longitudinale
- Attuatore, lunghezza della fune: 24 m
- Forza d’estrazione, attuatore sbloccato: 83 N
ERS200-M1C1-M20-HAL
Interruttore a fune per l'arresto di emergenza
Codice articolo:
63000525
- Attribuzione contatti: 2NC
- Direzioni di azionamento: Verso sinistra
- Attuatore, lunghezza della fune: 70 m
- Forza d’estrazione, attuatore sbloccato: 235 N
ERS200-M1C1-M20-HAR
Interruttore a fune per l'arresto di emergenza
Codice articolo:
63000523
- Attribuzione contatti: 2NC
- Direzioni di azionamento: Verso destra
- Attuatore, lunghezza della fune: 70 m
- Forza d’estrazione, attuatore sbloccato: 235 N
ERS200-M1C3-M20-HLR
Interruttore a fune per l'arresto di emergenza
Codice articolo:
63000501
- Attribuzione contatti: 2NC
- Direzioni di azionamento: Sull'asse longitudinale
- Attuatore, lunghezza della fune: 24 m
- Forza d’estrazione, attuatore sbloccato: 83 N
ERS200-M4C1-M12-HLR
Interruttore a fune per l'arresto di emergenza
Codice articolo:
63000504
- Attribuzione contatti: 2NC + 1NO
- Direzioni di azionamento: Sull'asse longitudinale
- Attuatore, lunghezza della fune: 24 m
- Forza d’estrazione, attuatore sbloccato: 83 N
ERS200-M4C1-M20-HLR
Interruttore a fune per l'arresto di emergenza
Codice articolo:
63000503
- Attribuzione contatti: 2NC + 1NO
- Direzioni di azionamento: Sull'asse longitudinale
- Attuatore, lunghezza della fune: 24 m
- Forza d’estrazione, attuatore sbloccato: 83 N
ERS200-M4C3-M20-HAL
Interruttore a fune per l'arresto di emergenza
Codice articolo:
63000521
- Attribuzione contatti: 2NC + 1NO
- Direzioni di azionamento: Verso sinistra
- Attuatore, lunghezza della fune: 70 m
- Forza d’estrazione, attuatore sbloccato: 235 N
ERS200-M4C3-M20-HAR
Interruttore a fune per l'arresto di emergenza
Codice articolo:
63000520
- Attribuzione contatti: 2NC + 1NO
- Direzioni di azionamento: Verso destra
- Attuatore, lunghezza della fune: 70 m
- Forza d’estrazione, attuatore sbloccato: 235 N
ERS200-M4C3-M20-HLR
Interruttore a fune per l'arresto di emergenza
Codice articolo:
63000502
- Attribuzione contatti: 2NC + 1NO
- Direzioni di azionamento: Sull'asse longitudinale
- Attuatore, lunghezza della fune: 24 m
- Forza d’estrazione, attuatore sbloccato: 83 N
Dati dell'articolo del: 02/11/26