Riconoscimento di oggetti
Nuova e vastissima gamma di sensori a forcella per il riconoscimento di oggetti
Ancora più veloci e precisi: i nuovi sensori a forcella della serie GS 04B / GS 08B
Nell’industria, i sensori a forcella sono impiegati per il riconoscimento di pezzi piccoli e per il rilevamento di posizioni degli oggetti in modo rapido, preciso e indipendentemente dalle caratteristiche superficiali. I sensori con questa forma riuniscono trasmettitore e ricevitore in un unico dispositivo, consentendo così un montaggio semplice e senza necessità di allineamento ma anche un'elevata sicurezza di funzionamento.
Grazie a frequenze di commutazione elevate e tempi di reazione rapidi, questi sensori possono essere integrati in modo ottimale in processi di automazione veloci.
Con i nuovi sensori a forcella della serie GS 04B / GS 08B (acciaio inox), offriamo ai nostri clienti provenienti dai più svariati settori industriali, come ad es. il montaggio e la tecnologia di movimentazione, ma anche il packaging, l'industria farmaceutica e quella cosmetica, una gamma di prodotti nuova e ancora più ampia. Leuze fissa così nuovi standard in termini di rapidità, precisione e highlight tecnici.
Panoramica sulla gamma dei sensori a forcella per il riconoscimento di oggetti
Livello di funzionalità:
Segmento avanzato
- Alloggiamento in acciaio inox V4A
- Certificazione ECOLAB
- Modelli a LED e laser a luce rossa
- Uscita push-pull, IO-Link
- 4 modalità di sensore specifiche per l'applicazione
Segmento esteso
- Alloggiamento in metallo
- Modelli laser
- Uscita push-pull, IO-Link
- 4 modalità di sensore specifiche per l'applicazione
Segmento standard
- Alloggiamento in metallo
- Modelli a luce rossa e LED a infrarossi
- Modelli con uscita PNP o NPN
- Ampia gamma di larghezze delle forcelle