PPIC_Induktive_Sensoren_Header_1400x400

Sensori induttivi con un'elevata economicità: La serie IS D Eco per l'automazione industriale

I sensori induttivi della serie IS D offrono una soluzione universale e affidabile per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici in vari settori. La gamma comprende i modelli cilindrici M8, M12, M18 e M30 nelle varianti di installazione embedded e non-embedded. I sensori sono facili da installare grazie alla loro filettatura esterna e sono certificati UL per soddisfare i requisiti degli standard internazionali. L'eccellente rapporto qualità-prezzo rende la serie IS D una soluzione economica per progetti con un gran numero di sensori.

Vai direttamente alla selezione articoli

I vantaggi

  • Per un'ampia gamma di applicazioni in vari settori industriali
  • Ottimo rapporto qualità-prezzo
  • Distanza di commutazione fino a 2x
  • Esecuzioni cilindriche comuni con filettatura esterna
  • Robusta protezione contro la flessione (per le varianti di cavo) per applicazioni variabili
  • Certificato UL

Applicazione

Enpositionierung_700x500px_(1)

Rilevamento della posizione finale della presa di carico

Requisito:
Per i lavori con carrelli elevatori o veicoli con prese di carico mobili, è necessario rilevare la posizione finale della forcella o del telescopio, ad esempio, per arrestare un movimento di sollevamento e consentire un movimento di marcia.

Soluzione:
I sensori induttivi della serie IS D rilevano in modo affidabile la posizione finale del braccio di sollevamento in metallo. A seconda della distanza di commutazione e del montaggio richiesti, sono disponibili varianti quasi integrate e non integrate, ad esempio l'IS D12MM/4NO-4E0 integrato raggiunge una distanza di commutazione fino a 4 mm.
Taenzerrolle_700x500px

Rilevamento della posizione del rullo ballerino

Requisito:
Per le etichettatrici autoadesive, la tensione della cinghia o la rottura di un nastro di supporto devono essere rilevate con l'aiuto di un rullo libero (ballerino) pretensionato. La posizione deve essere regolabile utilizzando diversi materiali per etichette.

Soluzione:
I sensori induttivi rilevano la base metallica del rullo, ad esempio in caso di strappo del nastro di supporto, ed emettono un segnale corrispondente in modo che il difetto possa essere corretto. Il design compatto della serie IS D con protezione contro la flessione (ad es. IS D08MM/4NO) è una soluzione molto adatta per questa applicazione.