5B series

PPIC_Baureihe_5_Header_1400x400

Sensori economicamente convincenti

Controlli presenza nei processi intralogistici e di imballaggio, nonché nel settore automotive, con la nuova serie 5B

Quando si effettuano controlli di presenza nei processi automatizzati, il sistema di sensori deve rilevare in modo affidabile diversi oggetti. Anche la manipolazione del sensore comprensiva di montaggio, allineamento e regolazione, deve avvenire in modo rapido e semplice, soprattutto perché spesso i sensori da installare sono tanti. Pertanto, la standardizzazione da un lato e l'adattamento della fotocellula alle esigenze individuali del cliente dall'altro sono molto importanti per una messa in funzione efficiente dal punto di vista dei costi di un sistema. Per una flessibilità ancora maggiore nell'utilizzo, sono state aggiunte varianti con commutazione chiaro/scuro tramite potenziometro o protezione contro polarità inversa.

Proprio per rispondere a tali esigenze abbiamo sviluppato una generazione di sensori ottimizzata:
la nuova serie 5B. Soluzioni economiche e convincenti. Manipolazione perfetta. 

Vai direttamente alla selezione articoli Serie 5B

I vantaggi

  • Flessibile nell'uso: Gamma completa di prodotti con tutti i principi di funzionamento, ciascuno in custodie identiche e compatibili con il montaggio. In base all’applicazione, è possibile scegliere tra fotocellule a sbarramento, a riflessione e a tasteggio
  • Varianti per la commutazione luce/scure disponibili sul sensore 
  • Alloggiamento: Nuovo alloggiamento più compatto (dimensioni L x H x L: 11 mm x 32,4 mm x 20 mm) - montaggio compatibile con le serie precedenti - ideale per situazioni di installazione limitate. Con grado di protezione IP 67 e certificazione ECOLAB
  • Fissaggio e installazione: Fissaggio rapido e installazione semplice grazie agli inserti metallici con filettatura M3
  • Messa in opera: Indicatori LED visibili da qualsiasi angolazione per un'installazione semplice e un'indicazione di stato facilmente riconoscibile. Rapidità di allineamento grazie a un punto luminoso omogeneo e ben visibile
  • Configurazione ottimale: Regolazione e adattamento semplici all'applicazione grazie al potenziometro di facile utilizzo
  • Riconoscimento sicuro anche in caso di oggetti depolarizzanti: Prestazioni ottimizzate per il rilevamento di oggetti riflettenti, termoretratti e lucidi
  • Collegamento elettrico: Adattamento alle esigenze individuali del cliente grazie a varie opzioni di connessione (ad es. cavo, connettore M8, spiralina, ecc.)
  • Frequenza di commutazione: Frequenza di commutazione migliorata per le fotocellule a sbarramento con fino a 900 Hz e per fotocellule a tasteggio fino a 1000 Hz, per elevate prestazioni e riserva di funzionamento
  • A prova di manomissione: La commutazione chiaro/scuro è a prova di manomissione grazie all'inversione di polarità del cablaggio (cavo)

Principi di funzionamento disponibili:

Icon_Product_Retro-reflective_photoelectric_sensors_wr_200x200px

Fotocellula a riflessione

Icon_Product_Throughbeam_photoelectric_sensors_wr_200x200px

Fotocellula a sbarramento

Icon_Product_Diffuse_sensors_wr_200x200px

Fotocellule a tasteggio

Punti di forza

APIC_BR5B_ohne_Poti_kartontransport_700x500px

Installazione economicamente vantaggiosa

Maggiore è il numero di sensori da montare su una linea di trasporto, maggiore sarà l'importanza dell'aspetto dell'efficienza economica rispetto ai tempi e ai costi di montaggio e messa in opera.

Il concetto di fissaggio intelligente e semplice con due comode filettature metalliche M3 facilita il montaggio rapido per l'utente.
Inoltre, la forma piccola e compatta dell'alloggiamento ne facilita l'installazione in situazioni di montaggio ristrette.
A seconda delle preferenze individuali o della situazione di montaggio in loco è possibile scegliere tra diverse varianti di collegamento, ad esempio con connettore M8, cavo o connettore pigtail.

APIC_BR5B_mit_Poti_Kistentransport_detail_700x500px

Messa in funzione e regolazione rapide e agevoli

Gli indicatori LED visibili da qualsiasi angolazione consentono un'installazione semplice e un'indicazione di stato facilmente riconoscibile. La semplicità di allineamento del sensore grazie allo spot luminoso altamente visibile consente inoltre di risparmiare tempo e quindi di ridurre i costi per l'utente. La nuova serie 5B è disponibile anche con potenziometro per una migliore regolazione di precisione del sensore. Questo permette al sensore di adattarsi rapidamente e facilmente alle condizioni variabili dell'applicazione.
Inoltre, la commutazione chiaro/scuro dell'uscita di commutazione può essere implementata in modo antimanomissione tramite il cablaggio.

APIC_BR5B_ohne_Poti_Palettentransport_700x500px

Riconoscimento sicuro anche in caso di oggetti depolarizzanti

Nell'intralogistica, i pallet, i cartoni e gli altri contenitori spesso sono avvolti in film e questo può rappresentare delle grandi sfide per la sensorica. Con la nuova serie 5B offriamo varianti ottimizzate appositamente per questo campo di applicazione. Questi sensori garantiscono un'intercettazione affidabile anche in caso di oggetti termoretratti o lucidi.

PPIC_PRK5B_Light-and-Dark-switching

Maggiore flessibilità

Quando si sostituiscono i sensori, il comportamento originale di commutazione non è sempre evidente. Per semplificare la selezione, questa serie ti permette di passare tra funzionamento chiaro e scuro semplicemente invertendo la polarità della tensione di alimentazione. Inoltre, le varianti con ".1X" nel numero di articolo permettono di regolare il comportamento di commutazione tramite un potenziometro, anche dopo l'installazione. Il segno sul potenziometro mostra l'impostazione. 

Applicazione

APIC_BR5B_mit_Poti_Kistentransport_700x500px

Controllo di presenza nel settore dell'intralogistica con fotocellula a riflessione

Requisito:

In un centro logistico, il trasporto di differenti contenitori e box deve avvenire su trasportatori a rulli disposti molto vicini tra loro. Alcuni box sono anche avvolte in pellicola termoretraibile. Tutti gli oggetti devono essere riconosciuti in modo affidabile. Quando il sensore viene messo in funzione, deve essere possibile installarlo, allinearlo e regolarlo in modo rapido e semplice. Il punto luminoso deve essere ben visibile.

Soluzione:

Il nuovo sensore della serie 5B può essere montato direttamente sulle rulliere, che sono vicine, grazie al suo alloggiamento compatto. Per l'installazione e il montaggio ad alta resistenza si utilizzano comodi inserti metallici con filettatura M3. L'allineamento è facile e rapido grazie a uno spot luminoso omogeneo e altamente visibile e ai LED di visualizzazione visibili a 360°. La regolazione avviene comodamente tramite potenziometro. Grazie alle prestazioni ottimizzate per il rilevamento di oggetti avvolti e lucidi, anche questi possono essere rilevati in modo affidabile.

APIC_BR5B_ohne_Poti_chipstueten_700x500px

Controllo della presenza nel settore della tecnologia dell'imballaggio con una fotocellula a sbarramento

Requisito:

Un produttore alimentare confeziona patatine in imballaggi primari. Successivamente le confezioni proseguono il loro trasporto su una linea di trasporto e devono poi essere riconosciute in modo affidabile. Il punto luminoso deve essere visibile. Lo stato del sensore deve essere riconoscibile a una distanza di 2 metri.

Soluzione:

Il nuovo sensore della serie 5B può essere montato anche in orizzontale sulla linea di trasporto e il punto luminoso è ben visibile. Lo stato del sensore è sempre visibile, anche a distanza dalla linea di trasporto, grazie ai LED luminosi del display a 360°. La scelta di una fotocellula a sbarramento ha il vantaggio di una riserva di funzionamento molto elevata, che consente un riconoscimento sicuro anche in condizioni ambientali difficili e riduce il rischio di inattività dell'impianto. La nuova serie 5B è dotata inoltre di una frequenza di commutazione ottimizzata pari a 900 Hz.

APIC_IL_HT5B_FillingControl_WL_700x500px

Controllo della presenza in intralogistica con sensore diffuso

Requisito:

In un sistema di distribuzione, il trasporto dei pacchi avviene su un nastro trasportatore. Un sensore deve controllare se i pacchi sono stati riempiti correttamente. Le scatole che sono riempite per eccesso o per difetto devono essere espulse.

Soluzione:

La fotocellula a tasteggio HT 5B monitora dall'alto il nastro trasportatore e rileva i box e il relativo contenuto con un comportamento di commutazione rapido fino a 1,000 Hz. La regolazione e la messa a punto sono facili da usare e si effettuano tramite potenziometri. La soppressione dello sfondo della fotocellula a tasteggio assicura il rilevamento solo dell'oggetto e la soppressione del nastro trasportatore.

APIC_AT_HT5B_BatteryCellProduction_WL_700x500px

Rilevamento di una lesione della pellicola nella produzione di celle a batteria con fotocellule a tasteggio

Requisito:

Nella produzione di celle per batterie agli ioni di litio, le lamine di rame o alluminio avvolte su bobine, sono compresse nel corso di un processo complesso (calandratura). Velocità elevate e irregolari possono provocare la lacerazione del film. Per evitare danni alla macchina, i sensori devono quindi fermare immediatamente il processo.

Soluzione:

Lo scanner luminoso HT 5B con soppressione dello sfondo monitora continuamente la presenza della pellicola e rileva immediatamente una lacerazione della stessa. Lo scanner rileva in modo affidabile anche superfici molto lucide o scure e, grazie al suo design compatto, è adatto anche a situazioni di installazione molto anguste.

Caratteristiche tecniche

ParametroFotocellule a riflessioneFotocellule a sbarramentoFotocellule a tasteggio
Frequenza di commutazione500 Hz900 Hz1000 Hz
Portata6,5 m15 m400 mm
Sorgente luminosaLuce rossa altamente visibile, Power PinPointLuce rossa visibile chiara, luce infrarossaLuce rossa visibile chiara, luce infrarossa
Elemento di controlloPotenziometro- Potenziometro
Dimensioni alloggiamento (L x H x L)11 x 32,4 x 20 mm11 x 32,4 x 20 mm11 x 32,4 x 20 mm
Materiale dell'alloggiamentoPlasticaPlasticaPlastica
Grado di protezioneIP 67IP 67IP 67
Compatibilità dei materialiECOLABECOLABECOLAB
CollegamentoM8 / cavo / spiralinaM8 / cavo / spiralinaM8 / cavo / spiralina