Varianti standard (LED e laser)
Sicurezza di riconoscimento anche con oggetti riflettenti, portate fino a 24 m, posizionamento precisissimo grazie al punto luminoso laser estremamente piccolo.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 481 prodotti trovati
PRK5BPP.H1/2X-200-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50157144
- Serie: 5B
- Portata di esercizio, max.: 0,03 ... 4,5 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
PRK5BPP.1X/4-200-M8.3
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50155803
- Serie: 5B
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 6 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
PRK25CL1.1/4P-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50155648
- Serie: 25C
- Portata di esercizio, max.: 0,2 ... 20 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: Laser, Rosso
PRK5B/4X-200-M8.P1
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50155632
- Serie: 5B
- Portata di esercizio, max.: 0,04 ... 1,25 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
PRK15PP/4X-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50155520
- Serie: 15
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 10 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
PRK5BPP.H1/4X-200-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50155477
- Serie: 5B
- Portata di esercizio, max.: 0,03 ... 4,5 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
PRK5BPP.H1/4
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50155476
- Serie: 5B
- Portata di esercizio, max.: 0,03 ... 4,5 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
PRK5BPP.H1/2X-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50155475
- Serie: 5B
- Portata di esercizio, max.: 0,03 ... 4,5 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
PRK5BPP.H1/4X-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50155474
- Serie: 5B
- Portata di esercizio, max.: 0,03 ... 4,5 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
PRK5BPP.H1/PX-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50155473
- Serie: 5B
- Portata di esercizio, max.: 0,03 ... 4,5 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
PRK5BPP.H1/4X-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50155472
- Serie: 5B
- Portata di esercizio, max.: 0,03 ... 4,5 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
PRK5BPP.H1/2
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50155471
- Serie: 5B
- Portata di esercizio, max.: 0,03 ... 4,5 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
Dati dell'articolo del: 16/11/26