Varianti standard (LED e laser)
Sicurezza di riconoscimento anche con oggetti riflettenti, portate fino a 24 m, posizionamento precisissimo grazie al punto luminoso laser estremamente piccolo.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 11 prodotti trovati
PRK15PP/4X-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50155520
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 10 m
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce
PRK15/N
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50137461
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 8 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Commutante senza luce
PRK15/NX-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50137460
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 8 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Commutante senza luce
PRK15/P
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50137459
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 8 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce
PRK15/PX-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50137458
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 8 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce
PRK15/2X-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50134369
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 8 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Commutante con luce
PRK15/2
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50134367
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 8 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Commutante con luce
PRK15/2X-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50134366
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 8 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Commutante con luce
PRK15/4X-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50134365
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 8 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce
PRK15/4
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50134363
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 8 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce
PRK15/4X-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50134362
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 8 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce
Dati dell'articolo del: 07/10/26