Punti luminosi estremamente grandi o piccoli
Le fotocellule a luce rossa con piccolo punto luminoso rilevano oggetti piccoli laddove l'impiego di laser non è consentito. I sensori dello sfondo con punto luminoso lungo rilevano affidabilmente anche oggetti forati. I sensori dello sfondo con punto luminoso lungo rappresentano una soluzione affidabile anche quando si deve monitorare un'area.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 24 prodotti trovati
HT25C.X/4X-200-M12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50144956
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,9 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12
HT25C.XL/4P-200-M8
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50143177
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,6 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M8
HT25C.X/2N
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50143106
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,9 m
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
- Collegamento: Cavo
HT25C.X/2N-M12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50143105
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,9 m
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
- Collegamento: Connettore circolare, M12
HT25C.X/4P-M12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50143103
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,9 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
- Collegamento: Connettore circolare, M12
HT25C.S/4X-M12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50142238
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,5 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce
- Collegamento: Connettore circolare, M12
HT25C.X/PX-200-M12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50142191
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,9 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12
HT25C.XL/2N
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50139627
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,6 m
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
- Collegamento: Cavo
HT25C.XL/4P
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50139626
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,6 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
- Collegamento: Cavo
HT25C.XL/2N-200-M12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50139625
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,6 m
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12
HT25C.XL/4P-200-M12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50139624
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,6 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12
HT25C.XL/2N-200-M8
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50139623
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,6 m
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M8
Dati dell'articolo del: 07/10/26