Punti luminosi estremamente grandi o piccoli
Le fotocellule a luce rossa con piccolo punto luminoso rilevano oggetti piccoli laddove l'impiego di laser non è consentito. I sensori dello sfondo con punto luminoso lungo rilevano affidabilmente anche oggetti forati. I sensori dello sfondo con punto luminoso lungo rappresentano una soluzione affidabile anche quando si deve monitorare un'area.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 4 prodotti trovati
HT46CI.SL/4X-200-M12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50131554
- Portata di esercizio, max.: 0,01 ... 1,2 m
- Sorgente luminosa: LED, Infrarosso
- Principio di commutazione: Commutante con luce
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12
HT46C.SL/4P-M12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50131553
- Portata di esercizio, max.: 0,01 ... 1,2 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
- Collegamento: Connettore circolare, M12
HT46C.SL/4X-200-M12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50131552
- Portata di esercizio, max.: 0,01 ... 1,2 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Principio di commutazione: Commutante con luce
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12
HT46CI.SL/4P-M12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50131551
- Portata di esercizio, max.: 0,01 ... 1,2 m
- Sorgente luminosa: LED, Infrarosso
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
- Collegamento: Connettore circolare, M12
Dati dell'articolo del: 07/10/26