Serie 20

Subminiatur-Baureihe 20 fuer beengte Platzverhaeltnisse

Rapporto qualità-prezzo ottimale e prestazioni ottimizzate: Tecnologia dei sensori che si integra perfettamente nei vostri processi 

Sensori subminiaturizzati dalla forma costruttiva estremamente compatta

Le fotocellule a tasteggio e le fotocellule a sbarramento della Serie 20 sono state appositamente sviluppate per applicazioni in cui ogni millimetro è fondamentale. Grazie alla forma costruttiva ultracompatta, possono essere integrate anche in spazi ristretti, dove altri sensori raggiungono i propri limiti. Due varianti di alloggiamento offrono la massima flessibilità: a seconda delle esigenze, è disponibile un’uscita ottica frontale (rilevamento frontale – FL) oppure un’uscita ottica laterale (rilevamento laterale). Ciò consente alla Serie 20 di integrarsi perfettamente in un’ampia varietà di applicazioni su macchine, con precisione e senza compromessi.

Anche di fronte a requisiti elevati in termini di velocità e precisione, la Serie 20 garantisce prestazioni affidabili. Un tempo di risposta di soli 0,5 ms consente di rilevare con precisione e senza ritardi anche i movimenti più rapidi. I sensori rilevano in modo affidabile anche oggetti minuscoli: le fotocellule a tasteggio con soppressione dello sfondo rilevano componenti di dimensioni minime pari a 0,2 mm, mentre le fotocellule a sbarramento li rilevano a partire da 1 mm. Con una portata di esercizio fino a 1 m, le fotocellule a sbarramento offrono inoltre elevate capacità di riconoscimento occupando uno spazio minimo. Per quanto riguarda le fotocellule a tasteggio, l’affidabile soppressione dello sfondo e un basso tasso di errore bianco/nero garantiscono un riconoscimento degli oggetti sempre preciso.

La Serie 20 garantisce processi efficienti per tutta la durata di funzionamento del sistema, fin dalla messa in servizio. L’allineamento intuitivo tramite il LED PinPoint e la messa a fuoco fissa semplificano l’installazione e riducono il tempo necessario per la messa in servizio. I LED di stato sono facilmente visibili, consentendo rapidi controlli dello stato nonostante le dimensioni ridotte e favorendo una diagnostica efficiente direttamente sulla macchina. Il modello robusto con grado di protezione IP67 garantisce inoltre un funzionamento affidabile anche in condizioni ambientali difficili.


Il risultato? Sensori miniaturizzati dalle elevate prestazioni, facili da integrare e affidabili nel funzionamento — per la massima disponibilità del sistema e processi su cui potete contare in ogni momento.

I vantaggi

  • Ultracompatte: Ideali per l’integrazione negli spazi di installazione più ristretti, dove altri sensori non riescono a trovare posto.

  • Massima flessibilità di integrazione e montaggio: Le due varianti di alloggiamento — rilevamento frontale (piatto) e rilevamento laterale — consentono un’integrazione precisa in un’ampia varietà di applicazioni.

  • Risposta ad alta velocità: anche gli oggetti in rapido movimento vengono rilevati in modo affidabile e senza ritardi grazie a un tempo di risposta di soli 0,5 ms.

  • Rilevamento affidabile anche degli oggetti più piccoli: Rilevamento affidabile di componenti di dimensioni minime pari a 0,2 mm mediante fotocellule a tasteggio con soppressione dello sfondo e di 1 mm mediante fotocellule a sbarramento — per la massima precisione in applicazioni esigenti.

  • Ampia portata di esercizio a fronte di dimensioni minime: Le fotocellule a sbarramento consentono portate di esercizio fino a 1 m nonostante le loro dimensioni compatte.

  • Controlli rapidi dello stato e diagnostica: I LED indicatori ad alta visibilità consentono controlli immediati dello stato e facilitano una rapida diagnosi dei guasti.

  • Messa in servizio rapida e semplice: Il LED PinPoint e la messa a fuoco fissa consentono un allineamento intuitivo delle fotocellule a tasteggio e riducono lo sforzo richiesto per l’installazione.

  • Riconoscimento di oggetti preciso: L’affidabile soppressione dello sfondo e il basso tasso di errore bianco/nero garantiscono un’affidabilità di rilevamento costantemente elevata.

  • Robustezza e affidabilità: La classe di protezione IP67 garantisce un’elevata resistenza in condizioni ambientali difficili e contribuisce a mantenere la disponibilità del sistema al massimo livello.

Punti di forza

Maggiori prestazioni per millimetro 
Groeßenvergleich zwischen einer 1-Euro-Muenze und der Serie 20


La Serie 20 è ideale per l’integrazione in applicazioni con spazio di installazione limitato. Oltre alla forma costruttiva ultracompatta, le due varianti di alloggiamento — piatto e laterale — offrono la massima flessibilità in termini di integrazione e progettazione. Ciò consente di realizzare macchine dal design più snello ed efficiente e di sfruttare in modo ottimale lo spazio di installazione disponibile. Sia che si tratti di adeguare sistemi esistenti o di sviluppare nuove macchine, la Serie 20 si adatta alle esigenze della vostra applicazione, e non viceversa.

Tra i campi di applicazione tipici figurano la produzione elettronica per il rilevamento preciso dei componenti più piccoli negli spazi più ristretti, le pinze robotiche nella tecnologia di assemblaggio e movimentazione e i sistemi shuttle compatti nell’intralogistica. Ovunque lo spazio sia limitato e vi siano elevate esigenze in termini di precisione e affidabilità, la Serie 20 rappresenta una soluzione di sensori economica e ad alte prestazioni.


Due forme costruttive adatte alla vostra applicazione: riconoscimento frontale e laterale
Front- und Side-Sensing als Baumformen der Serie 20 passend fuer Ihre Applikation

Massima flessibilità in termini di integrazione e montaggio: due modelli di alloggiamento — a rilevamento frontale (piatto) e a rilevamento laterale — consentono un’integrazione precisa in un’ampia varietà di applicazioni. Le forme costruttive sono disponibili sia con fotocellule a tasteggio che con fotocellule a sbarramento.

Applicazione

Lichttaster HT 20 zur Anwesenheitsdetektion im Robotergreifer

Robotica/tecnologia di assemblaggio e movimentazione: Posizionamento e rilevamento di presenza sulle pinze dei robot 

Requisito:

I componenti devono essere riconosciuti in modo affidabile e la loro presenza deve essere correttamente rilevata presso le pinze dei robot. Inoltre, la pinza deve essere posizionata con precisione nella rispettiva posizione di destinazione.


Soluzione

Le fotocellule a tasteggio, eccezionalmente compatte e di facile integrazione, dotate di soppressione dello sfondo, consentono il rilevamento affidabile anche dei componenti più piccoli. Il preciso punto luminoso PinPoint e le varianti a fuoco fisso disponibili garantiscono un rilevamento esatto e riproducibile, per un riconoscimento affidabile dei componenti e un posizionamento preciso sul robot.



Lichtschranke LS 20 fuer die Kleinteilerkennung

Tecnologia di movimentazione: Rilevamento affidabile dei componenti più piccoli — in particolare nel settore dell’elettronica

Requisito

Nel settore dell’elettronica, spesso è necessario rilevare in modo affidabile parti e componenti molto piccoli o sottili. Ciò richiede la massima precisione e affidabilità, anche per oggetti di dimensioni minime.


Soluzione

Le fotocellule a tasteggio della Serie 20 con soppressione dello sfondo consentono il riconoscimento affidabile di oggetti minuscoli, a partire da una dimensione di appena 0,2 mm. Anche le fotocellule a sbarramento rilevano in modo affidabile oggetti di dimensioni minime pari a 1 mm. Ciò rende la Serie 20 ideale per compiti di rilevamento precisi nella produzione elettronica e in altre applicazioni nel campo della tecnologia di movimentazione e automazione.


Lichtschranke LS 20 zur Ueberstandskontrolle am Shuttle

Logistica di distribuzione: Rilevamento nelle applicazioni con navetta

Requisito:

Prima che la navetta inizi a muoversi, è necessario verificare in modo affidabile che il carico sia stato completamente caricato o scaricato e che nulla sporga. Un rilevamento affidabile è fondamentale per un trasporto dei materiali senza intoppi e sicuro.


Soluzione

I sensori ottici della Serie 20 sono ideali per operazioni di rilevamento standard ad alte prestazioni ma economicamente vantaggiose in sistemi a navetta compatti. Grazie alla forma costruttiva ultracompatta, possono essere facilmente integrati anche in spazi di installazione ristretti. Le due varianti di alloggiamento — rilevamento frontale (piatto) e rilevamento laterale (laterale/sottile) — offrono la massima flessibilità in termini di installazione e consentono un’integrazione precisa in un’ampia varietà di configurazioni di shuttle.


Lichttaster HT 20 zur Hoehenkontrolle an Reagenzien

Automazione di laboratorio: Controllo dell'altezza dei reagenti 

Requisito

Per garantire il corretto funzionamento con il pipettatore, è necessario rilevare l’altezza dei reagenti al fine di evitare collisioni.

Soluzione:

Grazie alla forma costruttiva piatta, i sensori ottici della Serie 20 possono essere facilmente integrati anche negli spazi ristretti dei sistemi di automazione di laboratorio e forniscono indicazioni sullo stato di commutazione chiaramente visibili. 

Caratteristiche tecniche

HT20-30… .FLHT20-15… .FLSETLS+LE20-150…SETLS+LE20-500…SETLS+LE20-1000…
Principio di funzionamentoPrincipio di riflessione diffusa con soppressione dello sfondoPrincipio di riflessione diffusa con soppressione dello sfondoPrincipio di sbarramentoPrincipio di sbarramentoPrincipio di sbarramento
Portata3 – 30 mm3 – 15 mm150 mm500 mm1000 mm
Campo di regolazioneRegolazione fissa 30 mmRegolazione fissa
15 mm
0-150 mm0-500 mm0-1000 mm
Sorgente luminosaLED PinPointLED PinPointLEDLEDLED
Lunghezza d'onda630 nm630 nm630 nm630 nm630 nm
L’oggetto più piccoloTipo 0,2 mmTipo 0,2 mmTipo 1 mmTipo 2 mmTipo 2 mm
Frequenza di commutazione1000 Hz
1000 Hz
1000 Hz1000 Hz1000 Hz
CollegamentoCavo o cavo flessibile con M8Cavo o cavo flessibile con M8Cavo o cavo flessibile con M8Cavo o cavo flessibile con M8Cavo o cavo flessibile con M8
Design dell’alloggiamentoPiattoPiattoPiatto o lateralePiatto o lateralePiatto o laterale
Dimensioni (P x H x L)14 × 20,5 × 4,214 × 20,5 × 4,2Piatto:
Ricevitore: 10x20,5x4,2
Trasmettitore: 10x19x4,2
Laterale: 
Ricevitore: 10x20,5x5,2
Trasmettitore: 10 x 19 x 5,2
Piatto:
Ricevitore: 10x20,5x4,2
Trasmettitore: 10x19x4,2
Laterale: 
Ricevitore: 10x20,5x5,2
Trasmettitore: 10 x 19 x 5,2
Piatto:
Ricevitore: 10x20,5x4,2
Trasmettitore: 10x19x4,2
Laterale: 
Ricevitore: 10x20,5x5,2
Trasmettitore: 10 x 19 x 5,2
Campo di temperatura25 °C - 55 °C (13 °F - 131 °F)25 °C - 55 °C (13 °F - 131 °F)25 °C - 55 °C (13 °F - 131 °F)25 °C - 55 °C (13 °F - 131 °F)25 °C - 55 °C (13 °F - 131 °F)
Campo di temperatura, conservazione30 °C - 70 °C (22 °F - 158 °F)30 °C - 70 °C (22 °F - 158 °F)30 °C - 70 °C (22 °F - 158 °F)30 °C - 70 °C (22 °F - 158 °F)30 °C - 70 °C (22 °F - 158 °F)
Grado di protezioneIP67IP67P67
Disponibile solo in coppia
P67
Disponibile solo in coppia
P67
Disponibile solo in coppia