RDH 142 00 M30
Lettore/scrittore RFID
| Serie | RDH 100 |
| Frequenza di lavoro | 13,56 MHz |
| Funzioni | Dispositivo di comando porta di lettura I/O Modi operativi parametrizzabili |
| Portata di scrittura/lettura max. | 60 mm |
| Transponder, leggibile | ISO/IEC 14443A/B ISO/IEC 15693 NFC tipo 2, 5 |
| Tensione di alimentazione UB | 18 ... 36 V, CC |
| Potenza assorbita, max. | 1 W |
| Accesso alla memoria | Lettura/scrittura |
| Tipo | IO-Link |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | I/O IO-Link PWR |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Forma costruttiva | Cilindrica |
| Dimensioni | 75 mm |
| Grandezza della filettatura | M30 x 1,5 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Ottone nichelato Plastica |
| Peso netto | 120 g |
| Colore dell'alloggiamento | Argento Rosso |
| Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -32 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Omologazioni | EU |
| Voce tariffaria doganale | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280401 |
| ECLASS 8.0 | 27280401 |
| ECLASS 9.0 | 27280401 |
| ECLASS 10.0 | 27280401 |
| ECLASS 11.0 | 27280401 |
| ECLASS 12.0 | 27280401 |
| ECLASS 13.0 | 27280401 |
| ECLASS 14.0 | 27280401 |
| ECLASS 15.0 | 27280401 |
| ECLASS 16.0 | 27280401 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC002998 |
| ETIM 7.0 | EC002998 |
| ETIM 8.0 | EC002998 |
| ETIM 9.0 | EC002998 |
| ETIM 10.0 | EC002998 |
| UNSPSC 26.08 | 43211710 |