RDH 100
Per gli ambienti di produzione: Lettori RFID della serie RDH 100
Robusti e installabili in ambienti metallici
Quando si automatizzano linee di produzione che richiedono robustezza e insensibilità alle influenze ambientali, i sistemi RFID ad alte prestazioni sono i sistemi di identificazione preferiti per tracciare continuamente le singole fasi di produzione e garantire i requisiti di qualità.
I requisiti di spazio sono spesso molto limitati, soprattutto nell'ambiente di produzione, nelle celle di produzione e nelle stazioni di assemblaggio. Grazie al suo design, il lettore cilindrico ad alta frequenza RDH 142 con un diametro di 30 mm può essere montato in modo molto semplice e flessibile in ambienti metallici e fornisce risultati di identificazione affidabili con una portata di lettura fino a 60 mm.
Il lettore RFID è disponibile nella versione RDH 142 con IO-Link, per un utilizzo semplice e rapido a livello di sensore.