RDH 242 00

Lettore/scrittore RFID

Codice prodotto: 50150662

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Serie RDH 200
Frequenza di lavoro 13,56 MHz
Funzioni Dispositivo di comando porta di lettura
I/O
Indicatore a LED
Modi operativi parametrizzabili
Portata di scrittura/lettura max. 120 mm
Transponder, leggibile ISO/IEC 14443A/B
ISO/IEC 15693
NFC tipo 2, 5
Tensione di alimentazione UB 18 ... 36 V, CC
Potenza assorbita, max. 2 W
Accesso alla memoria Lettura/scrittura
Tipo IO-Link
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione I/O
IO-Link
PWR
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 99 mm x 42 mm x 68 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 120 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Temperatura ambiente, funzionamento -32 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 85 °C
Umidità relativa (non condensante) 0 ... 90 %
Grado di protezione IP 67
Omologazioni EU
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27280401
ECLASS 8.0 27280401
ECLASS 9.0 27280401
ECLASS 10.0 27280401
ECLASS 11.0 27280401
ECLASS 12.0 27280401
ECLASS 13.0 27280401
ECLASS 14.0 27280401
ECLASS 15.0 27280401
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC002998
ETIM 7.0 EC002998
ETIM 8.0 EC002998
ETIM 9.0 EC002998
ETIM 10.0 EC002998
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - V1.1 - zip
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - WPC ETA - pdf