RDH 200
 
    
    
                                                                    Flessibili: Lettori RFID della serie RDH 200
Compatti con un campo di lettura fino a 100 mm
I moderni sistemi di identificazione, come l'RFID, sono una componente indispensabile dei sistemi di controllo della produzione automatizzati per la tracciabilità dei processi produttivi e il monitoraggio efficiente dei flussi di materiale.
Lo spazio è spesso limitato, soprattutto nelle celle di produzione e sulle linee di trasporto. I lettori ad alta frequenza della serie RDH 202/242 si distinguono per le loro dimensioni compatte, possono essere montati in modo molto semplice e flessibile grazie al loro design e offrono comunque un'ampia gamma di applicazioni con un campo di lettura fino a 100 mm.
I nuovi lettori RFID sono disponibili come RDH 242 con interfaccia IO-Link o come RDH 202 con interfaccia RS 232.
Il punto forte di questa serie RFID è la sua idoneità alle applicazioni NFC: Oltre allo standard industriale RFID ISO 15693, l'RDH 202/242 supporta anche lo standard ISO 14443A e legge e scrive i tag RFID secondo i tipi 2 e 5 del Forum NFC. Ciò significa che i lettori possono essere utilizzati anche per l'autenticazione delle macchine, ad esempio tramite tag NFC.