RSL420P-L/CU400P-AIDA-OF
Laser scanner di sicurezza
| Serie | RSL 400 |
| Applicazione | Protezione di accesso stazionaria Protezione laterale mobile Protezione mobile di aree pericolose Protezione stazionaria di aree pericolose |
| Modello speciale | Conforme ad AIDA con cavo a fibra ottica |
| Funzioni | PROFIsafe |
| Riavvio | Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile |
| Tipo | 3, IEC/EN 61496 |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 9E-08 per ora |
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 3, EN ISO 13849 |
| Risoluzione (impostabile) | 30/40/50/60/70/150 mm |
| Portata minima impostabile | 50 mm |
| Numero coppie di campi, commutabili | 10 |
| Numero gruppi di quattro campi, commutabili | - |
| Numero funzioni di protezione | 1 pezzo(i) |
| Numero configurazioni sensori indipendenti | 1 |
| Grado di remissione min. | 1,8 % |
| Portata | 0 ... 6,25 m |
| Numero delle coppie di campi | 10 |
| Portata | 0 ... 20 m |
| Grandezza dell'oggetto | 150 mm x 150 mm |
| Grado di remissione min. | 10 % |
| Sorgente luminosa | Laser, Infrarosso |
| Lunghezza d'onda | 905 nm |
| Classe laser | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Forma del segnale di emissione | Pulsante |
| Frequenza di ripetizione | 90 kHz |
| Risoluzione angolare | 0,1 ° |
| Intervallo angolare | 270 ° |
| Circuito di protezione | Protezione dalla sovratensione |
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -30 ... 20 % |
| Corrente assorbita (senza carico), max. | 1.000 mA, (Usare alimentatore da 3 A) |
| Potenza assorbita, max. | 24 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto |
| Numero delle uscite di commutazione, configurabili | 4 pezzo(i) |
| Tempo di risposta | 80 ms, ≥ |
| Tipo | PROFINET |
| Funzione | Processo |
| PROFINET Device | Device secondo spec. V2.3.4 |
| GSDML | GSDML secondo spec. V2.3.2 |
| Profilo | PROFINET/PROFIsafe |
| Conformance Class | C |
| Classe del carico di rete | III |
| Security Level | 1 |
| Funzionalità switch | Switch IRT a 2 porte conforme IEEE 802, integrato nell'unità di collegamento |
| Caratteristiche porta | Auto-Crossover Auto-Negotiation Auto-Polarity |
| I&M | 0 - 4 |
| Topologie supportate | MRP Client SNMP |
| Segnali di commutazione di sicurezza | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Bluetooth, Ethernet, USB |
| Funzione | Configurazione/parametrizzazione TCP/IP |
| Collegamento | Connettore M12, 4 poli, codifica D |
| Funzione | Configurazione/parametrizzazione |
| Banda di frequenze | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
| Potenza di trasmissione emessa | Max. 4,5 dBm (2,82 mW), classe 2 |
| Funzione | Configurazione/parametrizzazione |
| Collegamento | USB 2.0 Mini-B, connettore femmina |
| Velocità di trasmissione max. | 12 Mbit/s |
| Lunghezza cavo | ≤ 5m Con cavi attivi sono possibili lunghezze maggiori dei cavi. |
| Numero di collegamenti | 4 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione |
| Tipo di collegamento | PROFINET push-pull 24 V |
| Funzione | Comunicazione PROFINET/PROFIsafe, ingresso |
| Tipo di collegamento | PROFINET SCRJ push-pull ISO/IEC 61754-24-2 |
| Funzione | Comunicazione PROFINET/PROFIsafe, uscita |
| Tipo di collegamento | PROFINET SCRJ push-pull ISO/IEC 61754-24-2 |
| Funzione | Alimentazione di tensione |
| Tipo di collegamento | PROFINET push-pull 24 V |
| Dimensioni (P x H x L) | 140,2 mm x 200 mm x 142 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo Plastica |
| Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
| Materiale della copertura della lente | Plastica/PC |
| Peso netto | 4.500 g |
| Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale Piastra di montaggio |
| Tipo di visualizzazione | Display alfanumerico Indicatore a LED |
| Numero di LED | 10 pezzo(i) |
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software Sensor Studio |
| Elementi di controllo | Software Sensor Studio |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Classe di protezione | III, EN 61140 |
| Omologazioni | TÜV Süd |
| Procedimento di controllo CEM secondo la norma | DIN 40839-1/3 EN 61496-1 |
| Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma | EN 60068-2-6 |
| Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma | IEC 60068-2-29 |
| Brevetti USA | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 10,304,307B |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
| ECLASS 8.0 | 27272705 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ECLASS 10.0 | 27272705 |
| ECLASS 11.0 | 27272705 |
| ECLASS 12.0 | 27272705 |
| ECLASS 13.0 | 27272705 |
| ECLASS 14.0 | 27272705 |
| ECLASS 15.0 | 27272705 |
| ECLASS 16.0 | 27272705 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 32151804 |