RSL 400
I vostri vantaggi
- Sempre la giusta soluzione:
Portate da 3 m a 8,25 m e diverse varianti di funzionamento offrono soluzioni su misura per le vostre applicazioni - Navigazione di AGV:
L'emissione del valore misurato di alta qualità con una risoluzione di 0,1° fornisce i dati per una navigazione affidabile di AGV - Integrazione PROFIsafe:
Semplice integrazione nelle reti industriali grazie a varianti PROFIsafe / PROFINET - Grande facilità d'uso:
Con unità di collegamento rimovibile, display integrato e livella a bolla integrata
Punti di forza
Tecnologia unica per un funzionamento robusto
Nell'RSL 400, è l'intero sistema di trasmissione e di ricezione che ruota e che crea così un punto laser particolarmente sottile ed uniforme su tutta l'area di scansione. Questo permette ai dispositivi di avere un'elevata risoluzione angolare di 0,1° e di riuscire a filtrare in maniera ottimale gli oggetti non rilevanti per la sicurezza, quali polvere o particelle nell'aria.
Monitoraggio efficiente
Con un angolo di scansione di 270° e una portata di 8,25 m gli RSL 400 consentono la protezione anche di grandi aree con un unico dispositivo. Questa soluzione 2 in 1 rende i dispositivi ancora più efficienti: grazie a 2 funzioni di protezione indipendenti, con un'uscita di sicurezza ciascuna, un RSL 400 svolge da solo i compiti di due dispositivi.
Unità di collegamento rimovibile
L'unità di collegamento dell'RSL 400 è rimovibile e può essere montata separatamente. Così la testa dello scanner resta protetta e può essere semplicemente applicata in un secondo momento.
Rapida sostituzione del dispositivo: La sostituzione dello scanner avviene in meno di 30 secondi: basta ruotare due viti di 90 gradi e la testa dello scanner può essere sostituita. Senza la necessità di un ri-allineamento, di una ri-regolazione o di un dispendio di tempo per la configurazione, poiché la memoria di configurazione è integrata nell'unità di collegamento
Tre vie di comunicazione
Con tre vie di comunicazione per la configurazione e la diagnostica, il giusto accesso è sempre garantito. Inoltre, grazie all'interfaccia Ethernet-TCP/IP standard, tutti i modelli RSL 400 sono già collegabili in rete, ad es. per la diagnostica tramite i punti di accesso centrali.
- Ethernet TCP/IP
- USB (a partire dall'RSL 420)
- Bluetooth
Display integrato
I grandi caratteri del display integrato sono ben visibili anche a distanza. Così si ha sempre una visuale di diversi messaggi e funzioni.
- La livella elettronica incorporata assicura un allineamento rapido del dispositivo
- Emissione di messaggi e dettagli relativi alle violazioni del campo protetto
- Richiamo della firma (check sum CRC) senza PC
Semplicissimo
Per l'RSL 410, il collegamento con il connettore M12 a 8 poli è semplicissimo.
Connettore o cavo
Le unità di collegamento per i modelli da RSL 420 a 445 sono disponibili come varianti con connettore o con cavo dalla lunghezza selezionabile.
200 campi configurabili
100 coppie di campi commutabili o 50 set di 4 campi commutabili offrono un adattamento ottimale a diversi stati di movimento, ad es. per AGV o robot. Grazie a due funzioni di protezione parallele, l'RSL 400 funziona come due dispositivi in uno oppure offre un ulteriore campo protetto antecedente. Nella versione PROFIsafe l'RSL 400 monitora persino quattro campi protetti contemporaneamente.
100 coppie di campi commutabili:
1 campo protetto + 1 campo di allarme
10 set di 4 campi commutabili:
1 campo protetto + 3 campi di allarme
2 x 10 coppie di campi, indipendenti commutabili:
rispettivamente 1 campo protetto + 1 campo di allarme
50 set di 4 campi commutabili:
2 campi protetti + 2 campi di allarme
PROFIsafe: anche 4 campi protetti
Sicurezza in rete
- Testa dello scanner con funzione PROFIsafe, unità di collegamento rimovibile con switch PROFINET integrato
- Per l'impiego in topologie a stella, lineari e ad anelli
- Supporta la classe di conformità C conforme al PROFINET e la comunicazione IRT (Tempo Reale Isocrono)
Sostituzione senza interruzioni di rete
Lo switch a 2 porte PROFINET è integrato nell'unità di collegamento rimovibile. In questo modo le funzionalità di rete vengono conservate senza interruzioni anche in caso di sostituzione dello scanner.
Collegamento PROFINET con connettori M12
- Unità di collegamento PROFINET con connettori M12 industriali per switch a 2 porte e alimentazione elettrica
- Variante 4x M12 con uscita aggiuntiva per l'alimentazione elettrica di più dispositivi collegati in serie
Collegamento PROFINET, conforme AIDA
- Unità di collegamento PROFINET conforme AIDA con connettori push-pull
- Connessione di rete tramite cavo in rame o in fibra ottica
Applicazioni
Protezione di aree pericolose
Richiesta:
Occorre proteggere la zona di lavoro pericolosa della macchina dall'accesso e dalla presenza di persone. Il contorno dell'area controllata deve essere adattato a quello della macchina.
Soluzione:
Per il monitoraggio di zona, i laser scanner di sicurezza RSL 400 impiegano dei campi protetti configurabili. Grazie a una portata di 8,25 m e un'area di scansione di 270° permettono di proteggere anche aree di grandi dimensioni con un unico dispositivo.
Protezione contro il riavvio e monitoraggio di aree non visibili
Richiesta:
Onde evitare pericoli, il riavvio del processo deve avvenire solo dopo essersi accertati che non siano presenti persone nella zona di lavoro o nell'area non visibile.
Soluzione:
Il laser scanner di sicurezza RSL 400 controlla la presenza di persone mediante il suo campo protetto configurabile. Il collegamento avviene tramite interfaccia I/O oppure - per l'integrazione all'interno di reti industriali Ethernet - tramite interfaccia PROFIsafe/PROFINET.
Protezione e navigazione di sistemi di trasporto a guida automatica (AGV)
Richiesta:
Occorre proteggere il percorso di trasporto dell'AGV tramite dei sensori di sicurezza. Qui i campi protetti devono essere adattati in maniera flessibile alle situazioni di marcia e di carico. Se si usa il principio della «natural navigation», il dispositivo deve fornire contemporaneamente anche i dati di misura per il software di navigazione.
Soluzione:
Il laser scanner di sicurezza RSL 400 combina i sistemi di sicurezza con un'emissione del valore misurato di alta qualità in un unico dispositivo. È dotato di un'area di scansione di 270° e di 100 coppie di campi commutabili. Pertanto, l'AGV viene protetto in maniera ottimale con 2 scanner. I dati di misura hanno un'elevata risoluzione angolare di 0,1° e un basso errore di misura.
Protezione di accesso mediante sensori fuori dalla zona di lavoro
Richiesta:
L'accesso di persone e veicoli a aree pericolose deve essere monitorato tramite i sensori di sicurezza. I sensori però non devono influenzare le possibilità di movimento nella zona di lavoro.
Soluzione:
Il laser scanner di sicurezza RSL 400 è installato al di sopra dell'area di accesso e il campo protetto è orientato in verticale. In questo modo la zona di lavoro non viene limitata. Grazie a due funzioni di sicurezza che lavorano in parallelo, un unico RSL 400 è in grado di monitorare anche due stazioni contemporaneamente, l'una indipendentemente dall'altra.
Caratteristiche tecniche
| Portata fino a 8,25 m con intervallo angolare di 270° | |
| Sicurezza: Tipo 3, Performance Level PL d, SIL 2 | |
| Fino a 200 campi configurabili, come coppie di campi oppure set di 4 campi | |
| 2 funzioni di protezione parallele e indipendenti (varianti I/O), 4 funzioni di protezione parallele nelle varianti PROFIsafe | |
| Configurazione e diagnostica tramite Ethernet TCP/IP, USB (a partire dall'RSL 420) e Bluetooth | |
| Emissione del valore misurato di alta qualità dei valori di distanza e potenza del segnale con risoluzione angolare di 0,1° | |
| Risoluzione selezionabile 30/40/50/60/70/150 mm | |
| Software di configurazione semplicissimo in 9 lingue con guida online sensibile al contesto |
Lista articoli
- Portata, max.: 0 ... 8,25 m
- Numero delle coppie di campi: Fino a 100
- Funzioni: Uscita dei dati, parametrizzabile, Modalità quattr...
- Portata, max.: 0 ... 6,25 m
- Numero delle coppie di campi: Fino a 100
- Funzioni: Modalità quattro campi, PROFIsafe, Uscita dei dati...
- Portata, max.: 0 ... 4,5 m
- Numero delle coppie di campi: Fino a 100
- Funzioni: Modalità quattro campi, PROFIsafe, Uscita dei dati...
- Portata, max.: 0 ... 3 m
- Numero delle coppie di campi: Fino a 100
- Funzioni: Uscita dei dati, parametrizzabile, Modalità quattr...
- Portata, max.: 0 ... 8,25 m
- Numero delle coppie di campi: 10
- Funzioni: PROFIsafe
- Portata, max.: 0 ... 6,25 m
- Numero delle coppie di campi: 10
- Funzioni: PROFIsafe
- Portata, max.: 0 ... 4,5 m
- Numero delle coppie di campi: 10
- Funzioni: PROFIsafe
- Portata, max.: 0 ... 3 m
- Numero delle coppie di campi: 10
- Funzioni: PROFIsafe
- Portata, max.: 0 ... 8,25 m
- Numero delle coppie di campi: Fino a 100
- Funzioni: Modalità quattro campi, PROFIsafe, Uscita dei dati...
- Portata, max.: 0 ... 6,25 m
- Numero delle coppie di campi: Fino a 100
- Funzioni: Modalità quattro campi, PROFIsafe, Uscita dei dati...
- Portata, max.: 0 ... 4,5 m
- Numero delle coppie di campi: Fino a 100
- Funzioni: PROFIsafe, Modalità quattro campi, Uscita dei dati...
- Portata, max.: 0 ... 3 m
- Numero delle coppie di campi: Fino a 100
- Funzioni: PROFIsafe, Modalità quattro campi, Uscita dei dati...