SD2R90-225E
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | SOLID-2 |
Tipo di dispositivo | Ricevitore |
Applicazione | Protezione di accesso Protezione zone pericolose |
Pacchetto di funzioni | Extended |
Funzioni | Blocco di avvio/riavvio (RES) Controllo contattori (EDM) |
Tipo | 2, IEC/EN 61496 |
SIL | 1, IEC 61508 |
SILCL | 1, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 8,18E-08 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 2, EN ISO 13849 |
Risoluzione | 90 mm |
Altezza del campo protetto | 225 mm |
Sincronizzazione | Ottica tra trasmettitore e ricevitore |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'induzione Protezione contro l'inversione di polarità Protezione contro la sovratemperatura Protezione dalla sovratensione |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Corrente assorbita, max. | 140 mA, Senza carico esterno |
Protezione | 2 A a ritardo medio |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
Tensione di commutazione high min. | 17,6 V |
Tensione di commutazione low max. | 2,8 V |
Tensione di commutazione tip. | 24 V |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 15 mA |
Funzione | Ingresso di comando, blocco di avvio/riavvio (RES) |
Funzione | Ingresso di comando, blocco di avvio/riavvio (RES) |
Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 2 pezzo(i) |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di sicurezza OSSD |
Tensione di commutazione high min. | 17,6 V |
Tensione di commutazione low max. | 2,8 V |
Tensione di commutazione tip. | 22 V |
Tipo di tensione | CC |
Carico di corrente max. | 250 mA |
Induttanza di carico | 2.000.000 µH |
Capacitanza di carico | 0,22 µF |
Corrente residua, max. | 0,005 mA |
Corrente residua tip. | 0,02 mA |
Caduta di tensione | 1,6 V |
Principio di commutazione | Commutante a +24 V |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante a +24 V |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Tensione di commutazione high min. | 17,6 V |
Tensione di commutazione low max. | 2,8 V |
Tensione di commutazione tip. | 22 V |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 80 mA |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante a +24 V |
Funzione | Uscita di segnalazione Error |
Tempo di risposta | 7 ms |
Ritardo reinserimento | 100 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Interfaccia verso la macchina |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 8 poli |
Sezione dei conduttori ammessa, tip. | 0,25 mm² |
Lunghezza cavo di collegamento, max. | 100 m |
Resistenza di cavo ammessa per carico, max. | 300 Ω |
Dimensioni (P x H x L) | 29 mm x 300,5 mm x 34,6 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Materiale delle calotte terminali | Zinco pressofuso |
Peso netto | 400 g |
Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 |
Tipo di fissaggio | Mediante elemento di fissaggio opzionale Montaggio su colonna di fissaggio Montaggio su scanalatura |
Tipo di visualizzazione | Display a 7 segmenti LED |
Numero di LED | 2 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 15 ... 95 % |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | TÜV NRTL US c CSA US |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |