SD4T40-300

Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 67841903

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
MLC500T40-300
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68000403
  • Serie: MLC 500
  • Portata, max.: 0 ... 20 m
  • Risoluzione: 40 mm
  • Altezza del campo protetto: 300 mm
Codice articolo: 68000403

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
Serie SOLID-4
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Applicazione Protezione delle mani
Protezione di accesso
Funzioni 2 canali di trasmissione, selezionabili
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Risoluzione 40 mm
Altezza del campo protetto 300 mm
Portata 0,9 ... 20 m
Sincronizzazione Ottica tra trasmettitore e ricevitore
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 950 nm
Potenza media del diodo transmettitore 50 µW
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED 1
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
Corrente assorbita, max. 75 mA, Senza carico esterno
Protezione 2 A a ritardo medio
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 17,6 V
Tensione di commutazione low max. 2,8 V
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 20 mA
Funzione Ingresso segnale di test
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Interfaccia verso la macchina
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Sezione dei conduttori ammessa, tip. 0,25 mm²
Lunghezza cavo di collegamento, max. 100 m
Resistenza di cavo ammessa per carico, max. 300 Ω
Dimensioni (P x H x L) 29 mm x 375,5 mm x 34,6 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Materiale delle calotte terminali Zinco pressofuso
Peso netto 400 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale
Montaggio su colonna di fissaggio
Montaggio su scanalatura
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni TÜV NRTL US
c CSA US
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma EN 60068-2-6
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma EN 60068-2-29
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Modello CAD 3D - SD4T40-300 - zip
Macro EPLAN - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf
Certificato - TÜV Süd NRTL US - pdf