SET PRK5+BTU200M+BTU934M

Kit fotocellula a riflessione polarizzata

Codice prodotto: 50125840

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 3 prodotti trovati
PRK5B/4X-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo: 50145248
  • Serie: 5B
  • Principio di funzionamento: Principio di riflessione
  • Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 5 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50145248

Disponibile immediatamente

BTU 934M-D14-90
Riflettore
Codice articolo: 50120010
  • Modello di elemento di fissaggio: Sistema di montaggio
  • Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Riflettore premontato
  • Tipo di fissaggio, lato impianto: Fissaggio mediante serraggio in lamiera
  • Materiale dell'elemento di fissaggio: Metallo
Codice articolo: 50120010

Disponibile immediatamente

BTU 200M-D14
Sistema di montaggio
Codice articolo: 50117254
  • Modello di elemento di fissaggio: Sistema di montaggio
  • Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Avvitabile
  • Tipo di fissaggio, lato impianto: Per barra tonda 14 mm
  • Materiale dell'elemento di fissaggio: Metallo
Codice articolo: 50117254

Disponibile immediatamente

Serie 5
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Contiene 2 viti M3 x 8
Premontato su Sistema di montaggio
Modello speciale Kit di articoli
Portata di esercizio 0,02 ... 1,8 m (portata assicurata), Con riflettore TK(S) 100x100
Portata limite 0,02 ... 2,4 m (portata tipica), Con riflettore TK(S) 100x100
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 620 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED Gruppo esente (secondo EN 62471)
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 20 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 500 Hz
Tempo di risposta 1 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 200 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Sezione del conduttore 0,2 mm²
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica ABS
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 177 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Rosso
Coppia di serraggio consigliata Fissaggio M3 0,9 N·m
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf