SLSE 96M/P-1200-T2-21

Ricevitore barriera fotoelettrica monoraggio di sicurezza

Codice prodotto: 50031562

Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
SLE46C-40.K2/4P
Ricevitore barriera fotoelettrica monoraggio di sicurezza
Codice articolo: 50121918
  • Serie: 46C
  • Funzioni: Indicatore di allineamento
  • Collegamento: Cavo
  • Materiale dell'alloggiamento: Plastica
Codice articolo: 50121918

Disponibile immediatamente

Serie 96
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Ricevitore
Tipo 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 400 anni, EN ISO 13849-1
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 2, EN ISO 13849
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Frequenza di commutazione 500 Hz
Tempo di risposta 1 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 3 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 380 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni TÜV Nord
c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Manuale di istruzioni - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Nord - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf