Protezione di accesso multistazione nella logistica con carrelli elevatori
Dalla valutazione dei rischi alla convalida, le nostre Safety Solutions vi offrono soluzioni complete per i vostri impianti. Gli innovativi concetti di sicurezza dei nostri team di esperti garantiscono un flusso di materiale efficiente, una sicurezza senza soluzione di continuità e un'elevata disponibilità dell'impianto. Anche là dove i concetti tradizionali raggiungono i loro limiti. Sempre a norma di legge, certificati CE e conformi agli standard. Ciò rende l'implementazione particolarmente facile.
Se veicoli per i trasporti interni (come ad es. i carrelli elevatori) lavorano presso una stazione di trasferimento raggiungendo un'area pericolosa, la protezione di accesso richiede necessariamente una distinzione sicura tra i carrelli elevatori e le persone. I concetti di sicurezza comuni sono spesso limitati nelle loro possibilità e richiedono notevoli interventi a livello strutturale e di processo. Nella pratica questo può portare a compromessi con conseguenti rischi residui elevati, che inoltre richiedono un alto grado di responsabilità personale e di disciplina da parte del personale operativo. Ad esempio, durante il trasferimento possono sorgere delle lacune di sicurezza accanto al carrello elevatore, in fase di avvicinamento all'impianto quest'ultimo deve funzionare a velocità ridotta oppure durante il trasferimento l'impianto deve essere fermato del tutto.
La nostra soluzione di sicurezza per la protezione di accesso multistazione per la logistica con carrelli elevatori è stata ottimizzata in particolare per questi casi applicativi. Assicura una sicurezza continua garantendo al contempo un impiego massimizzato dell’impianto grazie a processi ottimizzati.
Richiesta:
un trasportatore trasversale presenta diverse stazioni di trasferimento, dove il materiale viene caricato o scaricato mediante carrelli elevatori. L'intera area di trasferimento deve essere protetta dall'accesso di persone. Quando un carrello elevatore si avvicina, la relativa stazione deve abilitarne l'accesso.
Soluzione:
l'accesso è protetto da laser scanner di sicurezza con campo protetto verticale. Ciascuna stazione è dotata di altri sensori che monitorano il movimento dei carrelli elevatori e forniscono informazioni al sistema di sicurezza.
Quest'ultimo adatta di conseguenza il campo protetto per l'accesso del mezzo. L'intero processo viene monitorato dal punto di vista della sicurezza.
Principio di funzionamento:
il campo protetto verticale è installato davanti all'area pericolosa. Il controllo di ciascuna stazione avviene inoltre mediante sensori di monitoraggio. Solo quando un carrello elevatore si avvicina a una stazione, il sistema di sicurezza abilita all'interno del campo protetto un'area definita appositamente per questa stazione. Tutte le altre stazioni continuano ad essere protette grazie al campo protetto. Non appena il carrello elevatore ha nuovamente lasciato l'area di trasferimento, il campo protetto viene riportato al suo stato originale. I carrelli elevatori possono entrare e uscire senza interruzioni e utilizzare tutte le stazioni contemporaneamente e in modo indipendentemente tra loro.
I vantaggi
- Risparmio di tempo e denaro grazie alle nostre soluzioni di sicurezza pre-sviluppate e ottimizzate in funzione dei processi
- Monitoraggio continuo dell'intera zona di trasferimento
con distinzione sicura tra carrelli elevatori e personale operativo - Possibilità di adattamento al numero di stazioni del vostro impianto
- Separazione sicura tra l'area di trasporto e l'area di trasferimento che consente di ottimizzare ulteriormente i processi di lavoro individuali
- Elevata affidabilità e disponibilità
- Ottima protezione contro la manomissione
Componenti di sistema e parametri di sicurezza
| Sensore di sicurezza: Laser scanner di sicurezza RSL 400 | |
| Sensori di monitoraggio: Sensori a ultrasuoni e radar | |
| Pannello di controllo: Siemens SIMATIC S7 | |
| Programma di sicurezza di Leuze | |
| PL d secondo ISO 13849-1, SILCL 2 secondo IEC 62061 | |
| Uscita di sicurezza a 2 canali |
Il nostro esperto di soluzioni è a vostra disposizione:
André Benker
Telefono: +41 41 784 56 58
E-mail: Andre.Benker@leuze.com