EMS-V3-Q94-A32
음향 표시기
제품 번호:
50130518
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 시리즈 | EMS |
| 신호 종류 | 청각적 |
| 공급전압 점검 UB | 230 V, AC/DC, 10 % |
| 소비 전류, 최대 | 22 mA |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 94 mm x 94 mm x 92.5 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 300 g |
| 하우징 색상 | 적색 |
| 고정 방식, 시스템 측 | 나사 조립 가능 |
| 파라미터 세팅 | 270° 전위차계 DIP 스위치 |
| 조작부 기능 | 음량 조절 키 선택 |
| 작동 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
| 보호 등급 | IP 66 |
| 인증 | c UL US |
| 키 | 다중 톤 |
| 가청 주파수 | 150 ~ 2900Hz |
| 음압 | 108 dB |
| 톤 개수 | 32 개수 |
| HS 번호 | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371214 |
| ECLASS 8.0 | 27371214 |
| ECLASS 9.0 | 27371214 |
| ECLASS 10.0 | 27371214 |
| ECLASS 11.0 | 27371214 |
| ETIM 5.0 | EC001026 |
| ETIM 6.0 | EC001026 |
| ETIM 7.0 | EC001026 |