GSM04/2.L0-1000

포크형 광전 감지기

제품 번호: 50152652

Icon Icon Icon
시리즈 04
설치 유형 L 유형
물리적 원리 광학 방식
어플리케이션 소형 부품 감지(불투명)
MTTF 942 년
광원 LED, 적외선
파장 길이 940 nm
송신 신호 형태 펄스형
반복 정밀도 < 0.01 mm
물체 최소 크기 0.8mm x 1.2mm
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 5 ... 24 V, DC
잔류 리플 0 ... 10 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 15 mA
스위칭 히스테리시스 50 µm
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 50 mA
스위칭 전압 high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2V
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 light/dark 전환 가능
스위칭 주파수 3,000 Hz
중단된 라이트 빔을 사용한 응답 시간 20 µs
중단되지 않은 라이트 빔을 사용한 응답 시간 80 µs
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 케이블
케이블 길이 1,000 mm
덮개 재료 PVC
케이블 색상 흑색
와이어 개수 4 선
와이어 단면 0.09 mm²
디자인 포크
개구부 너비 6 mm
개구부 깊이 8.5 mm
치수(너비 x 높이 x 길이) 26 mm x 14.4 mm x 7 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-ABS
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 15 g
하우징 색상 흑색
고정 방식 통로 마운팅으로
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
작동 시 주변 온도 -25 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 80 °C
보호 등급 IP 64III
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ECLASS 16.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf