GSM04/4.K1-1000
포크형 광전 감지기
제품 번호:
50152661
| 시리즈 | 04 |
| 설치 유형 | K 유형 |
| 물리적 원리 | 광학 방식 |
| 어플리케이션 | 소형 부품 감지(불투명) |
| MTTF | 942 년 |
| 광원 | LED, 적외선 |
| 파장 길이 | 940 nm |
| 송신 신호 형태 | 펄스형 |
| 반복 정밀도 | < 0.01 mm |
| 물체 최소 크기 | 0.8mm x 1.2mm |
| 보호 회로 | 극점 보호 |
| 공급전압 점검 UB | 5 ... 24 V, DC |
| 잔류 리플 | 0 ... 10 %, UB에서 |
| 개방회로 전류 | 0 ... 15 mA |
| 스위칭 히스테리시스 | 50 µm |
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 전압 형식 | DC |
| 스위칭 전류, 최대 | 50 mA |
| 스위칭 전압 | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2V |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | light/dark 전환 가능 |
| 스위칭 주파수 | 3,000 Hz |
| 중단된 라이트 빔을 사용한 응답 시간 | 20 µs |
| 중단되지 않은 라이트 빔을 사용한 응답 시간 | 80 µs |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 케이블 |
| 케이블 길이 | 1,000 mm |
| 덮개 재료 | PVC |
| 케이블 색상 | 흑색 |
| 와이어 개수 | 4 선 |
| 와이어 단면 | 0.09 mm² |
| 디자인 | 포크 |
| 개구부 너비 | 6 mm |
| 개구부 깊이 | 8.5 mm |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 25.4 mm x 7 mm x 21 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | PC-ABS |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 15 g |
| 하우징 색상 | 흑색 |
| 고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 1 개수 |
| 작동 시 주변 온도 | -25 ... 55 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -30 ... 80 °C |
| 보호 등급 | IP 64III |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
| ECLASS 8.0 | 27270909 |
| ECLASS 9.0 | 27270909 |
| ECLASS 10.0 | 27270909 |
| ECLASS 11.0 | 27270909 |
| ECLASS 12.0 | 27270909 |
| ECLASS 13.0 | 27270909 |
| ECLASS 14.0 | 27270909 |
| ECLASS 15.0 | 27270909 |
| ECLASS 16.0 | 27270909 |
| ETIM 5.0 | EC002720 |
| ETIM 6.0 | EC002720 |
| ETIM 7.0 | EC002720 |
| ETIM 8.0 | EC002720 |
| ETIM 9.0 | EC002720 |
| ETIM 10.0 | EC002720 |