MLC
광범위한 안전 애플리케이션을 위한 포괄적인 시리즈
MLC 안전 라이트 커튼 시리즈는 분해능, 보호필드 높이 및 감지 범위 면에서 완벽한 Type 4(MLC 500) 및 Type 2(MLC 300) 장치를 모두 제공합니다. 네 가지 기능 등급의 견고하고 콤팩트한 이 장치는 표준 애플리케이션에서 특수 보호(예: 블랭킹 기능 포함)에 이르기까지 광범위한 보호 작업을 수행합니다. 또한 캐스케이딩, 초슬림 디자인, 방폭 인증 마크 및 보호 등급 IP 69K가 있는 모델은 특수 애플리케이션을 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 스마트 프로세스 게이팅은 컨베이어 라인에 대한 접근을 보호하기 위한 공간 절약형 대안을 제공합니다. 이 기능에는 뮤팅 센서가 필요하지 않습니다.
사용 시 이점
- 150~3,000mm의 보호필드 길이, 14~90mm의 분해능 및 네 가지 기능 등급은 항상 올바른 솔루션을 제공
- 다양한 브라켓으로 인한 간편한 설치와 시운전 및 핀 지정을 통한 오류 없는 파라미터 설정
- 선택 가능한 빔 코딩 및 감소 가능한 감지 범위를 통해 나란히 설치된 기계의 안정적인 작동 보장
- 스마트 프로세스 게이팅, 뮤팅 및 블랭킹 기능, 캐스케이딩, 초슬림 디자인, 방폭 인증 마크 및 보호 등급 IP 69K를 갖춘 특수 버전은 특수 애플리케이션을 위한 솔루션을 제공
주요 특장점
견고한 하우징
견고한 하우징 디자인을 갖춘 이 콤팩트한 장치는 강화된 측면벽과 뒤로 배치된 앞유리가 특징입니다.
간편한 설치와 정렬
다양한 브라켓으로 모든 설치 상황에서도 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 디자인은 좁은 공간에도 설치 가능하고 정렬이 용이하도록 설계되었습니다. 추가 제동 요소가 있는 버전은 충격과 진동의 전달을 줄이고 까다로운 조건에서도 안정적인 작동을 보장합니다.
간편한 FAIL-SAFE 시운전
장치의 모든 설정은 핀 지정을 통해 파라미터 설정할 수 있습니다. 따라서 시운전 시 시간과 비용을 절약하고 에러 없이 설정할 수 있습니다. 장치 변경은 재구성 없이 플러그 앤 플레이를 통해 간단히 수행할 수 있습니다.
스위치 캐비닛까지 100m
MLC 300/500 제품군의 송신기와 수신기는 최대 100m 길이의 케이블을 사용하여 스위치 캐비닛에 연결할 수 있습니다. 이를 통해 추가 구성요소 없이 기계를 유연하게 배치할 수 있습니다.
특수 환경에서 사용
정확한 피팅을 위한 초슬림 디자인
MLC 520-S 모델은 15.4 x 32.6mm에 불과한 초슬림 디자인이 특징입니다. 보호필드 길이는 매우 미세하게 조절할 수 있습니다(30mm 폭 단위). 또한 장치에는 사각지대가 없기 때문에 기계 개구부에 최적으로 설치할 수 있습니다.
보호 등급 IP 67/IP 69K
이 솔루션의 경우 캡슐형의 투명관에 사전 조립된 상태의 MLC 안전 라이트 커튼 모델을 선택할 수 있습니다. 이를 통해 MLC 510-IP는 가장 높은 보호 등급 IP 67/IP69K를 달성하며 식품 산업에서 사용하기에 적합합니다.
EN 60079에 따른 방폭 인증 마크
MLC 520 EX2 모델은 폭발 가능성이 있는 영역에서 사용할 수 있도록 설계되었으며 장치 그룹 II, 카테고리 3, 위치 2(가스) 및 위치 22(분진)의 ATEX 지침을 충족합니다.
어플리케이션
위험 영역 보호
요건:
기계나 시스템에서의 위험 영역은 전자 감응식 보호 장비로 보호해야 합니다. 생산성은 최적화하고 공정에 미치는 영향을 최소화하도록 보호 장비와 위험 지점 사이의 거리는 최대한 가까워야 합니다.
솔루션:
MLC 시리즈의 안전 라이트 커튼은 14~40mm의 다.양한 해상도를 제공합니다. 손과 손가락까지 감지할 수 있는. 미세한 해상도로 안전센서와 위험 영역 사이에서 좁은 안전 거리를 설정할 수 있습니다.
짧은 안전거리의 접근 보호 장치
요건:
기계 및 시스템의 위험 영역에 대한 접근을 보호해야 합니다. 필요한 경우 쉽게 접근 가능하도록 광학 안전 센서를 사용합니다. 설치 공간과 프로세스 과정을 최적화하기 위해 안전 센서를 위험 영역에 최대한 가깝게 설치해야 합니다.
솔루션:
MLC 시리즈의 안전 라이트 커튼은 14~40mm의 다.양한 해상도를 제공합니다. 손과 손가락까지 감지할 수 있는. 이를 통해 좁은 안전 거리를 설정할 수 있습니다. 최대 3000mm의 광범위한 보호필드 길이로 넓은 위험 영역에서도 상단 또는 하단 접근이 보호됩니다.
컨베이어 라인 접근 보호 장치
요건:
컨베이어 라인에서 접근 보호는 작업자가 위험 영역에 들어가는 것을 방지하는 동시에 운반 물체가 통과할 수 있도록 해야 합니다.
솔루션:
스마트 프로세스 게이팅
스마트 프로세스 게이팅을 사용하면 안전 센서가 PLC의 제어 신호와 함께 브릿지 처리됩니다. 이 기능은 안전 라이트 커튼 MLC 530 SPG에 내장되어 있습니다. 추가 뮤팅 센서는 필요하지 않으며 시스템은 SPG를 통해 시스템의 설치 공간을 절약할 수 있습니다.
뮤팅 기능은 운반 물체가 통과할 수 있도록 제어된 방식으로 안전 센서를 연결합니다. 이 기능은 안전 라이트 커튼 MLC 530에 내장되어 있습니다.
기술적 특징
| MLC 300: Type 2, Performance Level PL c, SIL 1 | |
| MLC 500: Type 4, Performance Level PL e, SIL 3 | |
| 분해능 14mm, 20mm, 30mm, 40mm, 90mm | |
| 150mm~3,000mm의 보호필드 길이(150mm 폭 단위) | |
| 감지 범위 최대 20 m | |
| 채널 전환 및 감소 가능한 감지 범위를 통해 나란히 설치된 기계의 안정적인 작동 보장 | |
| 3단 캐스케이딩 가능 | |
| AIDA 인증 핀 지정 버전 | |
| 보호 필드에서 고정되거나 움직이는 대상에 대한 블랭킹 기능 및 분해능 감소 | |
| –30~55°C의 넓은 작동 온도 |