MLC 530 SPG 스마트 프로세스 게이팅
컨베이어 라인의 접근을 보호합니다.스마트 프로세스 게이팅이 탑재된 안전 라이트 커튼 MLC 530 SPG는 설치 공간을 절약하여 컨베이어 라인의 접근을 보호합니다. 이 혁신적인 기술에서 프로세스 컨트롤은 시스템 제어 장치를 통해 이루어집니다. 이 솔루션에는 뮤팅 센서가 필요하지 않으며 안정적으로 작동합니다.
사용 시 이점
- 별도의 트리거 센서 없이 공간을 절약할 수 있는 콤팩트한 설계가 가능
- 적재물이 불완전하거나 바뀌어도 이송물을 안정적으로 통과할 수 있도록 제어
- 트리거 센서 정렬을 위한 별도의 조치가 필요 없음
- 프로세스는 시스템 제어 장치를 통해서만 시작되며 작업자가 무단 조작할 수 없습니다. 이에 따라 최적의 보호를 제공합니다.
- 추가 기계식 댐퍼 상태 모니터링
- 향상된 수준의 조작 보호 기능
- 돌출부 및 포장재 잔여물로 인한 가동 중단 상황 최소화
- 다중 광선 안전 장치 대비 향상된 분해능을 활용한 최소 안전 거리의 혁신적 최적화 가능
트리거 센서가 필요하지 않습니다.
스마트 프로세스 게이팅에서 프로세스 컨트롤은 시스템 제어 장치를 통해 이루어집니다. PLC에서 제공된 스위칭 신호와 운반 물체에 의한 보호필드 차단이 게이팅 기능을 활성화하기 위한 트리거로 사용됩니다. 추가 트리거 센서는 필요하지 않습니다.
작동 원리 및 신호 형태
게이팅 기능(보호필드 바이패스)은 스위칭 신호 및 보호 필드 중단의 올바른 시퀀스에 의해 활성화되고 라이트 커튼에 의해 모니터링됩니다. 게이팅 기능은 운반 물체가 통과한 후 자동으로 종료되거나 컨베이어 라인의 속도가 빠른 경우 스위칭 신호의 재설정을 통해 종료됩니다.
어플리케이션
스마트 프로세스 게이팅의 비할 데 없이 탁월한 기술을 활용한 접근 보호 장치
요건:
팔레트 컨베이어에서의 접근 보호는 작업자가 위험 영역에 들어가는 것을 방지하는 동시에 운반 물체가 통과할 수 있도록 해야 합니다.
솔루션:
스마트 프로세스 게이팅이 탑재된 안전 라이트 커튼 MLC 530 SPG는 별도의 뮤팅 센서 없이 접근 보호 상태에서도 이송 물체가 통과할 수 있도록 합니다. 따라서 출력 스테이션을 매우 콤팩트하게 설계하여 설치 공간을 절약할 수 있습니다.
도장 부스의 접근 보호 장치
요건:
접근 보호 장치는 작업자가 위험 영역에 들어가는 것을 방지하는 동시에 차체가 위험 영역으로 이동할 수 있도록 해야 합니다. 또한 출입문의 폐쇄 상태도 모니터링해야 합니다.
솔루션:
스마트 프로세스 게이팅이 탑재된 안전 라이트 커튼 MLC 530 SPG는 별도의 뮤팅 센서 없이 접근 보호 상태에서도 이송 물체가 통과할 수 있도록 합니다. 이 공간 절약형 솔루션은 높은 가용성을 보장하고 조작을 방지합니다. 부분 게이팅 기능을 사용하면 안전 라이트 커튼의 상단 빔이 항상 활성화되어 있어 출입문도 동시에 모니터링합니다.
기술적 특징
| 특징 | MLC 530 SPG | MLC 535 SPG RR |
| 필요 제어 / 달성 가능한 성능 수준 | 표준 PLC / PL d 안전 PLC / PL e | 표준 PLC / PL d 안전 PLC / PL e |
| 보호 필드 길이 | 14mm: 300mm 간격으로 900~1,800mm 30mm, 40mm 150~3,000mm 90mm: 150mm 간격으로 450~3,000mm | 14mm: 1,200mm 30mm: 600~1,200mmc 40mm: 150mm 간격으로 900~2,100mm |
| 분해능 | 14mm, 30mm, 40mm, 90mm 혼합(선택 사항) | 14mm, 30mm, 40mm 혼합(선택 사항) |
| 감지 범위 | 10m, 20m | 10m, 20m |
| 프로파일 단면 | 29 x 35mm | 29 x 35 mm |
| 온도 범위 | -30°C~55°C | -30°C~55°C |
| 반응 시간 | 100ms | 50ms 또는 100ms |
| 작동 방식 | ||
| 블랭킹 | X | |
| 부분 게이팅 | X | |
| 조건부 정지 | X | |
| MaxiScan | X | X |
| 감소된 분해능 | X |