MLC530R20-2700
Emniyet ışık perdesi alıcı
| Seri | MLC 500 |
| Cihaz türü | Alıcı |
| içeriği | 2 adet somun taşı BT-NC |
| Uygulama | Eldiven |
| İşlev paketi | Uzatılmış |
| İşlevler | 1 ışın toleransıyla sabit körleme Azaltılmış çözünürlük, "Sabit kö rleme" işletimine değiştirme yapılabilir Entegrasyon "Elektronik güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışları" Entegrasyon "Kontak takılı emniyet devresi" Kablolama ile konfigürasyon Kısmi susturma MaxiScan Start/restart kilidi (RES) Toleranssız sabit körleme Toleranssız sabit körleme, işletmede aktifleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir Transfer kanalı değişimi Yüzen/sabit körleme kombinasyonu, çalışma esnasında "Sabit körlemeye" değiştirme yapılabilir Yüzen körleme, çalışma esnasında "Sabit körlemeye" değiştirme yapılabilir zaman kontrollü 2 sensör susturması |
| Tip | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 7,73E-09 Saatte |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | 4, EN ISO 13849 |
| Çözünürlük | 20 mm |
| Koruma alanı yüksekliği | 2.700 mm |
| Senkronizasyon | verici ile alıcı arasında optik |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Kısa devre koruması |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Akım tüketimi, maks. | 150 mA |
| Sigorta | 2 A orta hız |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 3 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama girişi |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 22,5 V |
| Voltaj türü | DC |
| İşlev | Kontrol girişi seçimi işletim türü 1 veya 4 |
| İşlev | Kontrol girişi seçimi işletim türü 2 veya 5 |
| İşlev | Kontrol girişi seçimi işletim türü 3 veya 6 |
| Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
| Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 22,5 V |
| Voltaj türü | DC |
| Akım gerilimi, maks. | 380 mA |
| Yük endüktivitesi | 2.000 µH |
| Yük kapasitesi | 0,3 µF |
| Artık akım, maks. | 0,2 mA |
| Artık akım, tip. | 0,002 mA |
| Voltaj düşmesi | 1,5 V |
| Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Tepki verme süresi | 46 ms |
| Tekrar açılma süresi | 100 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Makine arayüzü |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| İzin verilen iletken kesiti, tip. | 0,25 mm² |
| Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. | 100 m |
| İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. | 200 Ω |
| Ölçü (G x Y x U) | 29 mm x 2.766 mm x 35,4 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Malzeme uç kapaklar | Çinko baskı döküm |
| Net ağırlık | 2.850 g |
| Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
| Montaj braketi türü | Cihaz kolonuna montaj Döner montaj braketi Montaj braketi açıları Somun montajı |
| Gösterge türü | 7 segmentli ekran LED |
| LED sayısı | 3 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | KCs TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
| Titreşim sağlamlığı | 50 m/s² |
| Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | IEC/EN 60068-2-6 |
| Şok direnci | 100 m/s² |
| Standarda göre kontrol yöntemi darbe | IEC/EN 60068-2-6 |
| US patentleri | US 6,418,546 B |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ECLASS 10.0 | 27272704 |
| ECLASS 11.0 | 27272704 |
| ECLASS 12.0 | 27272704 |
| ECLASS 13.0 | 27272704 |
| ECLASS 14.0 | 27272704 |
| ECLASS 15.0 | 27272704 |
| ECLASS 16.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |
| UNSPSC 26.08 | 46171620 |