Optik sensörler
Kompakt tasarımı sayesinde entegrasyonu kolay, ekonomik ölçeklendirme: Son derece kompakt tasarıma sahip minyatür sensörler
20 Serisi
Leuze’nin yeni 20 serisi ışık tarayıcıları ve tek yön çalışan fotoelektrik sensörleri, her milimetrenin önemli olduğu uygulamalar için geliştirilmiştir. Ultra kompakt tasarımları sayesinde, geleneksel sensörlerin sığamadığı en dar kurulum alanlarına bile güvenilir bir şekilde sığarlar. Bu seri ayrıca yüksek düzeyde esneklik sunar: Öne bakan optik çıkışa sahip ön algılama (FL - düz) ve yana bakan optik çıkışa sahip yan algılama (yan/ince) olmak üzere iki farklı gövde seçeneği, çok çeşitli makine uygulamalarına optimum entegrasyon sağlar. Bu sayede sensörler, tıpkı bir yapbozun eksik parçası gibi, hiçbir ödün vermeden sisteminize sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir.
Ayrıca 20 serisi, hız ve hassasiyetin gerekli olduğu her yerde yüksek performansı ile kesinlikle etkileyicidir. Sadece 0,5 ms'lik tepki verme süresi sayesinde, en hızlı hareketler bile gecikme olmadan algılanır. Çok küçük objeler bile güvenilir bir şekilde algılanabilir — örneğin, arka plan bastırmalı sensörler için 0,2 mm'ye kadar küçük bileşenler ve tek yön çalışan fotoelektrik sensörler için 1 mm'ye kadar küçük bileşenler.
Size sunduğu avantajlar
- Son derece kompakt ve başka hiçbir sensörün sığmayacağı en dar kurulum alanları için idealdir
- Entegrasyon ve montaj konusunda maksimum esneklik: iki gövde tasarımı — önden algılama (düz) ve yandan algılama (yanal) — çok çeşitli uygulamalara hassas bir şekilde entegre edilmesini sağlar.
- Yüksek hızlı tepki: Sadece 0,5 ms'lik tepki verme süresi sayesinde hızlı hareket eden nesnelerin gecikmesiz algılanması
- 0,2 mm (ışık tarayıcılar) ve 1 mm (tek yön çalışan fotoelektrik sensörler) kadar küçük objelerin/bileşenlerin güvenilir algılanması — uygulamanızda maksimum hassasiyet için
- IP67 koruma sınıfı sayesinde yüksek uzun ömürlülük ve maksimum sistem kullanılabilirliği
20 serisine yönelik diğer bilgiler
Sağlam ve hijyenik: Paslanmaz çelik sensörler sayesinde güvenli
33C/35C Serisi
Sistem içinde kullanılan sensörlerin güvenilir bir şekilde çalışması ve uzun vadeli kullanılması, üretim ile ambalajlama süreçlerinin istikrarlı ve ekonomik olmasını sağlamak için gereklidir. Hijyen açısından hassas veya ıslak ortamlarda, ayrıca zorlu bir üretim ortamında, paslanmaz çelik gövdelerde bulunan sensörler mükemmel bir seçimdir.
Hijyenik tasarıma sahip 33C serisi ve sağlam wash-down tasarıma sahip 35C serisinden oluşan yeni sensör portföyümüzü keşfedin.
Size sunduğu avantajlar
- Geniş bir portföy sayesinde paketleme süreçlerine yönelik birçok özel çözüm ile mümkün olan en geniş kullanım yelpazesi, örneğin folyo ışınlama, şeffaf cam tespiti veya çok şeritli konveyör sistemleri
- Tüm malzemeler doğrudan gıda ile temas için onaylanmıştır (FDA uyumlu)
- Power PinPoint® LED sayesinde kolay devreye alma ve hizalama
33C/35C serisi hakkında daha fazla bilgi
İntralojistik ve ambalajlama proseslerinin yanı sıra otomotiv sektöründe var-yok kontrolü takibi
5B serisi
Otomatik süreçlerde var-yok kontrolleri gerçekleştirilirken, sensör sistemi farklı objeleri güvenilir bir şekilde algılamalıdır. Sıklıkla çok sayıda sensörün kurulması gerektiği de düşünülürse, sensörün montajı, hizalanması ve ayarlanması da hızlı ve kolay olmalıdır.
Tam olarak bu gereklilikleri karşılamak üzere iyileştirilmiş bir sensör nesli geliştirilmiştir:
5B serisi. İkna edici derecede ekonomik. Kullanım açısından kusursuz.
Size sunduğu avantajlar
- Yeni, daha kompakt gövde (boyutlar G x Y x D: 11 mm x 32,4 mm x 20 mm
- Kolay kurulum ve durum göstergesi için her yönden görülebilen 360° ekran LED'leri ve son derece görünür, tekdüze ışık noktası sayesinde hızlı hizalama
- Yansıtıcı, shrink ambalajlı ve parlak nesnelerin güvenilir şekilde algılanması
- Aydınlık/karanlık anahtarlama, kablolamanın polaritesinin tersine çevrilmesi sayesinde kurcalamaya karşı korumalıdır
Üretim ve paketleme proseslerindeki algılama görevleri için minyatür gövdeli iki yeni paslanmaz çelik serisi
53C/55C Serisi
Gıda veya ilaç ürünlerini işlerken, doldururken veya paketlerken, sistemlerin hijyen ve temizliği ile ilgili çok sıkı gereklilikler takip edilmektedir.
53C ve 55C serilerini içeren paslanmaz çelik sensör platformumuz, yüksek hijyen gereklilikleri olan uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir. Tüm gövde malzemeleri FDA uyumludur ve doğrudan gıda temasına uygunluğu onaylanmıştır. Bu durum, gıda işleme ve paketlemede ek emniyet sağlar.
Size sunduğu avantajlar
- Islak alanlar (wash-down) ve hijyenik alanlar (hijyenik tasarım) için iki gövde tasarımı
- Pürüzsüz yüzeyli, yüksek kaliteli paslanmaz çelik gövde V4A (AISI 316L) ve çizilmeye karşı dayanıklı özel kaplamalı PMMA+'dan yapılmış camsız lens kapağı bakteri geçişini önler
- Termal ve kimyasal dayanıklılık (ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey'e göre test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır)
- IO-Link arayüzü üzerinden basit yapılandırma ve durum izlemenin yanı sıra elektronik tarama aralığı ayarı ve IO-Link üzerinden ölçüm değeri çıkışı olan versiyonlar
53C/55C serisi hakkında daha fazla bilgi
En iyi fiyata mükemmel performans.
36 Serisi
Güvenilir obje tanımlama, tesis mühendisliğinde yüksek otomasyon seviyesi ve sorunsuz süreçler için anahtar olmaya devam etmektedir. Özellikle intralojistik, ambalaj teknolojisi ve otomotiv endüstrisinde, tespit edilmesi gereken objeler, sensör teknolojisindeki en büyük talebi oluşturmaktadır.
Yeni 36 serimizin sensörleri mükemmel performansı en uygun fiyatla sunmaktadır. Farklı çalışma prensipleri, üstün sinyal işleme ile birleştirildiğinde, zorlu uygulamalarda bile objeleri algılamada olağanüstü güvenilirlik sağlar. Yüksek performans rezervi, uzun mesafelerde objelerin algılanmasına veya daha kısa mesafelerde parazit veya kontaminasyon kaynaklarının telafi edilmesine olanak tanır.
Size sunduğu avantajlar
- Çok uzun çalışma mesafeleri sayesinde, kritik uygulamalarda bile yüksek işlev yedeği ve güvenilir algılama oranı
- Mükemmel fiyat-performans oranı
- Çeşitli bağlantı olanakları sayesinde kolay entegrasyon (kablo, M12 yuvarlak konnektör veya M12 konnektörlü kablo)
Ürün listesi
- Çalışma prensibi: Referans yüzeyde referans tanıtma (plastik makaral...
- İşletme bölgesi, maks.: 0,08 ... 0,4 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
- Çalışma prensibi: Referans yüzeyde referans tanıtma (plastik makaral...
- İşletme bölgesi, maks.: 0,08 ... 0,4 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
- Çalışma prensibi: Yansıtma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,05 ... 14 m
- Işık kaynağı: Power PinPoint® LED, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
- Çalışma prensibi: Arka planda referans öğretme
- İşletme bölgesi, maks.: 0,05 ... 0,15 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
- Çalışma prensibi: Arka planda referans öğretme
- İşletme bölgesi, maks.: 0,05 ... 0,15 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
- Çalışma prensibi: Arka planda referans öğretme
- İşletme bölgesi, maks.: 0,05 ... 0,15 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
- Çalışma prensibi: Arka planda referans öğretme
- İşletme bölgesi, maks.: 0,05 ... 0,15 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
- Çalışma prensibi: Arka planda referans öğretme
- İşletme bölgesi, maks.: 0,05 ... 0,15 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
- Çalışma prensibi: Arka planda referans öğretme
- İşletme bölgesi, maks.: 0,05 ... 0,15 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 180 m
- Işık kaynağı: LED, kızılötesi
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 180 m
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 180 m
- Işık kaynağı: LED, kızılötesi
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 180 m
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 180 m
- Işık kaynağı: LED, kızılötesi
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 180 m
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul