Barkod konumlandırma sistemleri
Avantajları
- Kolay endüstriyel haberleşme ağı entegrasyonu: Önceden entegre edilen endüstriyel haberleşme ağı arayüzleri sayesinde farklı kontrol sistemlerine adaptasyon mümkündür. Konfigürasyon yapılması gerektiğinde bunlar doğrudan kontrol sistemleri üzerinden (ör. GSDML dosyası) veya cihaz içerisine entegre internet sunucusu üzerinden (ör. SSI arayüzünde) gerçekleştirilebilir. Cihazların parametrelendirilmesi doğrudan kontrol cihazı üzerinden yapılır. Bu sayede kurulum süresinden ve aksi halde kullanılacak anahtarlama ünitelerinin maliyetlerinden tasarruf edersiniz. Değişim durumunda da herhangi bir parametrelendirmeye ihtiyaç yoktur.
- Yüksek performans rezervi: ±60 mm çalışma alanı ile sistemler, lazer teknolojileri sayesinde mekanik sapmalara karşı çok toleranslıdır. Bu sayede yüksek performans rezervini koruyarak her ortamda güvenilir bir konum tespiti sunarlar
- Koruyucu bakım: Okuma kalitesi denetimi, barkodların kod çözme işlemlerini sürekli olarak analiz eder ve azalan fonksiyon rezervini önceden haber verir. Bu sayede sistem kullanılabilir halde tutulur.
- Kolay montaj: Akıllı sabitleme konsepti sayesinde cihazların kolay ve dayanıklı bir şekilde montajı mümkün olur. Değişim durumunda cihazların konumu aynı kalır, yani yeniden hizalanması gerekmeden değişim yapılabilir.
- Modüler seçilebilen fonksiyon kapsamı:
- Kontrol sisteminize entegre edilebilen çeşitli bağlantı başlıkları (terminaller, M12, kablolar)
- Görselleştirme ve teşhis için opsiyonel ekran
- Düşük sıcaklık uygulamaları için opsiyonel ışıklı ısıtma.
Öne çıkanlar

integrated connectivity
BPS 300i, durum bilgileri gibi konum verilerini cihaz içerisine entegre edilmiş çeşitli arayüzler üzerinden aktarır. Ayrıca ağ geçidi kullanılmasına gerek yoktur. Özellikle tanımlanmış GSD/GSDML ya da ESI dosya yapıları üzerinden kontrol ile veri alışverişi yapılması halinde iletişim çok rahat hale gelir.

Entegre webConfig aracı
Entegre Web kullanıcı arayüzü, gerektiğinde uzaktan erişimle de yapılandırılabilecek kapsamlı teşhis verilerine erişim imkânı sunar. Örneğin SSI veya RS 485/RS422 arayüzlerine sahip cihazlar, kolay anlaşılır, grafikli kullanıcı arayüzleri ile çok rahat bir şekilde parametrelendirilebilir.
Uygulama

Elektrikli monoray sistemlerde dönme özellikli konum tespiti
Gereklilik:
Monoray sisteminin kontrolü için taşıyıcıdaki taşıma ünitesinin konumu her an milimetre hassasiyetinde tanımlanabilir olmalıdır.
Çözüm:
Kompakt BPS 8 ve BPS 300i barkod konumlandırma sistemleri, 10.000 m'ye kadar bir uzunlukta hassas konumlandırma sağlar. Çeşitli arayüzler sayesinde cihazlar mevcut kontrol sistemlerine kolayca entegre edilebilir. Kendinden yapışkanlı barkod bantları endüstriyel kullanım için özel olarak yapı şekli verilmiştir ve yüksek dirençleriyle dikkat çeker.

İstifleyici vinçlerde bulunan yürütme ve kaldırma eksenlerinin hızlı ve hassas konumlandırması
Gereklilik:
İstifleyici vinç veya yük alma malzemesi, X yönünde (sürüş ekseni) ve Y yönünde (kaldırma ekseni) yaklaşılacak pozisyona göre konumlandırılmalıdır.
Çözüm:
BPS 300i kompakt barkod konumlandırma sistemleri sayesinde mükemmel konumlandırma sağlanır. Alan veri yolları, endüstriyel Ethernet ve SSI ya da seri bağlantılar için arayüzler, kontrol sistemine entegrasyonu basit ve esnek hale getirir. Cihaz konfigürasyonu ve teşhis aynı derecede kolaydır.

Portal vinç eksenlerindeki pozisyon tespiti
Gereklilik:
Vinç veya araba hareket edilecek pozisyona göre konumlandırılmalıdır. Bu sırada aynı hat üzerinde birden çok vinç bulunabilir.
Çözüm:
BPS 300i kompakt barkod konumlandırma sistemleri sayesinde mükemmel konumlandırma sağlanır. Çok çeşitli arayüzler sayesinde cihazlar kolaylıkla kontrol ünitesine entegre edilebilir. Kendinden yapışkanlı barkod bantları endüstriyel kullanım için özel olarak iyileştirilmiştir ve son derece dayanıklıdır.
Kompakt barkod konumlandırma sistemi BPS 8
Kompakt barkod konumlandırma sistemimiz BPS 8 çok az yer gereksinimine sahiptir ve yüksek çalışma alanı sayesinde mekanik sapmaları güvenilir bir şekilde telafi eder. Kolay sabitleme mekanizması ve standart M12 konnektör bağlantısı ile göz doldurur. RS 232 ve RS 485 arayüzleri sayesinde sistem tüm sistem yapılarına zahmetsizce bağlanabilir. BPS 8, isteğe bağlı olarak ön taraftan ışın çıkışı veya yön değiştirici ayna ile temin edilebilir.
Doğrudan BPS 8 ürün seçimine git

Teknik verilere genel bakış
|
BPS 300i |
BPS 8 |
Çalışma alanı |
50 – 170 mm |
80 – 140 mm, ön taraftan ışın çıkışı 60 – 120 mm, açılı ışın çıkışı |
Tekrarlanabilirlik | ± 0,15 mm | ± 1(2) mm |
Ölçüm değerinin çıkışı | 1 msn (1.000 değer/sn) | 3,3 msn (300 değer/sn) |
Entegrasyon süresi | 8 ms | 26,6 (13,3) ms |
Maks. travers oranı | 10 m/s | 4 m/s |
Entegre arayüzler | PROFINET, PROFIBUS, SSI, EtherCAT, RS 422, RS 485, Ethernet/IP |
RS 232, |
Besleme gerilimi | 10 – 30 V DC | 4.9 – 5.4 V DC, Direkt bağlantı 10 – 30 V DC, MA 8-01 üzerinden |
Ortam sıcaklığı (işletim) Isıtmasız Isıtmalı |
|
0°C ila +40°C |
Barkod bantları BCB
Barkod konumlandırma sisteminin ikinci ve temel bir parçası da barkod bandıdır. Kendinden yapışkanlı ve yüksek esnekliğe sahip plastik bant üzerine eşit mesafelerle benzersiz bir barkod basılır. Bu teknoloji bandı sağlam, dirençli ve mekanik yüklenmelere karşı dayanıklı hale getirir. Pozisyon değerinin “düz metin” halinde bastırılması kullanımı kolaylaştırır. Uzunluğu 10.000 metreye kadar ulaşabilen bu bant sürüş güzergahı boyunca kolayca yapıştırılabilir ve örneğin monoray sistemlerinde olduğu gibi yatay ve dikey dönüşlerde kullanımı da mümkün hale getirir.
Barkod bandı özel isteğe göre teslim edilebilir. Örneğin bant yüksekliği, bant uzunluğu, başlangıç ve limit değerleri istenen uygulamaya uygun hale getirilebilir. Tüm bunlara rağmen bantta hasar meydana gelmesi halinde gerekli bant kesiti çevrimiçi olarak Leuze ana sayfasından bulunabilir ve baskı ilk adımda kişi tarafından da yapılabilir. Bu uygulamada zaman gecikmesi yaşanmaz ve bu sayede sistemin kullanılabilir halde kalması sağlanır. Bunun ardından bant kesiti orijinal olarak teslim edilen barkod bandıyla değiştirilir.

BCB | |
Bant uzunlukları | Standart bantlar: 5 m ila 150 m, 200 m Özel bant uzunlukları: 10000 m’ye kadar |
Bandın yüksekliği | Standart yükseklikler: 25 mm/47 mm Özel yükseklikler: 20 mm – 140 mm |
BPS 300; BPS 30 için barkod bantları | BCB G40…(tarama çizgileri 40 mm) |
FBPS 600; BPS 8 için barkod bantları | BCB G30…(tarama çizgileri 30 mm) |
Önerilen işleme sıcaklığı | 0°C - +45°C |
Isıya dayanım | 40°C – +120°C |
Yapıştırıcı | Kuvvetli yapıştırıcı |
Mekanik özellikler | Çizilmeye, yıkamaya, UV ışınlarına, neme ve kimyasallara karşı dayanıklı |
İndirmeler
Size sunduğu avantajlar
- Performans Seviyesi e'ye (PL e) kadar tek bir cihazla güvenli konumlandırma
- Emniyetli frekans invertörlerine veya emniyet kontrollerine (F-PLC) doğrudan bağlantı
- Düşük alan gerekliliği ve basitleştirilmiş kurulum ile kompakt tasarım
- Emniyet fonksiyonlarının özellikle karmaşık olmayan bir şekilde uygulanması
- Kısa frenleme mesafeleri ve optimize edilmiş hızlar, sadece
10 ms – hızlı istifleyici vinçlerde ve elektrikli monoray sistemlerinde kullanım için ideal - Birden fazla kodun aynı anda taranması ve son derece sağlam, UV ışınlarına dayanıklı barkod bandı sayesinde güvenilir çalışma
- 50 mm'den 170 mm'ye kadar geniş çalışma alanı, eğrili çok çeşitli uygulamalar için
- Kolay kurulum ve sorunsuz entegrasyon için gelişmiş montaj sistemi
Yeni FBPS 648i modeli, PROFIsafe ve birleşik SSI arayüzü ile konumlandırma sensörleri portföyünü tamamlıyor.
Öne çıkanlar

Basit ve güvenli
Sensör, herhangi bir ek alet olmadan, doğrudan tanıdık çalışma ortamınızda zahmetsizce ve güvenilir bir şekilde parametrelendirilebilir ve entegre edilebilir. Kurulum, F-PLC'nin donanım yöneticisinde veya doğrudan sürücünün frekans invertöründeki emniyet kartı aracılığıyla sezgisel ve kullanışlıdır. GSDML veya parametre dosyası sayesinde, cihaz ayarları donanım yöneticisinde veya emniyet kartının cihaz kitaplığında hemen kullanılabilir. Bu, minimum hata riskiyle sorunsuz entegrasyon ve yapılandırmaya olanak tanıyarak kullanımı önemli ölçüde basitleştirir ve çabayı önemli ölçüde azaltır. Gerekliliklere bağlı olarak, emniyetli konum değeri, SSI veya PROFIsafe arayüzü üzerinden esnek ve güvenilir bir şekilde, tamamen konseptinize uygun olarak daha fazla işlenebilir. PROFIsafe modelinde emniyetli hız çıkışı da bir fonksiyon olarak mevcuttur.

Eğimli rotalar (pistler) ve hassas pozisyonlar için uygundur
Taşıma yolu boyunca yapıştırılan özellikle sağlam ve dayanıklı BCB barkod bandı, 10.000 metre uzunluğa kadar kavisli ray düzenlerinin bile net ve güvenilir bir şekilde algılanabileceği anlamına gelir.
Hızlı çıkış gibi ek fonksiyonlar, otomatik taşıma sistemlerini mükemmel bir şekilde tamamlar. Sorunsuz ve güvenli bir süreç için aşınmayı azaltmaya, fren mesafelerini kısaltmaya ve tampon bölgelerin verimli bir şekilde kullanılmasına yardımcı olurlar.

Frekans invertörü ile emniyetli konum tespiti
FBPS 600i ile emniyetli pozisyon tespiti için artık sadece bir sensör yeterlidir. Cihaz, iki SSI arayüzü üzerinden emniyetli bir değerlendirme ünitesine, örneğin bir frekans invertörüne bağlanır. Ayrıca cihazlar şimdiden PL e/SIL 3 gerekliliklerini karşılamaktadır. Bu, emniyet işlevlerinin uygulanmasını özellikle kolaylaştırır ve kurulum ve servis ücretlerini azaltır.

Doğrudan konum sensörü bağlantılı emniyet kontrolü
FBPS 648i cihazı, bir PROFIsafe arayüzü aracılığıyla güvenli bir kontrole bağlanır. Entegre anahtar ile doğrusal bir topoloji ayarlanabilir. Güvenli olmayan bir SSI arayüzü de mevcuttur. Güvenli konum değerine ek olarak, bu cihaz aynı zamanda güvenli bir hız çıkışı sağlar.

Hızlı hareketler için uygundur
FBPS 600i’ler, özellikle hızlı hareket içeren uygulamalarda pozisyonu tespit etmek için idealdir, örneğin istifleyici vinçlerin hareketleri gibi. Bu amaçla FBPS 600i’ler, sadece 10 ms gibi çok kısa hata tepki süresine sahiptir. Bu, hız eğrilerinin ve yol tutuş performansının optimize edilmesini sağlar.

Güvenilir işletim
FBPS 600i, olağanüstü güvenilirlikle çalışır. Her tarama işlemi, yazılımın son derece hassas konum değerlerini belirlediği birden fazla kodu okur. Tarama ışınının diyagonal yolu ve cihazın hareketi, her kodun farklı noktalarda taranmasını sağlar. Bu, yerel kontaminasyon veya hasardan kaynaklanan okuma hatalarını önler.
Barkod bandı ayrıca endüstriyel kullanım için optimize edilmiştir. Kendinden yapışkanlı plastik bant, UV dayanımı ihtiva eder, çok dirençlidir ve mekanik yüklenmelere karşı dayanıklıdır. Ek olarak, basılı pozisyon değerleri kolay okunabilirdir ve kullanımı kolaylaştırır.

Kurulumu her zaman hızlı ve kolaydır
Hızlı değiştirme sistemine sahip akıllı montaj braketi konsepti, FBPS 600i'nin kolay bir şekilde monte edilmesini sağlar. Kolay erişilebilir cıvata ile cihazlar kelepçe parçası braketine güvenli şekilde sabitlenir. Bu, kurulum sırasında zaman kazandırır ve servis durumunda cihazların hızlı bir şekilde değiştirilmesini sağlar. Ayrıca FBPS 600i, 50 ila 170 mm'lik geniş çalışma alanı sayesinde herhangi bir sisteme kolayca entegre edilebilir.
Çok çeşitli çevre koşulları için uygundur
Geniş sıcaklık aralığı, zorlu koşullar altında bile konumlandırma görevlerine sahip çeşitli sistemlerde kullanım sağlar. Yüksek nem ve düşük sıcaklıklara sahip ortamlar için entegre optik ısıtmalı bir model de mevcuttur. Bu, daha fazla kullanılabilirlik sağlar ve sensörün her zaman güvenilir bir şekilde çalışması için buğulanmayı önler.
Uygulama

Barkod konumlandırma sistemi ile emniyetli konumlandırma
Gereklilik:
İstifleyici vinç veya yük alma malzemesi, X yönünde (sürüş ekseni) ve Y yönünde (kaldırma ekseni) yaklaşılacak pozisyona göre konumlandırılmalıdır. Risk değerlendirmesi genellikle emniyetli bir konumlandırma ve hız denetimi gerektirir. Bunun için emniyetli bir pozisyon tespiti gereklidir.
Çözüm:
FBPS 600i emniyetli barkod konumlandırma sistemi emniyetli pozisyon tespiti için sadece bir sensör gerektirir. Cihaz, iki SSI arayüzü veya bir PROFIsafe arayüzü üzerinden güvenli bir değerlendirme ünitesine (örneğin bir frekans invertörü) veya güvenli PLC'ye bağlanır ve PL e'ye kadar uygulamalar için uygundur. Bu, emniyet fonksiyonlarının uygulanmasını kolaylaştırır.

Taşıma ünitesinin konumlandırılması
Gereklilik:
Monoray sisteminin kontrolü için taşıyıcıdaki taşıma ünitesinin konumu her an milimetre hassasiyetinde tanımlanabilir olmalıdır. "Güvenli konumlandırma", özellikle işçiler taşıma ünitesine çok yakın çalışıyorsa sağlanmalıdır.
Çözüm:
Güvenli FBPS 600i barkod konumlandırma sistemleri, 10.000 m'ye kadar bir uzunlukta hassas konumlandırma sağlar. Çok çeşitli arayüzler sayesinde cihazlar kolaylıkla kontrol ünitesine entegre edilebilir. Kendinden yapışkanlı barkod bantları endüstriyel kullanım için özel olarak iyileştirilmiştir ve son derece dayanıklıdır.

Senkron araba konumlandırma
Gereklilik:
Vinç veya araba hareket edilecek pozisyona göre konumlandırılmalıdır. Bu sırada aynı hat üzerinde birden çok vinç bulunabilir.
Çözüm:
BPS 300i barkod konumlandırma sistemleri veya güvenli versiyon FBPS 600i, hassas konumlandırma sağlar. Çok çeşitli arayüzler sayesinde cihazlar kolaylıkla kontrol ünitesine entegre edilebilir. Kendinden yapışkanlı barkod bantları endüstriyel kullanım için özel olarak iyileştirilmiştir ve son derece dayanıklıdır.

Montajda tavalar
Gereklilik:
Büyük nesneler üzerinde montaj sırasında otomatik taşımada, kısıtlı alanlarda bile her zaman güvenli bir konum ve hız algılanmalıdır.
Çözüm:
Güvenli FBPS, aşağıya/yana doğru kablo çıkışı ve minimum 50 mm çalışma alanı ile esnek bir montaj konumu sunar. Entegre PROFINET/PROFIsafe arayüzü, emniyetli kontrole doğrudan entegrasyon sağlar.
Teknik özellikler
Emniyet | Emniyet PL e, SIL 3, kategori 4 (EN ISO 13849-1 ve IEC 61508) |
|
Hata tepki verme süresi | 10 ms … 400 ms (ayarlanabilir) | |
Bağlantı | 2x SSI arayüzü: 2x M12 konnektör PROFINET/ PROFIsafe, isteğe bağlı SSI: 2(3)x M12 konnektör Güç kaynağı: M12 konnektör Konfigürasyon ve teşhis: Mini USB |
|
Tekrarlanabilirlik | +/- 0,15 mm (1 sigma) | |
Okuma mesafesi | 50 ... 170 mm | |
Koruma sınıfı | IP 65 | |
Sıcaklık aralığı | -5 ... +60°C Isıtmalı: -35...+60°C |
|
Ölçüler, G x Y x D | Yandaki bağlantılar: 116,3 x 112,5 x 51,5 mm Alt bağlantılar: 105 x 123,8 x 51,5 mm |
|
Ekran (opsiyonel) | Pozisyon ve durum bilgileri göstergesi | |
Okuma kalitesinin durum sinyali | Kirlerin erkenden algılanması için |
Özellikler | Son derece sağlam plastik bant, UV ışınlarına dayanıklı, akrilik yapışkanlı kendinden yapışkanlı, Düz metin olarak yazdırılan konum değerleri |
|
Standart barkod bantları | Yükseklik: 25 mm, 47 mm Uzunluk: 200 m'ye kadar |
|
Konfigüre edilebilir barkod bantları | Yükseklik: 20 mm'den 140 mm'ye kadar Seçilebilir başlangıç ve bitiş değeri 0 ile 10.000 m arasında değişen İkiz bant |
|
Barkod yapı ölçüsü | 30 mm / 40 mm |