Ultrasonik mesafe sensörleri
Ultrasonik mesafe sensörleri ile kısmi veya tam şeffaf nesneler güvenilir şekilde algılanabilir ve kesin mesafe ölçümleri gerçekleştirilebilir. Buna ek olarak tozlu, puslu veya nemli ortamda da ölçümler gerçekleştirilebilir. İsteğe bağlı olarak versiyonlar plastik veya metal muhafazalar ile temin edilebilir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 4 ürün bulundu
DMU418B-1300.X3/LTV-M12
Ultrasonik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50124264
- Ölçüm aralığı, maks.: 150 ... 1.300 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Voltaj
- Çözünürlük: 1,0 mm
- Özel versiyon: Çoklu çalışma, Senkron çalışma
DMU418B-1300.X3/LTC-M12
Ultrasonik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50124263
- Ölçüm aralığı, maks.: 150 ... 1.300 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Akım
- Çözünürlük: 1,0 mm
- Özel versiyon: Çoklu çalışma, Senkron çalışma
DMU418B-400.X3/LTV-M12
Ultrasonik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50124261
- Ölçüm aralığı, maks.: 25 ... 400 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Voltaj
- Çözünürlük: 0,1 ... 0,5 mm
- Özel versiyon: Çoklu çalışma, Senkron çalışma
DMU418B-400.X3/LTC-M12
Ultrasonik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50124260
- Ölçüm aralığı, maks.: 25 ... 400 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Akım
- Çözünürlük: 0,1 ... 0,5 mm
- Özel versiyon: Çoklu çalışma, Senkron çalışma
Ürün verileri: 7.10.2026