Endüstri için sağlam versiyon

Herhangi bir kodu okumak için kullanılan çok sağlam el tipi tarayıcı versiyonları, özellikle zorlu veya kirlenebilir endüstri ortamlarında veya sıcaklıkları -20 °C ile +50 °C (kablosuz) veya -30 °C ile +50 °C (kablolu) arasında değişen odalarda kullanılmak için uygundur. Yüksek koruma sınıfları sayesinde cihazlar kirlenmeye ve çarpma veya düşme yüklerine karşı da korunmuştur. MA 200 bağlantı ünitesi aracılığıyla çeşitli fieldbus'lara ve Endüstriyel Ethernet'e bağlantı seçenekleri sağlanır. Parametrelendirme kodları veya yazılım kullanılarak cihazların zaman kazandıran ve basit konfigürasyonu mümkündür.
PPIC_Handscanner_IT2100_Header

IT 2100 ve IT 2105 endüstriyel el tipi tarayıcılar

IT 2100 endüstriyel el tipi tarayıcı serisi için geliştirilmiş gövde malzemeleri ve görüntüleyici uygulama seçeneklerini genişletiyor

Montaj süreçleri gibi zorlu endüstriyel ortamlarda, mobil kod okuyucuları kire ve düşmelere karşı korumak için sağlam gövde gereklidir. Geniş okuma alanları geniş bir uygulama yelpazesini kapsar. Leuze'nin geliştirilmiş, daha ergonomik gövdeye ve daha yüksek optik korumaya sahip gelişmiş IT 2100 serisi bu gereklilikleri en iyi şekilde karşılar. Özellikle çok yüksek IP 68 koruma sınıfı (tarayıcı), 3 m'lik büyük düşme yüksekliği ve -30°C'ye kadar çok geniş bir sıcaklık aralığı ile öne çıkmaktadır. %45'e kadar daha hızlı şifre çözme ve daha yüksek koruma sınıfı ile denenmiş ve test edilmiş IT 1990 serisi sağlam el tipi tarayıcıların yerini alacaktır. Geçişi mümkün olduğunca kolaylaştırmak için, kablo çeşitliliği, güç kaynağı bağlantısı, yapılandırma seçenekleri ve montaj delikleri dahil olmak üzere kapsamlı iyileştirmeler uygulanırken kanıtlanmış özellikler korunmuştur.

Yeni cihazların özellikle dikkat çeken bir özelliği, standart aralıklarla depolanan nesnelerin ve kağıtların tek bir optik kullanılarak kolayca yakalanmasını sağlayan geniş okuma alanıdır. Yeni baz istasyonu (kablosuz versiyon), ek bir O-ring ve fiş sayesinde artık IP 65 koruma sınıfına uygundur. Örneğin forklift gibi titreşimli ortamlarda kullanıldığında, yeni baz istasyonu mobil tarayıcının düşmesini önlemek için ek montaj braketi sunar. Cihazların farklı uygulamalar için kablolu veya kablosuz (akü) versiyonları mevcuttur. Sipariş vermeyi kolaylaştırmak için, tek tek bileşenlere ek olarak setler de mevcuttur. 

Size sunduğu avantajlar

  • Daha yüksek koruma sınıfı IP 65 ve IP 68 sayesinde nemli ortamlar da dahil olmak üzere daha da sağlam
  • %45'e kadar daha hızlı okuma işlemleri, tarama başına algılama süresini önemli ölçüde azaltır
  • Sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile test edilmiş büyük düşme yüksekliği
  • Titreşimli ortamlar için cihaz bağlantılarına ve IP 65'e kadar sızdırmazlık halkasına sahip yeni montaj açısı
  • Hedef noktalı yeşil LED hedefleyici, düz beyaz ışık aydınlatması ve PS/2, USB'den RS232 ve Bluetooth'a kadar çeşitli arayüzler sayesinde kullanımı kolay

Doğrudan makale seçimine git

Öne çıkanlar

Highlight1_Schutzart IP 68

Daha yüksek koruma sınıfı IP 68

Yüksek nemli veya su sıçramalı ortamlarda IT 2100, gelişmiş koruma sınıfı ile puan toplar: El cihazı/tarayıcı için IP 68 ve yeni baz istasyonu için ek O-ring ve fiş ile IP 65'e kadar.

Highlight2_Effizienzsteigerung

Daha hızlı kod okuma sayesinde artan etkinlik

45'e kadar daha yüksek şifre çözme hızları, prosesinizde etkinliğin artmasına katkıda bulunur.

Geniş düşme yüksekliği

Maksimum düşme yüksekliğine ek olarak, cihazların sıfırın altındaki sıcaklıklarda, örneğin
-20 °C'de düşmelere güvenilir bir şekilde dayanabilmesini sağlamak için testler de yapılır.

Uygulama

APIC_AT_L3_handheld_scanner_Powertrain_Battery_wl_15cm_300dpi_700x500px

Parti izlenebilirliği için kod okuma

Gereklilik:
Sipariş ve parti, akü üretiminin başlangıcında tespit edilecek ve daha sonraki işlemler için saklanacaktır. Bu amaçla üretim adımları ve ilgili tüm elemanlar bir barkod kullanılarak tanımlanmalıdır.

Çözüm:
Mobil kod okuyucular sipariş ve lot girişi için uygundur.
IT 2105 gibi kablosuz modeller, kullanımı kolay ve rahat hale getirir. Kontrol konseptine bağlı olarak doğrudan bir PC’ye veya ortak alan veri yolu ve Ethernet arayüzleri üzerinden entegrasyon için MA 200i modüler bağlantı birimine bağlanırlar.
APIC_IL_IT1450g_Order_processing_wl_700x500px

Üretimde sipariş verilerinin tespiti

Gereklilik:
Müşteri ve üretim siparişlerinin işlenmesi sırasında, kısmen kirli ortamlarda bile tek tek siparişleri tespit etmek ve atamak için her siparişin ilgili sipariş belgelerinde 1D veya 2D kodları okunmalıdır.

Çözüm:
147xg mobil kod okuyucular, tüm yaygın basılı 1D ve 2D kodları kaydeder. Özellikle ergonomik gövde tasarımı, sürekli kullanım sırasında kullanıcıyı korur. IT 210x'ler yağlar veya temizlik maddeleri gibi kirlenmelere karşı son derece dayanıklıdır. Sağlam cihazlar ayrıca darbelere ya da yere düşmeye karşı da dayanıklıdır. 
APIC_AT_Handheld_scanner_Powertrain_Combuster_BZ_Control_wl_15cm_300dpi_700x500px

Bileşen izlenebilirliği için kod okuma

Gereklilik:
İçten yanmalı motor tamamlanmadan önce birçok eleman monte edilmesi gerekir. İlgili parçaların izlenebilirliği için, DPM kodları (doğrudan parça işareti) her işlem adımında tespit edilmelidir. Kodların yağ kalıntılı yüzeylerde de hızlı ve güvenilir bir şekilde okunması gerekir.

Çözüm:
Sağlam IT 210x ve HS 66x8 el tipi tarayıcı 2D DPM şifrelerini çözer ve darbelere veya düşmelere dayanabilir. Entegre USB ve RS 232 arayüzleri veya ortak alan veri yolu / Ethernet arayüzleri için modüler bağlantı birimi MA 200i aracılığıyla ilgili kontrol konseptine kolayca entegre edilirler.

Teknik özellikler

IT 2100 SRIT 2105 SR
Okuma mesafesi5 – 1030 mm5 – 1030 mm
GörüntüleyiciAlan 1280 x 1080Alan 1280 x 1080
AydınlatmaSıcak beyaz LEDSıcak beyaz LED
VizörYeşil LEDYeşil LED
ArayüzRS 232
USB
PS/2
Bluetooth (2,4 GHz)
V4.2, sınıf 1
(USB/ RS 232 taban üzerinden)
Akü kapasitesi-3300 mAh / Li-İyon
Şarj süresi
Çalışma süresi
-4 saat
> vardiya uzunluğu, <14 saat
Boyutlar140 x76 x 195mm140 x76 x 195mm
Düşme yüksekliği3 m3 m
Koruma sınıfıIP 65, IP 68IP 65, IP 68
(taban IP 65)
Sıcaklık aralığı, çalışma-30°C ile +50°C arası-20°C ile +50°C arası
Kablo bağlantısıEvetHayır (baz istasyonu aracılığıyla)
Ağırlık330 g425 g
Şarj istasyonu- 250 x 102 x 81 mm