RSL 425, 445, 455P
Oltre alle caratteristiche della famiglia RSL 400, le varianti RSL 425, 445 e 455P sono dotate anche di una emissione del valore misurato di alta qualità per la navigazione di AGV. L'elevata qualità dei dati e l'errore di misura ridotto vengono raggiunti grazie al punto laser sottile che mantiene la sua forma perpendicolare per tutto l'intervallo angolare.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 36 prodotti trovati
RSL455P-XL/CU400P-3M12
Laser scanner di sicurezza
Codice articolo:
53800327
- Portata, max.: 0 ... 8,25 m
- Numero delle coppie di campi: Fino a 100
- Collegamento: Connettore circolare, M12, 4 poli
RSL455P-L/CU400P-3M12
Laser scanner di sicurezza
Codice articolo:
53800326
- Portata, max.: 0 ... 6,25 m
- Numero delle coppie di campi: Fino a 100
- Collegamento: Connettore circolare, M12, 4 poli
RSL455P-M/CU400P-3M12
Laser scanner di sicurezza
Codice articolo:
53800325
- Portata, max.: 0 ... 4,5 m
- Numero delle coppie di campi: Fino a 100
- Collegamento: Connettore circolare, M12, 4 poli
RSL455P-S/CU400P-3M12
Laser scanner di sicurezza
Codice articolo:
53800324
- Portata, max.: 0 ... 3 m
- Numero delle coppie di campi: Fino a 100
- Collegamento: Connettore circolare, M12, 4 poli
RSL445-XL/CU429-300-WPU
Laser scanner di sicurezza
Codice articolo:
53800298
- Portata, max.: 0 ... 8,25 m
- Numero delle coppie di campi: Fino a 100
- Numero di OSSD: 4 pezzo(i)
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M30, 30 poli, 300 m...
RSL445-L/CU429-300-WPU
Laser scanner di sicurezza
Codice articolo:
53800297
- Portata, max.: 0 ... 6,25 m
- Numero delle coppie di campi: Fino a 100
- Numero di OSSD: 4 pezzo(i)
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M30, 30 poli, 300 m...
RSL445-M/CU429-300-WPU
Laser scanner di sicurezza
Codice articolo:
53800296
- Portata, max.: 0 ... 4,5 m
- Numero delle coppie di campi: Fino a 100
- Numero di OSSD: 4 pezzo(i)
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M30, 30 poli, 300 m...
RSL445-S/CU429-300-WPU
Laser scanner di sicurezza
Codice articolo:
53800295
- Portata, max.: 0 ... 3 m
- Numero delle coppie di campi: Fino a 100
- Numero di OSSD: 4 pezzo(i)
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M30, 30 poli, 300 m...
RSL445-XL/CU429-25
Laser scanner di sicurezza
Codice articolo:
53800294
- Portata, max.: 0 ... 8,25 m
- Numero delle coppie di campi: Fino a 100
- Numero di OSSD: 4 pezzo(i)
- Collegamento: Cavo, 25.000 mm
RSL445-L/CU429-25
Laser scanner di sicurezza
Codice articolo:
53800293
- Portata, max.: 0 ... 6,25 m
- Numero delle coppie di campi: Fino a 100
- Numero di OSSD: 4 pezzo(i)
- Collegamento: Cavo, 25.000 mm
RSL445-M/CU429-25
Laser scanner di sicurezza
Codice articolo:
53800292
- Portata, max.: 0 ... 4,5 m
- Numero delle coppie di campi: Fino a 100
- Numero di OSSD: 4 pezzo(i)
- Collegamento: Cavo, 25.000 mm
RSL445-S/CU429-25
Laser scanner di sicurezza
Codice articolo:
53800291
- Portata, max.: 0 ... 3 m
- Numero delle coppie di campi: Fino a 100
- Numero di OSSD: 4 pezzo(i)
- Collegamento: Cavo, 25.000 mm
Dati dell'articolo del: 15/11/26