RSL445-S/CU429-10
Laser scanner di sicurezza
| Serie | RSL 400 |
| Applicazione | Protezione di accesso stazionaria Protezione laterale mobile Protezione mobile di aree pericolose Protezione stazionaria di aree pericolose |
| Modello speciale | Uscita dei dati di misura ottimizzata per la navigazione di veicoli |
| Funzioni | Concatenazione arresto di emergenza Controllo dinamico contattori (EDM), selezionabile Modalità quattro campi Ritardo sicuro, interno Uscita dei dati, parametrizzabile |
| Riavvio | Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile |
| Tipo | 3, IEC/EN 61496 |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 9E-08 per ora |
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 3, EN ISO 13849 |
| Risoluzione (impostabile) | 30/40/50/60/70/150 mm |
| Portata minima impostabile | 50 mm |
| Numero coppie di campi, commutabili | Fino a 100 |
| Numero gruppi di quattro campi, commutabili | 50 |
| Numero funzioni di protezione | 2 pezzo(i) |
| Numero configurazioni sensori indipendenti | Fino a 10 |
| Grado di remissione min. | 1,8 % |
| Portata | 0 ... 3 m |
| Numero delle coppie di campi | Fino a 100 |
| Portata | 0 ... 20 m |
| Grandezza dell'oggetto | 150 mm x 150 mm |
| Grado di remissione min. | 10 % |
| Sorgente luminosa | Laser, Infrarosso |
| Lunghezza d'onda | 905 nm |
| Classe laser | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Forma del segnale di emissione | Pulsante |
| Frequenza di ripetizione | 90 kHz |
| Risoluzione angolare | 0,1 ° |
| Intervallo angolare | 270 ° |
| Campo di rilevamento | 0 ... 50 m, Remissione > 90% |
| Grado di remissione | 90 % |
| Risoluzione radiale della distanza | 1 mm |
| Risoluzione laterale della distanza | 0,1 ° |
| Errore di misura sistematico Dmeas - Dreal | min.: -20 mm tip.: -10 mm max.: 0 mm (Remissione: 1,8 % … retroriflettore Campo di misura: 0,2 … 25 m) |
| Rumore del valore di misura | 10 mm 1 σ (• Remissione: 1,8% … 20% Campo di misura: 0 … 9 m • Remissione: 20% … retroriflettore Campo di misura: 0 … 25 m) |
| Punto laser (AxL), 10 m | 60 mm x 13 mm |
| Punto laser (AxL), 20 m | 165 mm x 24 mm |
| Punto laser (AxL), 30 m | 265 mm x 40 mm |
| Punto laser (AxL), 40 m | 285 mm x 57 mm |
| Circuito di protezione | Protezione dalla sovratensione |
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -30 ... 20 % |
| Corrente assorbita (senza carico), max. | 700 mA, (Usare alimentatore da 3 A) |
| Potenza assorbita, max. | 17 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto |
| Numero delle uscite di commutazione, configurabili | 9 pezzo(i) |
| Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 4 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di sicurezza OSSD |
| Tensione di commutazione high min. | 20,8 V |
| Tensione di commutazione low max. | 2 V |
| Tipo di tensione | CC |
| Corrente di commutazione, max. | 300 mA |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Tempo di risposta | 80 ms, ≥ |
| Tipo | Bluetooth, Ethernet, USB |
| Funzione | Configurazione/parametrizzazione TCP/IP |
| Collegamento | Connettore M12, 4 poli, codifica D |
| Funzione | Configurazione/parametrizzazione |
| Banda di frequenze | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
| Potenza di trasmissione emessa | Max. 4,5 dBm (2,82 mW), classe 2 |
| Funzione | Configurazione/parametrizzazione |
| Collegamento | USB 2.0 Mini-B, connettore femmina |
| Velocità di trasmissione max. | 12 Mbit/s |
| Lunghezza cavo | ≤ 5m Con cavi attivi sono possibili lunghezze maggiori dei cavi. |
| Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
| Funzione | Interfaccia verso la macchina |
| Tipo di collegamento | Cavo |
| Lunghezza cavo | 10.000 mm |
| Materiale della guaina | PVC |
| Colore del cavo | Nero |
| Numero di conduttori | 29 conduttori |
| Sezione conduttore alimentazione | 1 mm² |
| Sezione conduttore segnali | 0,14 mm² |
| Funzione | Interfaccia dati |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica D |
| Resistenza di linea, max. | 15 Ω |
| Dimensioni (P x H x L) | 140 mm x 149 mm x 140 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo Plastica |
| Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
| Materiale della copertura della lente | Plastica/PC |
| Peso netto | 3.000 g |
| Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale Piastra di montaggio |
| Tipo di visualizzazione | Display alfanumerico Indicatore a LED |
| Numero di LED | 6 pezzo(i) |
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software Sensor Studio |
| Elementi di controllo | Software Sensor Studio |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Classe di protezione | III, EN 61140 |
| Omologazioni | TÜV Süd |
| Procedimento di controllo CEM secondo la norma | DIN 40839-1/3 EN 61496-1 |
| Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma | EN 60068-2-6 |
| Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma | IEC 60068-2-29 |
| Brevetti USA | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 10,304,307B |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
| ECLASS 8.0 | 27272705 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ECLASS 10.0 | 27272705 |
| ECLASS 11.0 | 27272705 |
| ECLASS 12.0 | 27272705 |
| ECLASS 13.0 | 27272705 |
| ECLASS 14.0 | 27272705 |
| ECLASS 15.0 | 27272705 |
| ECLASS 16.0 | 27272705 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 32151804 |