Mobiler Roboter AGV in Produktionsumgebung mit Werkstückträger und Sensoren zur Detektion und Navigation

Rilevamento e posizionamento per robot mobili e AGV

Nei processi automatizzati, i sensori fungono da «occhi» del sistema di automazione e svolgono un’ampia gamma di funzioni. Ad esempio, consentono il riconoscimento di oggetti, il monitoraggio della posizione, l’identificazione dei componenti e l’allineamento e il posizionamento precisi lungo gli assi X e Y.

Sono disponibili numerosi tipi di tecnologie di sensori per soddisfare questi diversi requisiti. A seconda dell’applicazione, per il rilevamento della posizione finale vengono utilizzati, tra l’altro, fotocellule a tasteggio, sensori ad ultrasuoni, sensori ottici della distanza, sensori di posizione e sensori induttivi. La scelta della tecnologia appropriata dipende dalle condizioni ambientali, dalla precisione richiesta e dalla specifica attività di automazione.


Applicazioni dei sensori nei veicoli

Nei robot mobili, i sensori svolgono un ruolo centrale nell’esecuzione affidabile e sicura delle singole fasi di processo. Sono necessari segnali precisi dei sensori per un’ampia varietà di funzioni: dal rilevamento della presenza di un carico alla determinazione di una posizione di sollevamento definita, fino all’attivazione di un nastro trasportatore integrato per le operazioni di carico e scarico.

Poiché i robot mobili sono alimentati principalmente a batteria e progettati per garantire la massima flessibilità, le dimensioni compatte, il peso ridotto e il basso consumo energetico della tecnologia dei sensori utilizzata rivestono un ruolo decisivo. 


Applicazioni dei sensori in dettaglio

Laserpositionssensor AMS 100 fuer Hubachse auf Fahrerlosem Stapler mit Palette

1. Posizionamento verticale del dispositivo di sollevamento

Requisito:

Per garantire che il pallet o il contenitore venga immagazzinato e prelevato in modo affidabile, il vano di carico dell’AGV o del robot mobile deve essere posizionato in modo preciso e ripetibile all’altezza corretta (asse di sollevamento).

Soluzione:

Il sistema di posizionamento laser AMS 100 fornisce dati di misura ogni 2 ms con una precisione assoluta pari a ± 2 mm. I dati possono essere inviati al controllore tramite svariate interfacce.

Integrierter Lichttaster HT zur Ladungserkennung auf AGV, AMR

2. Monitoraggio della presenza/posizione per la localizzazione dei pallet

Requisito:

Dopo aver trasferito il contenitore/pallet sull'AGV o sul robot mobile, verificare che il supporto di carico sia stato posizionato correttamente. A tal fine, occorre verificare la presenza del carico in una o più posizioni definite. 

Soluzione:

Le compatte fotocellule a tasteggioHT 3C o HT 23 rilevano i supporti dei carichi in modo affidabile grazie alla soppressione attiva dello sfondo e alla stabilità alla luce ambiente. La serie HT 3C offre varianti per soluzioni solide, ad es. per il riconoscimento di oggetti dalla struttura colorata, con aperture o con superfici estremamente lucide.

Lichttaster HT3C zur Feinpositionierung der Hubvorrichtung und Lueckenerkennung am Palettenfuss

3. Posizionamento di precisione della forca

Requisito:

Per prelevare automaticamente un pallet o una gabbia metallica con le forche del dispositivo di sollevamento, è necessario identificare gli spazi tra i piedini e rilevarne l’accessibilità.

Soluzione:

Fotocellule a tasteggio compatte come l’HT 3C rilevano gli oggetti indipendentemente dal materiale e, grazie ai loro punti di commutazione precisi, sono adatti anche per il posizionamento di precisione, ad esempio in uno scaffale.

Lichttaster oder Distanztaster ODT25C zur Positionsbestimmung der Palette auf dem Lastaufnahmemittel

4. Determinazione della posizione di carico sulla forca

Requisito:

Per sollevare in modo affidabile un pallet o una gabbia metallica, è necessario misurare la distanza tra la faccia anteriore del dispositivo di sollevamento e il pallet al fine di controllare l’avanzamento.

Soluzione:

I sensori della distanza ODT 3 o ODT 25 con tecnologia TOF rilevano in modo affidabile colori e superfici con elevata ripetibilità. Questa tecnologia consente ampie portate di esercizio fino a diversi metri con un’elevata tolleranza angolare.

Lichttaster HT3C zur Regalriegelerkennung im Lager fuer AGV oder Hubgabel

5. Rilevamento della posizione della barra sullo scaffale

Requisito:

Per un corretto stoccaggio, è necessario rilevare il bordo superiore della trave del ripiano su cui deve essere posizionato l’oggetto.

Soluzione:

Le compatte fotocellule a tasteggio HT 3C con punti di commutazione precisi, integrabili nella forca, sono ideali per questo compito. Dotati di due punti di commutazione, possono essere utilizzati anche contemporaneamente per il posizionamento di precisione sulla forca.

Kamerabasierter Positioniersensor IPS zur Feinpositionierung an automatischer Materialbergabe

6 Controllo del trasporto nei punti di trasferimento automatici

Requisito:

Le stazioni di trasferimento automatizzate da sistemi mobili a fissi e viceversa richiedono segnali senza contatto per l’avvio dei nastri trasportatori in vista del trasferimento.

Soluzione:

A tale scopo sono ideali le fotocellule a sbarramento SR 5B. Questi sensori compatti sono immuni alla luce estranea e sono facili da allineare grazie alla loro luce rossa altamente visibile.

Kompakte Reflexionslichtschranke PRK5B zur Anwesenheitserkennung bei Uebernahme auf AMR

7 Presenza del carico

Requisito:

Per garantire un trasferimento affidabile, è necessario verificare se il carico sia stato completamente trasportato verso o dall’AMR/AGV.

Soluzione:

I sensori fotoelettrici retroriflettenti PRK 23 o PRK 5B in versione miniaturizzata, facili da integrare e dotati di soppressione della luce estranea, funzionano con eccezionale affidabilità.

Kamerabasierter Positioniersensor IPS zur Feinpositionierung an automatischer Materialbergabe

8 Posizionamento di precisione per il trasferimento

Requisito:

In alcune applicazioni è richiesta una precisione estremamente elevata nel posizionamento per il trasferimento dei materiali, ad esempio per il trasferimento di oggetti delicati senza alcuna vibrazione.

Soluzione:

Il sensore di posizione basato su telecamera IPS 200 determina la posizione relativa rispetto a un marcatore con un’elevata precisione, fino a 0,1 mm. Gli scostamenti vengono trasmessi tramite interfacce basate su Ethernet per la regolazione del ricevitore di carico o dell’AGV.


Jetzt Kontakt aufnehmen

Ha domande relative alla Sua applicazione?

Il nostro team di esperti La guiderà nella scelta della soluzione più adatta alle Sue esigenze specifiche. Cogli l’opportunità di una consulenza personalizzata e richiedi subito di essere ricontattato.


Domande frequenti sul rilevamento e sui robot mobili

Un posizionamento preciso e ripetibile del punto di prelievo è essenziale per poter immagazzinare, prelevare o trasferire automaticamente e senza problemi i supporti di carico (ad es. pallet o contenitori) in sistemi a scaffali o in appositi spazi di stoccaggio. Le forche di un AGV devono essere allineate con precisione all’altezza e alla posizione richieste per garantire un prelievo e un posizionamento affidabili del carico.

La tecnologia dei sensori impiegata deve garantire un funzionamento costante indipendentemente dalle variazioni di peso del carico e dalle mutevoli condizioni ambientali.

In questo ambito applicativo, i trasduttori a fune e i sensori della distanza ottici vengono utilizzati in particolare per il rilevamento preciso della posizione dell’asse di sollevamento. Un’elevata precisione di misura, nonché un funzionamento dei sensori affidabile e privo di usura, sono fondamentali per un funzionamento efficiente e senza problemi.

In genere, a tale scopo vengono utilizzati sistemi di posizionamento laser, che registrano continuamente i valori di posizione rilevati e li trasmettono direttamente al sistema di controllo del veicolo. Ciò consente di controllare con precisione il movimento di sollevamento e garantisce un posizionamento ripetibile del punto di presa del carico.

Per il rilevamento preciso della posizione Y — come ad esempio la posizione delle forche — vengono tipicamente utilizzati sensori della distanza come l’AMS 100. Questi sensori misurano la posizione con una precisione dell’ordine dei millimetri e consentono un controllo preciso del movimento di sollevamento. Questa applicazione viene spesso definita “posizionamento del sollevamento”.

Le fotocellule a tasteggio con soppressione dello sfondo sono adatte al rilevamento affidabile di oggetti o spigoli a distanza ravvicinata e in posizioni definite. Questi consentono un rilevamento preciso indipendentemente dalla posizione dello sfondo.

Per distanze di rilevamento maggiori, si utilizzano sensori a tempo di volo (ToF). Per le applicazioni con distanze variabili, tuttavia, si utilizzano sensori di misura o della distanza, che consentono la misurazione continua della distanza e una valutazione flessibile dei valori misurati.