배경 억제 확산 센서
배경 앞에 있는 물체 감지. 적색광 또는 적외선이 있는 센서.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 6개의 제품이 검색됨
HRTR 55/66-S8 Ex
배경 억제 확산 센서
품목 번호:
50115269
- 시리즈: 55
- 최대감지범위: 0.005 ... 0.4 m
- 광원: LED, 적색
- 최대공급전압: 10 ... 30 V
HRTL 46B/66,200-S12 S-Ex n
배경 억제 확산 센서
품목 번호:
50114409
- 시리즈: 46B
- 최대감지범위: 0.05 ... 1.2 m
- 광원: 레이저, 적색
- 최대공급전압: 10 ... 30 V
IHRT 46B/4,200-S12 S-Ex n
배경 억제 확산 센서
품목 번호:
50108943
- 시리즈: 46B
- 최대감지범위: 0 ... 2.5 m
- 광원: LED, 적외선
- 최대공급전압: 10 ... 30 V
HRTR 46B/66,200-S12 S-Ex n
배경 억제 확산 센서
품목 번호:
50108589
- 시리즈: 46B
- 최대감지범위: 0 ... 1.8 m
- 광원: LED, 적색
- 최대공급전압: 10 ... 30 V
HRT 46B/66,200-S12 S-Ex n
배경 억제 확산 센서
품목 번호:
50108587
- 시리즈: 46B
- 최대감지범위: 0 ... 2.5 m
- 광원: LED, 적외선
- 최대공급전압: 10 ... 30 V
결합 제품
FRK 92/3-300 L Ex
배경 억제 확산 센서
품목 번호:
50080724
- 시리즈: 92
- 최대감지범위: 0.03 ... 0.3 m
- 광원: LED, 적색
- 최대공급전압: 5.5 ... 13 V
상품 정보: 26. 6. 15.