투수광 포토 센서
별도의 송신기 및 수신기 (세트). 높은 예비 광출력 및 넓은 감지 범위.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 3개의 제품이 검색됨
결합 제품
결합 제품
LSSR 46B,200-S12 S-Ex n
투수광 포토 센서 송신기
품목 번호:
50111519
- 시리즈: 46B
- 최대감지범위: 0 ... 50 m
- 최대공급전압: 10 ... 30 V
LSER 46B/66,200-S12 S-Ex n
투수광 포토 센서 수신기
품목 번호:
50111520
- 시리즈: 46B
- 최대감지범위: 0 ... 50 m
- 최대공급전압: 10 ... 30 V
- 스위칭출력: 트랜지스터, 푸시풀
결합 제품
상품 정보: 26. 6. 16.