Hesaplama asistanları

EN ISO standartlarına uygun olarak minimum mesafenin (emniyet mesafesi) hesaplanması için sihirbazlar

Bu sihirbazın tavsiyeleri eksiksiz olma iddiasında değildir. Ürünlerin güvenli ve doğru kullanımı ve kurulumu için, şu anda geçerli olan versiyonlarındaki ilgili standartlara ve düzenlemelere uyulmalıdır. Leuze electronic GmbH + Co. KG , bu sihirbazın kullanımından kaynaklanan zararlardan ve genel olarak uygulanabilir standartların ve direktiflerin doğruluğundan sorumlu değildir.


EN ISO 13855:2024'e göre emniyet mesafelerinin temel ilkeleri

Emniyet ışık perdeleri ve Emniyet lazer tarayıcıları gibi elektro-duyarlı koruyucu cihazlar, tehlikeli bir bölgeye yaklaşan bir kişiyi tespit etmek için kullanılır. Burada, örneğin tehlikeli bir hareketi kişi tamamlamadan önce zamanında durdurmak için koruyucu cihaz ile tehlike bölgesi arasında doğru bir emniyet mesafesi çok önemlidir.

Gerekli emniyet mesafesi EN ISO 13855:2024'e göre aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

S = K ×T + DDS + Z

S - Koruyucu cihaz ile tehlikeli alan arasındaki emniyet mesafesi [mm]

K- Yaklaşım hızı

  • Bir kişinin hareketi: 2000 mm/s (S > 500 mm için)
  • El ve kol hareketi: 1600 mm/s (S ≤ 500 mm için) 
T- Genel sistem tepki verme süresi [s] Z

DDS - Çalışma mesafesi [mm]; koruyucu cihazın algılama kapasitesine ve montaj durumuna bağlıdır. Ortogonal yaklaşımda, DDS ayrıca

  • DDO olarak farklılaştırılır: Koruyucu alanın üzerinden ulaşıyor
  • DDT: Koruyucu alan yoluyla ulaşıyor
  • DDU: Koruyucu alanın altından ulaşıyor
Z - Ek mesafe faktörü [mm]; örneğin ölçüm yanlışlığı veya fren aşınması nedeniyle


EN ISO 13855:2010'a göre minimum mesafelerin temel ilkeleri

Emniyet ışık perdeleri ve Emniyet lazer tarayıcıları gibi elektro-duyarlı koruyucu cihazlar, tehlikeli bir bölgeye yaklaşan bir kişiyi tespit etmek için kullanılır. Burada, örneğin tehlikeli bir hareketi kişi tamamlamadan önce zamanında durdurmak için koruyucu cihaz ile tehlike bölgesi arasında doğru bir emniyet mesafesi çok önemlidir.

Minimum mesafe EN ISO 13855:2010 uyarınca şu şekilde hesaplanır:

SRT [mm] = K [mm/ms] * T [ms] + CRT [mm]

SRT - koruyucu alan ile çalışma noktası arasındaki minimum mesafe [mm] 2,0 mm/ms / giriş: 1,6 mm/ms
T - vücudun ilgili kısmının koruyucu alana girmesinden sonra emniyet fonksiyonunun durma süresi [ms]
CRT - koruyucu cihazın algılama kapasitesine bağlı olarak sabit ek mesafe [mm]

Bu nedenle elektro-duyarlı koruyucu cihazların minimum mesafesi bir sabit (C) ve bir dinamik (K x T) bileşenden oluşur. Elektro-duyarlı bir koruyucu cihaz bile uzanarak aşılabileceğinden, koruyucu alanın gerekli yüksekliği, koruyucularda olduğu gibi bir tablodan belirlenmelidir. Bu nedenle operasyon noktasına gerekli mesafe iki değerden büyük olanına karşılık gelir.

  • SRT ( reach-through), koruyucu alan boyunca yaklaşmaya dayalı olarak hesaplanır
  • SRO ( reach-over), koruyucu alanın üst kenarının yüksekliğinden ve operasyon noktasının yüksekliğinden CRO ile

Toplam durma süresi T sadece ölçüm yoluyla yeterli doğrulukta belirlenebilir. Bu amaçla özel ek çalışma ölçümü cihazları kullanılmaktadır. Durma süresinin ölçülmesi Leuze tarafından sunulan bir hizmettir. Yasal gerekliliklere göre, ek çalışma ölçümünü de içeren bir emniyet denetimi yalnızca yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilebilir.


EN ISO 13857 emniyet mesafesine genel bakış

Aşağıdaki tablo, EN ISO13857'ye göre yüksek riskli uygulamalar için gerekli sabit koruma yüksekliğini belirlemek için kullanılır.

Verili değerler:

  • Tehlike bölgesinin yüksekliği (a)
  • Tehlike bölgesine yatay emniyet mesafesi (c)

Belirlenecek değerler:

  • Koruyucu yapının gerekli yüksekliği (b)
    • Sol sütunda tehlikeli bölge yüksekliğinin belirtildiği çizgiyi arayın.
    • Bu satırda, tehlike bölgesine yatay emniyet mesafesi spesifikasyonunu içeren sütunu arayın.
    • Koruyucu konstrüksiyonun gerekli yüksekliği kolon başlığının üst kısmında yer almaktadır. Ara değerler olması durumunda, koruyucu yapının daha yüksek olan değeri kullanılmalıdır.

 

 

 

Tehlike
bölge (a)yüksekliği

 

Koruyucu yapının yüksekliği (b)

1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 500 2 700

 

Tehlike bölgesine yatay emniyet mesafesi (c)

2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 600 900 800

700

600 600 500 400 300 100 0
2 400 1 100 1 000 900 800 700 600 400 300 100 0
2 200 1 300 1 200 1 000 900 800 600 400 300 0 0
2 000 1 400 1 300 1 100 900 800 600 400 0 0 0
1 800 1 500 1 400 1 100 900 800 600 0 0 0 0
1 600 1 500 1 400 1 100 900 800 500 0 0 0 0
1 400 1 500 1 400 1 100 900 800 0 0 0 0 0
1 200 1 500 1 400 1 100 900 700 0 0 0 0 0
1 000 1 500 1 400 1 000 800 0 0 0 0 0 0
800 1 500 1 300 900 600 0 0 0 0 0 0
600 1 400 1 300 800 0 0 0 0 0 0 0
400 1 400 1 200 400 0 0 0 0 0 0 0
200 1 200 900 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 100 500 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Yüksekliği 1000 mm'nin altında olan engeller, hareketi tatmin edici bir şekilde sınırlandırmadıkları için dahil edilmemiştir.

1400 mm'nin altındaki engeller, emniyetle ilgili ek önlemler alınmadan kullanılmamalıdır çünkü bu engellerin üzerinden tırmanmak çok kolaydır.


EN ISO 13854 ezilme tehlikelerine genel bakış

EN ISO 13854 - bir kişinin vücudunun ilgili kısmına bağlı olarak - iki hareketli makine parçası veya bir hareketli ve bir sabit makine parçası arasında önemli bir ezilme riski oluşturmadığı düşünülen minimum mesafeleri belirtir. Bir makinenin yapı şekli sırasında bu mesafeler korunabiliyorsa, burada ezilme riskleri açısından başka koruyucu önlemlere gerek yoktur ve bu boyuttaki açıklıklar doğal olarak güvenli olarak kabul edilebilir.

Erişim için gerekli minimum mesafeler:

Parmak El Kol Ayak parmakları Ayak Bacak Kafa Vücut
25 mm 100 mm 120 mm 50 mm 120 mm 180 mm 300 mm 500 mm


Yapı şekli nedenlerinden dolayı bu mesafelere uyulamıyorsa, erişimi önlemek veya tehlikeli hareketlerin derhal durdurulmasını sağlamak için koruyucular ve elektro-duyarlı koruyucu cihazlar gibi ek teknik önlemler kullanılmalıdır. Koruyucu işlevlerini ancak korunacak çalışma noktasından minimum uzaklıkta monte edildiklerinde yerine getirirler.

Korumalar EN ISO 13857'ye uygun olarak kullanılıyorsa, emniyet mesafesi için sabit değer belirlenirken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

  • Açıklık boyutları ve penetrasyon derinlikleri - bir tabloda verildiği gibi vücudun ilgili bölümüne bağlı olarak emniyet mesafesi
  • Reach-over - bir tabloda verildiği gibi çalışma noktasının mesafesine ve yüksekliğine bağlı olarak koruyucu cihazın yüksekliği
  • Crawl-under - korumaların altındaki boşluk ≤ 180 mm