AC-ABF50

Unità di conferma

Codice prodotto: 426292

Lista dei risultati: 3 prodotti trovati
AC-ABF11
Unità di conferma
Codice articolo: 50141871
Codice articolo: 50141871

Su richiesta
KDS U-M12-4A-M12-4A-P1-050
Cavo di interconnessione
Codice articolo: 50130743
  • Collegamento: Connettore circolare, M12  - Connettore circolare,...
  • Collegamento 01, modello: Assiale, female
  • Collegamento 1, numero di poli: 4 pezzo(i)
  • Collegamento 02, modello: Assiale, male
Codice articolo: 50130743

Disponibile immediatamente

AC-SCM5U-BT-L
Modulo sensore
Codice articolo: 520152
  • Idoneo per: Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza M...
  • Numero di collegamenti: 5 pezzo(i)
  • Tipo di fissaggio: Piastra di montaggio con angolo ad L
  • Numero di LED: 4 pezzo(i)
Codice articolo: 520152

Disponibile immediatamente

Idoneo per Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 330, MLD 530
Cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 300
Funzioni Override con AOPD con funzione di muting
Reinizializzazione del blocco di avviamento/riavviamento
Tasto di restart illuminato
Tasto di restart
Lampada a LED
Corrente di commutazione tramite pulsante 1 ... 1.000 mA
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Alloggiamento in plastica Vetrorinforzato (PPS), autoestinguente
Peso netto 800 g
Materiale lamiera di serraggio Acciaio inox
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione III
Voce tariffaria doganale 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
Dichiarazione di conformità CE - pdf