AC-CPB-OPT

Unità di conferma

Codice prodotto: 426388

Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Tasto di restart No
Lampada a LED Sì
Corrente di commutazione tramite pulsante 1 ... 1.000 mA
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Alloggiamento in plastica ABS
Peso netto 2.000 g
Materiale lamiera di serraggio PMMA
Classe di protezione III
Voce tariffaria doganale 85369095
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
Scheda dati - pdf